TPS24720
Controlador de intercambio en caliente de 2.5 V a 18 V con limitación de potencia y monitorización d
TPS24720
- 2.5-V to 18-V Operation
- Accurate Current Limiting for Startup
- Programmable FET SOA Protection
- Adjustable Current Sense Threshold
- Programmable Fault Timer
- Power-Good Output
- Fast Breaker for Short-Circuit Protection
- Analog Load-Current Monitor Output
- Programmable UV and OV
- Low-current Standby Mode
- FET Fault Detection Flag
- 3-mm × 3-mm, 16-Pin QFN package
The TPS24720 is an easy-to-use, full-featured protection device for 2.5-V to 18-V power rails. This hot-swap controller drives an external N-channel MOSFET, while protecting source, load and external MOSFET against multiple potentially damaging events. During startup, load current and MOSFET power dissipation are limited to user-selected values. After startup, currents above the user-selected limit will be allowed to flow until programmed timeout – except in extreme overload events when load is immediately disconnected from source.
Programmable power limiting ensures the external MOSFET operates inside its safe operating area (SOA) at all times. This allows use of smaller FETs while improving system reliability. Power good, Fault, FET Fault, and current monitor outputs are provided for system status monitoring and downstream load control.
Productos similares que pueden interesarle
Misma funcionalidad con diferente configuración de pines que el dispositivo comparado
Documentación técnica
Tipo | Título | Fecha | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS24720 2.5-V to 18-V High-Efficiency Adjustable Power-Limiting Hot-Swap Controller With Current Monitor and Overvoltage Protection datasheet (Rev. E) | PDF | HTML | 14 abr 2016 |
Selection guide | Power Management Guide 2018 (Rev. R) | 25 jun 2018 | ||
Selection guide | Hot Swap Selection Tool | 28 jul 2015 | ||
EVM User's guide | Using the TPS24720EVM (Rev. A) | 10 sep 2013 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
TPS24720EVM-001 — Módulo de evaluación para controlador de intercambio en caliente de limitación de potencia de tensió
The TPS24720EVM-001 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS24720 positive voltage power-limiting hot swap Controller. The evaluation module is a 12-V, 25-A hot swap controller operating in latch off or re-try mode with an external MOSFET.
TPS24720 TINA-TI Transient Reference Design (Latched)
TPS24720 TINA-TI Transient Reference Design (Retry)
TPS24720 TINA-TI Transient Spice Model
TPS24720 Unencrypted PSpice Transient Package (Rev. B)
TVS-RECOMMENDATION-CALC — TVS diode recommendation tool
Productos y hardware compatibles
Este recurso de diseño es compatible con la mayoría de los productos de estas categorías.
Revise la página de detalles del producto para verificar la compatibilidad.
-
parametric-filter Fusibles electrónicos y controladores de intercambio en caliente
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
VQFN (RGT) | 16 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.