TPS25921A
eFuse de 0.4-1.6 A, 4.5 V a 18 V, 90 mΩ, con respuesta de falla de reintento automático
TPS25921A
- 4.5 V – 18 V Operating Voltage, 20 V (Max)
- 90 mΩ RDS(ON) (Typical)
- 0.4 A to 1.6 A Adjustable Current Limit
- ±2% Accurate ILIMIT at 1A at 25°C
- ±3% Overvoltage, Undervoltage Threshold
- Programmable dVO/dt Control
- Fault Output for Thermal Shutdown, UVLO and
OVP - –40°C to 125°C Junction Temperature Range
- Auto-Retry and Latch-Off Versions
- UL2367 Recognized - File No. E169910
- UL60950 - Safe during Single Point Failure Test
The TPS25921 is a compact, feature rich eFuse with a full suite of protection functions. The wide operating voltage allows control of many popular DC buses. The precise ±2% current limit, at room temperature, provides excellent accuracy making the TPS25921 well suited for many system protection applications.
Load, source and device protection are provided with multiple programmable features including overcurrent, overvoltage and undervoltage. 3% threshold accuracy for UV and OV, ensures tight supervision of bus voltages, eliminating the need for supervisor circuitry. Fault flag output (FLT) is provided for system status monitoring and down stream load control.
For hot-plug-in boards, TPS25921 provides in-rush current control and programmable output ramp-rate. Output ramp rate is programmable using a capacitor at soft-start (SS) pin, for maximum design flexibility.
Productos similares que pueden interesarle
Pin por pin con la misma funcionalidad que el dispositivo comparado
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
TPS25921EVM-637 — eFuse de 4.5-18 V TPS25921EVM-637 con módulo de evaluación de límite de corriente de precisión
The TPS25921xD eFuses are highly integrated circuit protection and power management solution in a small package. These devices use few external components and provide multiple protection modes, along with providing a robust defense against overloads, shorts circuits, voltage surges and excessive (...)
TPS25921A Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)
TVS-RECOMMENDATION-CALC — TVS diode recommendation tool
Productos y hardware compatibles
Este recurso de diseño es compatible con la mayoría de los productos de estas categorías.
Revise la página de detalles del producto para verificar la compatibilidad.
-
parametric-filter Fusibles electrónicos y controladores de intercambio en caliente
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
TIDA-00420 — Diseño de referencia de entrada binaria de CA/CC de 16 canales, entrada amplia, aislado digitalmente
TIDA-00331 — Solución limitadora de potencia de precisión
This design uses TI’s TPS25921AD to monitor the voltage and current flowing through (...)
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.