ホーム パワー・マネージメント AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

TPS40057

アクティブ

ソース (供給) とシンク (吸い込み) 向け、プリバイアス機能搭載、広い入力範囲 (8V ~ 40V)、最大 1MHz の周波数、同期整流降圧コントローラ

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LM25148 アクティブ 超低静止電流 (IQ)、42V、同期整流降圧 DC/DC コントローラ Improved EMI performance with QFN package and dual random spread spectrum.

製品詳細

Vin (min) (V) 8 Vin (max) (V) 40 Iout (max) (A) 20 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Control mode Voltage mode Rating Catalog Vout (min) (V) 0.7 Vout (max) (V) 35 Features Enable, Frequency synchronization, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification Iq (typ) (µA) 1500 Duty cycle (max) (%) 85 Number of phases 1
Vin (min) (V) 8 Vin (max) (V) 40 Iout (max) (A) 20 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Control mode Voltage mode Rating Catalog Vout (min) (V) 0.7 Vout (max) (V) 35 Features Enable, Frequency synchronization, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification Iq (typ) (µA) 1500 Duty cycle (max) (%) 85 Number of phases 1
HTSSOP (PWP) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • 新製品が利用可能
    • LM5145 入力電圧範囲とデューティ・サイクル範囲の広い 75V 同期整流降圧コントローラ
    • LM5146 デューティ・サイクル範囲の広い 100V 同期整流降圧 DC/DC コントローラ
  • 動作入力電圧:8V~40V
  • 入力電圧フィードフォワード補償
  • 1% 未満の内蔵 0.7V 基準電圧
  • プログラム可能な固定周波数 (最大 1MHz) の電圧モード・コントローラ
  • ハイサイド N チャネル MOSFET および同期式 N チャネル MOSFET 用ゲート駆動出力を内蔵
  • 16 ピン PowerPAD™ パッケージ (RθJC = 2℃/W)
  • サーマル・シャットダウン
  • 外部同期可能
  • プログラム可能なハイサイド検出の短絡保護
  • プログラマブルな閉ループのソフト・スタート
  • TPS40054 ソースのみ
  • TPS40055 ソースおよびシンク
  • TPS40057 VO プリバイアス付きのソースおよびシンク
  • 新製品が利用可能
    • LM5145 入力電圧範囲とデューティ・サイクル範囲の広い 75V 同期整流降圧コントローラ
    • LM5146 デューティ・サイクル範囲の広い 100V 同期整流降圧 DC/DC コントローラ
  • 動作入力電圧:8V~40V
  • 入力電圧フィードフォワード補償
  • 1% 未満の内蔵 0.7V 基準電圧
  • プログラム可能な固定周波数 (最大 1MHz) の電圧モード・コントローラ
  • ハイサイド N チャネル MOSFET および同期式 N チャネル MOSFET 用ゲート駆動出力を内蔵
  • 16 ピン PowerPAD™ パッケージ (RθJC = 2℃/W)
  • サーマル・シャットダウン
  • 外部同期可能
  • プログラム可能なハイサイド検出の短絡保護
  • プログラマブルな閉ループのソフト・スタート
  • TPS40054 ソースのみ
  • TPS40055 ソースおよびシンク
  • TPS40057 VO プリバイアス付きのソースおよびシンク

TPS4005x は、高電圧で入力電圧範囲が広い (8V~40V) 同期整流降圧コントローラのファミリです。TPS4005x ファミリは、ソフト・スタート、UVLO、動作周波数、電圧フィードフォワード、ハイサイド電流制限、ループ補償など各種の機能をユーザーがプログラム可能なため、柔軟な設計を行えます。

TPS4005x は、電圧フィードフォワード制御を実施することで、広い入力電圧範囲 (4:1) にわたって良好なライン・レギュレーションと、入力ライン過渡に対する高速な応答を実現します。入力が変動しても変調器のゲインがほぼ一定なので、ループ補償が容易です。電流制限を外部でプログラム可能なため、パルス単位の電流制限と、内部のフォルト・カウンタを使用した Hiccup モード動作が可能になり、より長い時間の過負荷に対応できます。

LM5145 と LM5146 は新製品で、BOM コストの削減、効率の向上、ソリューション・サイズの小型化など、多くの特長があります。LM5145LM5146 を使用する WEBENCH 設計を開始。

TPS4005x は、高電圧で入力電圧範囲が広い (8V~40V) 同期整流降圧コントローラのファミリです。TPS4005x ファミリは、ソフト・スタート、UVLO、動作周波数、電圧フィードフォワード、ハイサイド電流制限、ループ補償など各種の機能をユーザーがプログラム可能なため、柔軟な設計を行えます。

TPS4005x は、電圧フィードフォワード制御を実施することで、広い入力電圧範囲 (4:1) にわたって良好なライン・レギュレーションと、入力ライン過渡に対する高速な応答を実現します。入力が変動しても変調器のゲインがほぼ一定なので、ループ補償が容易です。電流制限を外部でプログラム可能なため、パルス単位の電流制限と、内部のフォルト・カウンタを使用した Hiccup モード動作が可能になり、より長い時間の過負荷に対応できます。

LM5145 と LM5146 は新製品で、BOM コストの削減、効率の向上、ソリューション・サイズの小型化など、多くの特長があります。LM5145LM5146 を使用する WEBENCH 設計を開始。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LM25145 アクティブ 6V ~ 42V デューティ・サイクル範囲の広い同期整流降圧 DC/DC コントローラ A next-generation solution that provides comparable functionality, smaller solution size and higher efficiency over a 6-V to 42-V operating voltage range.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS4005x 入力範囲の広い同期整流降圧コントローラ データシート (Rev. J 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.J) PDF | HTML 2022年 8月 9日
Analog Design Journal Control-Mode Quick Reference Guide (Rev. B) PDF | HTML 2023年 8月 29日
アプリケーション・ノート Wide-Vin Battery-Charger Using SMBus MSP430 MCUs and bq Fuel Gauges (Rev. B) PDF | HTML 2019年 7月 12日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
ユーザー・ガイド TPS40055に基づく設計により12Vバスを15Aで1.8Vに変換(HPA070) 英語版 2006年 11月 6日
ユーザー・ガイド 広入力電圧範囲で動作するTPS40055コントローラを使用した5V/2A電源コンバータ 英語版 2006年 11月 6日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS40055EVM-001 — 評価モジュール、12Vバス より 1.8V/15A に変換

In many modern electronic applications there is a growing demand for circuits to convert a12-V bus to digital voltages as low as, but not limited to 1.8 V. The current requirements can range from below 1 A to over 15 A. For high-efficiency and small circuit size the TPS40055 wide-input synchronous (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版: PDF
評価ボード

TPS40055EVM-002 — 広入力域コンバータ、2 A at 5 V を実現

The TPS40055EVM−002 wide range input dc-to-dc converter uses the TPS40055 synchronous rectifier controller to step down a 10-V to 40-V input to 5 V. The output current is 3 A with an input of 10 V and should be linearly derated to 2 A at VIN = 40 V. The TPS40055 is used because it offers a variety (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版: PDF
シミュレーション・モデル

TPS40057 FAST STARTUP TINA-TI TRANSIENT REFERENCE DESIGN (Rev. A)

SLUM338A.TSC (633 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS40057 STARTUP TINA-TI TRANSIENT REFERENCE DESIGN

SLUM699.TSC (637 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS40057 TINA-TI Transient Spice Model (Rev. A)

SLUM337A.ZIP (53 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS40057 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)

SLUM285B.ZIP (97 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLUC263 Type III Compensation Calculation Tool

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
TPS40007 ソース / シンク、プリバイアス動作、2.25V ~ 5.5V、300kHz、同期整流降圧コントローラ TPS40009 ソース / シンク、プリバイアス動作、2.25V ~ 5.5V、600kHz、同期整流降圧コントローラ TPS40021 低入力電圧範囲向けに拡張済み (2.25V ~ 5.5V)、最大 1MHz の周波数、同期整流降圧コントローラ、ソース (供給) とシンク (吸い込み) TPS40040 少ないピン数、2.25 ~ 5.5V 入力、300kHz、同期整流降圧コントローラ TPS40041 少ないピン数、2.25 ~ 5.5V 入力、600kHz、同期整流降圧コントローラ TPS40055 ソース (供給) とシンク (吸い込み) 向け、広い入力範囲 (8V ~ 40V)、最大 1MHz の周波数、同期整流降圧コントローラ TPS40057 ソース (供給) とシンク (吸い込み) 向け、プリバイアス機能搭載、広い入力範囲 (8V ~ 40V)、最大 1MHz の周波数、同期整流降圧コントローラ TPS40075 電圧フィード・フォワード機能搭載、4.5V ~ 28V、同期整流降圧コントローラ TPS40077 HTSSOP パッケージ封止、電圧フィード・フォワード機能搭載、4.5V ~ 28V、同期整流降圧コントローラ TPS40101 高度なシーケンス機能と出力マージン設定機能搭載、4.5V ~ 18V、同期整流降圧コントローラ TPS40170 4.5V ~ 60V、広い入力電圧範囲、同期整流 PWM 降圧コントローラ TPS40190 4.5V ~ 15V、20A 同期整流降圧コントローラ TPS40192 パワー・グッド機能搭載、4.5V ~ 18V、20A、600kHz、同期整流降圧コントローラ TPS40193 パワー・グッド機能搭載、4.5V ~ 18V、20A、300kHz、同期整流降圧コントローラ TPS40195 パワー・グッド機能と同期機能搭載、4.5V ~ 20V、20A 同期整流降圧コントローラ TPS40200 広い入力電圧範囲、非同期整流降圧 DC/DC コントローラ TPS40303 FSS 搭載、3V ~ 20V、25A、300kHz、同期整流降圧コントローラ TPS40304 FSS 搭載、3V ~ 20V、25A、600kHz、同期整流降圧コントローラ TPS40305 FSS 搭載、3V ~ 20V、25A、1.2MHz、同期整流降圧コントローラ TPS40322 デュアル出力または二相同期整流・降圧コントローラ TPS40400 遠隔測定機能搭載、PMBus™ 対応、3V ~ 20V、30A 同期整流降圧コンバータ TPS40422 PMBus 付きデュアル出力または多相、同期整流・降圧コントローラ TPS5130 LDO コントローラ搭載、4.5V ~ 28V、トリプル、同期整流降圧コントローラ
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS53311 Eco-Mode と平滑 PWM 搭載、2.9V ~ 6V 入力、3A、同期整流降圧コンバータ TPS53313 軽負荷効率重視の最適化済み、4.5V ~ 16V、6A 同期整流降圧コンバータ TPS53316 高効率、5A 降圧レギュレータ、スイッチャ内蔵 TPS56121 4.5V ~ 14V、15A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ TPS56221 4.5V ~ 14V、25A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ