IWR1443Boost はプロトタイプ評価基板です。
IWR1443BOOST
概要
IWR1443 ブースタパック プラグイン モジュールは、IWR1443 シングルチップ ミリ波センシング デバイス向けの使いやすい 77GHz ミリ波センサ評価基板であり、TI のマイコン (MCU) LaunchPad™ 開発キット エコシステムとの直接接続を確立できます。
IWR1443BOOST には、低消費電力の Arm® Cortex® R4F プロセッサの開発を開始するために必要な機能がすべて付属しています。この評価基板は、プログラミングおよびデバッグ向けのオンボード エミュレーション機能と、複数のボタンや LED をオンボード搭載しているので、シンプルなユーザー インターフェイスを迅速に統合できます。
ミリ波ツールやソフトウェアがこのキットをサポートしており、mmWave Studio (MMWAVE-STUDIO) やミリ波ソフトウェア開発キット (MMWAVE-SDK) がこれに該当します。
標準的な 20 ピン ブースタパック ヘッダーを搭載したこの評価基板は、さまざまなマイコン (MCU) LaunchPad 開発キットとの互換性があり、プロトタイプ製作を容易に実施できます。
付加的なボードを使用して、追加機能を実現することもできます。たとえば、DCA1000EVM を使用すると、LVDS (低電圧差動信号伝送) インターフェイス経由でセンサの未加工データにアクセスできます。
(直径) 2.1mm のバレル プラグ (円形の DC プラグ) (中心部が正極) の付いた 5V、2.5A 超の電源ブリックは付属していません。TI は、使用地域の安全規格に適合した外部電源の購入を推奨しています。
特長
- オンボード アンテナ搭載で、フィールド テストが実施可能
- フラッシュ プログラミング向けのシリアル ポート インターフェイスを搭載している XDS110 ベースの JTAG
- 制御、構成、データ視覚化のための UART から USB へのインターフェイス
- TI のマイコンとシームレスに接続するための TI LaunchPad 開発キット インターフェイス
- CAN コネクタにより、車載ユニットとの直接インターフェイスが可能
- micro USB ケーブル(#3025010-03)
- Bumpon™ 付きマウンティング ブラケット(#36-625-ND、SJ61A1)
- M3 サイズのネジ (#9027A146)
- M3 サイズのナット (#90631A007)
- ジャンパ(#SPC02SYAN)
アナログ・スイッチ / マルチプレクサ
マルチチャネル IC (PMIC)
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
購入と開発の開始
ハードウェア、ソフトウェア、資料のパッケージ詳細
Get started with data collection on IWR1443 for RF performance evaluation
IWR1443BOOST — IWR1443 シングルチップ 76GHz ~ 81GHz ミリ波センサの評価モジュール
DCA1000EVM — レーダー・センシング向けリアルタイム・データ・キャプチャ・アダプタの評価モジュール
MMWAVE-STUDIO — 第 1 世代パーツ用 mmWave Studio GUI ツール(xWR1243、xWR1443、xWR1642、xWR1843、xWR6843、xWR6443)
MMWAVE-STUDIO — 第 1 世代パーツ用 mmWave Studio GUI ツール(xWR1243、xWR1443、xWR1642、xWR1843、xWR6843、xWR6443)
MMWAVE_STUDIO 02.01.01.00 installer for Windows Host
製品
車載ミリ波レーダー・センサ
産業用ミリ波レーダー・センサ
ハードウェア開発
評価ボード
ドキュメント
Release Notes for MMWAVE STUDIO
User Guide for MMWAVE STUDIO
Cascade Setup User Guide for MMWAVE STUDIO
Quick start guide for the DCA1000 capture card
Software Manifest of Components Inside the MMWAVE STUDIO
リリース情報
MMWAVE-SENSING-ESTIMATOR-CLOUD — mmWave sensing estimator cloud development on TI Resource Explorer
MMWAVE-SENSING-ESTIMATOR-CLOUD — mmWave sensing estimator cloud development on TI Resource Explorer
製品
車載ミリ波レーダー・センサ
産業用ミリ波レーダー・センサ
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
• IWRL6432AOP support for basic, advanced, and power tabs
• Silicon revision selector for power tab
• Additional warnings and errors added for xWR6432 to support the newest DFP released alongside device RTM.
Get started with data collection on IWR1443 for RF performance evaluation
Get started with running application demos on IWR1443
IWR1443BOOST — IWR1443 シングルチップ 76GHz ~ 81GHz ミリ波センサの評価モジュール
UNIFLASH — ほとんどの TI 製マイコン(MCU)とミリ波センサに対応する UniFlash
UNIFLASH — ほとんどの TI 製マイコン(MCU)とミリ波センサに対応する UniFlash
製品
C2000 リアルタイム・マイコン
Arm ベースのプロセッサ
産業用ミリ波レーダー・センサ
車載ミリ波レーダー・センサ
MSP430 マイコン
Wi-Fi 製品
Arm Cortex-M4 マイコン
Arm Cortex-M0+ マイコン
Arm Cortex-R マイコン
低消費電力 2.4GHz 製品
車載ワイヤレス接続製品
Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン
リリース情報
UniFlash is a standalone tool used to program on-chip and external flash memory on TI MCUs and on-board flash memory for Sitara processors. UniFlash has a GUI, command line, and scripting interface. UniFlash is available free of charge.
最新情報
- Bug Fixes
- Fixed issues with Windows drivers installation. This impacted XDS110 firmware updates and access to XDS100v2 debug features
MMWAVE-SENSING-ESTIMATOR-CLOUD — mmWave sensing estimator cloud development on TI Resource Explorer
MMWAVE-SENSING-ESTIMATOR-CLOUD — mmWave sensing estimator cloud development on TI Resource Explorer
製品
車載ミリ波レーダー・センサ
産業用ミリ波レーダー・センサ
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
• IWRL6432AOP support for basic, advanced, and power tabs
• Silicon revision selector for power tab
• Additional warnings and errors added for xWR6432 to support the newest DFP released alongside device RTM.
Get started with running application demos on IWR1443
Develop your application on IWR1443
IWR1443BOOST — IWR1443 シングルチップ 76GHz ~ 81GHz ミリ波センサの評価モジュール
DCA1000EVM — レーダー・センシング向けリアルタイム・データ・キャプチャ・アダプタの評価モジュール
MMWAVE-STUDIO — 第 1 世代パーツ用 mmWave Studio GUI ツール(xWR1243、xWR1443、xWR1642、xWR1843、xWR6843、xWR6443)
MMWAVE-STUDIO — 第 1 世代パーツ用 mmWave Studio GUI ツール(xWR1243、xWR1443、xWR1642、xWR1843、xWR6843、xWR6443)
MMWAVE_STUDIO 02.01.01.00 installer for Windows Host
製品
車載ミリ波レーダー・センサ
産業用ミリ波レーダー・センサ
ハードウェア開発
評価ボード
ドキュメント
Release Notes for MMWAVE STUDIO
User Guide for MMWAVE STUDIO
Cascade Setup User Guide for MMWAVE STUDIO
Quick start guide for the DCA1000 capture card
Software Manifest of Components Inside the MMWAVE STUDIO
リリース情報
MMWAVE-SDK — ミリ波ソフトウェア開発キット(SDK)
MMWAVE-SDK — ミリ波ソフトウェア開発キット(SDK)
MMWAVE_SDK v 32-bit installer and dependent tools/components for Windows Host
MMWAVE_SDK installer and dependent tools/components for Linux Host
製品
車載ミリ波レーダー・センサ
産業用ミリ波レーダー・センサ
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The mmWave SDK enables the development of millimeter wave (mmWave) radar applications using TI mmWave sensors (see list of supported Platform / Devices).The SDK provides foundational components which will facilitate end users to focus on their applications.In addition, it provides few demo applications which will serve as a guide for integrating the SDK into end - user mmWave application
最新情報
- New Device Support : IWR6843 Safe and Secure devices (IWR6843ABSABL, IWR6843ABSABLR)
CCSTUDIO — Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)
CCSTUDIO — Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)
こちらの設計リソースは、このカテゴリに属する製品の大半をサポートしています。
サポート状況を確認するには、製品の詳細ページをご覧ください
-
parametric-filter デジタル信号プロセッサ (DSP) -
parametric-filter Arm ベースのプロセッサ -
parametric-filter MSP430 マイコン -
parametric-filter C2000 リアルタイム・マイコン -
parametric-filter Arm ベースのマイコン -
parametric-filter シグナル・コンディショナ -
parametric-filter ミリ波レーダー・センサ -
parametric-filter Wi-Fi 製品 -
parametric-filter Sub-1GHz 製品 -
parametric-filter デジタル電源絶縁型コントローラ
製品
Arm Cortex-M0+ マイコン
Arm Cortex-M4 マイコン
Arm Cortex-R マイコン
車載ミリ波レーダー・センサ
産業用ミリ波レーダー・センサ
Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
ドキュメント
リリース情報
The Code Composer Studio™ IDE is a complete integrated suite that enables developers to create and debug applications of all Texas Instruments Embedded Processors (Sitara, DSP, Automotive, Keystone), Microcontrollers (SimpleLink™, C2000 Digital Control, MSP430, TM4C, Hercules), as well as Digital Power (UCD) and Programmable Gain Amplifier (PGA) devices.
CCS v20 is TI’s next generation Integrated Development Environment (IDE) based on Theia IDE framework. CCS v20.0.0 uses a modified version of the Theia-IDE framework and offers a user experience similar to Visual Studio Code™.
- Installation instructions and User's Guide
- Windows 32bit is not supported with CCSv20.
- XDS510 class debug probes are not supported with CCSv20.
最新情報
- Please refer to the release notes
UNIFLASH — ほとんどの TI 製マイコン(MCU)とミリ波センサに対応する UniFlash
UNIFLASH — ほとんどの TI 製マイコン(MCU)とミリ波センサに対応する UniFlash
製品
C2000 リアルタイム・マイコン
Arm ベースのプロセッサ
産業用ミリ波レーダー・センサ
車載ミリ波レーダー・センサ
MSP430 マイコン
Wi-Fi 製品
Arm Cortex-M4 マイコン
Arm Cortex-M0+ マイコン
Arm Cortex-R マイコン
低消費電力 2.4GHz 製品
車載ワイヤレス接続製品
Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン
リリース情報
UniFlash is a standalone tool used to program on-chip and external flash memory on TI MCUs and on-board flash memory for Sitara processors. UniFlash has a GUI, command line, and scripting interface. UniFlash is available free of charge.
最新情報
- Bug Fixes
- Fixed issues with Windows drivers installation. This impacted XDS110 firmware updates and access to XDS100v2 debug features