DIP-ADAPTER-EVM

Módulo de evaluación de adaptador DIP

DIP-ADAPTER-EVM

Haga su pedido ahora

Información general

Speed up your op amp prototyping and testing with the DIP-Adapter-EVM, which provides a fast, easy and inexpensive way to interface with small, surface-mount ICs. You can connect any supported op amp using the included Samtec terminal strips or wire them directly to existing circuits.

The DIP-Adapter-EVM kit supports six of the most popular industry-standard packages, including:

  • D and U (SOIC-8)
  • PW (TSSOP-8)
  • DGK (MSOP-8, VSSOP-8)
  • DBV (SOT23-6, SOT23-5 and SOT23-3)
  • DCK (SC70-6 and SC70-5)
  • DRL (SOT563-6)

Funciones
  • Simplifies prototyping of SMT ICs
  • Supports 6 common package types

  • DIP-Adapter-EVM board consisting of 36 removable coupon boards (6x coupon boards per supported package type)
  • Terminal strips, Samtec Part# TS-132-G-AA (2x)

Amplificadores analógicos de detección de corriente
INA310A Amplificador de detección de corriente ultrapreciso de -4 V a 110 V, de 1.3 MHz con comparador INA310B Amplificador de detección de corriente de alta precisión de -4 V a 110 V, de 1.3 MHz con comparador INA951-SEP Producto mejorado, uso espacial, de –4 V a 80 V, amplificador de detección de corriente de 1.3 MHz

 

Amplificadores de propósito general
LF353 Amp. operacional doble de entrada FET, 36 V, 3 MHz, alta velocidad de subida (13 V/µs), entrada a V+ LF353-N Amplificador operacional doble de entrada JFET, entrada a V+, 36 V, 4 MHz y alta velocidad de subida LF356 Amplificador operacional simple de entrada JFET, 36 V, 5 MHz, alta velocidad de subida (12 V/µs), en LF411 Amplificador operacional simple de entrada JFET, 36 V, 3 MHz, alta velocidad de subida (13 V/µs) y t LF412 Amplificador operacional doble de entrada JFET, 36 V, 3 MHz, alta velocidad de subida (13 V/µs) y te LM1458 Amplificador operacional doble de 36 V y 1 MHz con funcionamiento de -0 °C a 70 °C LM218-Q1 Amplificador operacional simple automotriz de 40 V y 15 MHz LM258 Amplificador operacional doble de 30 V y 700 kHz con funcionamiento de -25 °C a 85 °C LM258A Amplificador operacional de tensión de offset doble de 30 V, 700 kHz y 3 mV con funcionamiento de -2 LM2902B Amplificador operacional cuádruple de 36 V y 1.2 MHz LM2902B-Q1 Amplificador operacional automotriz cuádruple de 36 V y 1.2 MHz LM2902BA-Q1 Amplificador operacional automotriz cuádruple de tensión de compensación, 36 V, 1.2 MHz y 2 mV LM2904 Amplificador operacional doble de 26 V y 700 kHz LM2904-N Amp op doble de 26 V y 1 MHz LM2904-Q1 Amplificador operacional doble de calidad automotriz de 26 V y 700 kHz LM2904B Amplificador operacional doble de 36 V y 1.2 MHz con funcionamiento de -40 °C a 125 °C LM2904B-Q1 Amplificador operacional doble de 36 V y 1.2 MHz con funcionamiento de -40 °C a 125 °C, de grado aut LM2904BA Amplificador operacional doble, 36 V, 1.2 MHz, tensión de offset de 2 mV con funcionamiento de -40 ° LM2904BA-Q1 Amplificador operacional de automoción, doble, 36 V, 1.2 MHz, tensión de offset de 2 mV LM2904LV Amplificador operacional doble de 5.5 V, 1 MHz y tensión de offset de 3 mV LM2904V Amplificador operacional doble de 30 V y 700 kHz con funcionamiento de -40 °C a 125 °C LM318 Amplificador operacional simple de 40 V y 15 MHz LM318-N Amplificador operacional simple de 40 V y 15 MHz LM321 Amplificador operacional simple de 30 V y 1 MHz LM321LV Amplificador operacional simple de 5.5 V, 1 MHz y tensión de offset de 3 mV LM324B Amplificador operacional cuádruple de tensión de compensación, 36 V, 1.2 MHz y 3 mV LM358 Amplificador operacional doble de 30 V y 700 kHz LM358-N Amp op doble de 32 V y 1 MHz LM358A Amplificador operacional doble de 30 V, 700 kHz y tensión de offset de 3 mV LM358B Amplificador operacional doble, 36 V, 1.2 MHz, tensión de offset de 3 mV con funcionamiento de -40 ° LM358BA Amplificador operacional doble de 36 V, 1.2 MHz y tensión de offset de 2 mV LM358LV Amplificador operacional doble de 5.5 V y 1 MHz LM6132 Amplificador operacional doble de baja potencia, de 24 V y 10 MHz LM6142 Amplificador operacional doble de baja potencia, de 24 V y 17 MHz LM6211 Amplificador operacional RRO simple de 24 V y 17 MHz LM7301 Amplificador operacional simple de 30 V y 4 MHz LM7321 Amplificador operacional simple de 32 V y 20 MHz LM7321-Q1 Amplificador operacional simple de calidad automotriz, de 32 V y 20 MHz LM7322 Amplificador operacional doble de 32 V y 20 MHz LM7322-Q1 Amplificador operacional doble de calidad automotriz, de 32 V y 20 MHz LM7332 Amplificador operacional doble de 32 V y 19 MHz LM7341 Amplificador operacional simple de 32 V y 4.6 MHz LM8261 Amplificador operacional único de 30 V y 21 MHz LM8262 Amplificador operacional doble de 22 V y 21 MHz LM8272 Amplificador operacional doble de 24 V y 13 MHz LMC6022 Amplificador operacional doble de 15.5 V y 350 kHz LMC6032 Amplificador operacional doble de 15.5 V y 1.4 MHz con funcionamiento hasta 2 V LMC6035 Amplificador operacional doble de 15.5 V y 1.4 MHz LMC6035-Q1 Amplificador operacional doble de calidad automotriz, de 15.5 V y 1.4 MHz LMC6041 Amplificador operacional simple de 15.5 V y 75 kHz LMC6042 Amplificador operacional doble de 15.5 V y 100 kHz LMC6442 Amplificador operacional doble de 11 V y 10 kHz LMC6492 Amplificador operacional doble de 15.5 V y 1.5 MHz LMC662 Amplificador operacional doble de 15.5 V, 1.4 MHz y baja deriva de compensación LMC7101 Amplificador operacional simple de 15.5 V y 1.1 MHz LMC7101Q-Q1 Amplificador operacional simple de calidad automotriz, de 15.5 V y 1.1 MHz LMC7111 Amplificador operacional simple de 11 V y 50 kHz LMC8101 Amplificador operacional simple de 10 V y 1 MHz LMV116 Amplificador operacional simple de 12 V y 45 MHz LMV118 Amplificador operacional simple de 12 V y 45 MHz con desconexión LMV301 Amplificador operacional simple de 5 V, 1 MHz y baja corriente de polarización de 0,182 pA LMV321 Amplificador operacional RRO simple de 5,5 V y 1 MHz LMV321-N Amplificador operacional RRO simple de 5,5 V y 1 MHz LMV321-N-Q1 Amplificador operacional RRO simple de 5,5 V y 1 MHz de grado automotriz LMV321A Amplificador operacional RRO simple de 5,5 V, 1 MHz y 4 mV de voltaje de compensación LMV321A-Q1 Amplificador operacional de salida de carril a carril automotriz, monocanal, 5.5 V, 1 MHz y 4 mV de LMV341 Amplificador operacional simple de 5,5 V, 1 MHz y alta corriente de salida (75 mA) LMV341-Q1 Amplificador operacional simple de 5,5 V, 1 MHz, de alta corriente de salida (75 mA), de grado autom LMV342 Amplificador operacional doble de 5,5 V, 1 MHz, de alta corriente de salida (75 mA) LMV342-N Amplificador operacional doble de 5,5 V, 1 MHz y alta corriente de salida (75 mA) LMV358 Amplificador operacional RRO doble de 5,5 V y 1 MHz LMV358-N Amp op doble de 5,5 V y 1 MHz LMV358-N-Q1 Amp op doble de 5,5 V y 1 MHz, de grado automotriz LMV358A Amplificador operacional RRO doble de 5,5 V, 1 MHz y 4 mV de voltaje de compensación LMV358A-Q1 Amplificador operacional RRO doble de 5,5 V, 1 MHz y 4 mV de voltaje de compensación, de grado autom LMV551 Amplificador operacional simple de 5,5 V, 3 MHz y baja corriente de reposo (37 μA) LMV551-Q1 Amplificador operacional de grado automotriz, simple, 5,5 V, 3 MHz, de baja corriente de reposo (37 LMV552 Amplificador operacional doble de 5,5 V, 3 MHz y baja corriente de reposo (37 μA) LMV602 Amplificador operacional RRO doble de 5,5 V, 1 MHz y alta corriente de salida (75 mA) LMV611 Amplificador operacional RRIO simple de 5,5 V y 1,5 MHz LMV612 Amplificador operacional RRIO doble de 5,5 V y 1,5 MHz LMV651 Amplificador operacional simple de 5,5 V y 12 MHz LMV652 Amplificador operacional doble de 5,5 V y 12 MHz LMV710-N Amplificador operacional simple, 5 V, 5 MHz, RRIO, 40 mA de corriente de salida LMV716 Amplificador operacional doble, de 5 V, 5 MHz, de bajo ruido (12,8 nV/√Hz) LMV721 Amplificador operacional simple, de 5 V, 10 MHz, de bajo ruido (8,5 nV/√Hz) LMV721-N Amplificador operacional único, de 5.5 V, 10 MHz, de bajo ruido (8.5 nV/√Hz) LMV722 Amplificador operacional doble, de 5 V, 10 MHz, de bajo ruido (8,5 nV/√Hz) LMV722-N Amplificador operacional doble de 5.5 V y 10 MHz, con bajo nivel de ruido (8.5 nV/√Hz) LMV722-Q1 Amplificador operacional doble de 5 V, 10 MHz y bajo ruido (8,5 nV/√Hz) de grado automotriz LMV751 Amplificador operacional simple de 5,5 V, 5 MHz, bajo ruido (6,5 nV/√Hz) y 1 mV de compensación LMV796 Amplificador operacional simple, de 5 V, 17 MHz, de bajo ruido (5,8 nV/√Hz) LMV796-Q1 Amplificador operacional, simple, 5 V, 17 MHz, de bajo ruido (5,8 nV/√Hz) de grado automotriz LMV797 Amplificador operacional doble, de 5 V, 17 MHz, de bajo ruido (5,8 nV/√Hz) LMV821-N Amplificador operacional RRO simple de 5,5 V y 5,6 MHz LMV822-N Amplificador operacional RRO doble de 5,5 V, 5,6 MHz y 40 mA de corriente de salida LMV822-N-Q1 Amplificador operacional RRO doble, de 5,5 V, 5,6 MHz y 40 mA de corriente de salida, de grado autom LMV831 Amplificador operacional simple de 5,5 V, 3,3 MHz, 64 mA de corriente de salida y bajo ruido (12 nV/ LMV832 Amplificador operacional doble, de 5,5 V, 3,3 MHz, de bajo ruido (12 nV/√Hz) LMV851 Amplificador operacional simple de 5,5 V, 8 MHz, 62 mA de corriente de salida y bajo ruido (11 nV/√H LMV852 Amplificador operacional doble, de 5,5 V, 8 MHz, 62 mA de corriente de salida, bajo ruido (11 nV/√Hz LMV861 Amplificador operacional simple de 5,5 V, 31 MHz, alta corriente de salida (150 mA), bajo ruido (8 n LMV862 Amplificador operacional doble, de 5,5 V, 31 MHz, alta corriente de salida (150 mA), bajo ruido (8 n LMV931-N Amplificador operacional RRIO simple de 5,5 V, 1,5 MHz y 65 mA de corriente de salida LMV931-N-Q1 Amplificador operacional RRIO simple de 5,5 V, 1,5 MHz y 65 mA de corriente de salida de grado autom LMV932-N Amplificador operacional RRIO doble de 5,5 V, 1,5 MHz y 65 mA de corriente de salida LMV932-N-Q1 Amplificador operacional RRIO doble de 5,5 V, 1,5 MHz y 65 mA de corriente de salida de grado automo LMV981-N Amplificador operacional simple de 5 V, 1,5 MHz, 65 mA de corriente de salida, RRIO, con desconexión LP2904 Amp op de voltaje compensación con operación entre -40 °C y 85 °C, doble, 32 V, 100 kHz, bajo Iq (21 LP358 Amp op de voltaje compensación con operación entre 0 °C y 70 °C, doble, 32 V, 100 kHz, bajo Iq (21 µ LPC662 Amplificador operacional doble de 15 V y 350 kHz LPV321-N Amplificador operacional RRO simple, de 5 V, 152 kHz, de baja corriente de reposo (9 μA) LPV358-N Amplificador operacional RRO doble, de 5 V, 152 kHz, de baja corriente de reposo (7 μA) LPV511 Amplificador operacional simple de 12 V y 27 kHz LPV521 Amplificador operacional RRIO único de 5.5 V, 6.2 kHz, con corriente inactiva de 350 nA y fuente de LPV542 Amp op RRIO doble de 5,5 V y 8 kHz, corriente de reposo ultrabaja (480 nA), alimentación mínima de 1 LPV801 Amplificador de operación RRO simple, 5,5 V, 8 kHz, corriente de reposo ultrabaja (450 nA), alimenta LPV802 Amplificador de operación RRO doble, 5,5 V, 8 kHz, corriente de reposo ultrabaja (320 nA), alimentac MC1458 Amplificador operacional doble de 30 V y 1 MHz MCP6291 Amplificador operacional RRIO simple, 5,5 V, 10 MHz, corriente de salida de 50 mA, bajo ruido (8,7 n MCP6292 Amplificador operacional RRIO doble, 5,5 V, 10 MHz, bajo ruido (8,7 nV/√Hz) OPA137 Amplificador operacional simple de 36 V y 1 MHz con entrada de carril a carril a V+ OPA170 Amplificador operacional simple, 36 V, 1,2 MHz, de baja potencia OPA170-Q1 Amplificador operacional, simple, 36 V, 1.2 MHz, de baja potencia, de grado automotriz OPA171 Amplificador operacional simple, 36 V, 3 MHz, de baja potencia OPA171-Q1 Amplificador operacional, simple, 36 V, 3 MHz, de baja potencia, de grado automotriz OPA172 Amplificador operacional simple, 36 V, 10 MHz, de baja potencia OPA2107 Amplificador operacional doble, 30 V, 4,5 MHz OPA2137 Amplificador operacional doble, 36 V, 1 MHz OPA2170 Amplificador operacional doble, 36 V, 1,2 MHz, de baja potencia OPA2170-Q1 Amplificador operacional doble, 36 V, 1,2 MHz, de baja potencia, de grado automotriz OPA2171 Amplificador operacional doble, 36 V, 3 MHz, de baja potencia OPA2171-Q1 Amplificador operacional, doble, 36 V, 3 MHz, de baja potencia, de grado automotriz OPA2172 Amplificador operacional doble, 36 V, 10 MHz, de baja potencia OPA2172-Q1 Amplificador operacional, doble, 36 V, 10 MHz, de baja potencia, de grado automotriz OPA2244 Amplificador operacional doble de baja potencia de 36 V y 430 kHz OPA2310 Amplificador operacional de doble canal, 5.5 V, 3 MHz, alta corriente de salida (150 mA), desconexió OPA2313 Amplificador operacional RRIO doble de 5.5 V y 1 MHz, corriente quiescente baja (50 μA) OPA2313-Q1 Amp. oper. RRIO doble de 5.5 V, 1 MHz, de baja corriente de reposo (50 μA), de calidad automotriz OPA2314 Amplificador operacional doble, 5,5 V, 3 MHz, alimentación mínima de 1,8 V, bajo ruido (14 nV/√Hz) OPA2314-Q1 Amplificador operacional, doble, 5,5 V, 3 MHz, alimentación mínima de 1,8 V, bajo ruido (14-nV/√Hz), OPA2316 Amplificador operacional RRIO doble, 5,5 V, 10 MHz, bajo ruido (11 nV/√Hz) OPA2316-Q1 Amplificador operacional RRIO doble, de 5,5 V, 10 MHz, de bajo ruido (11 nV/√Hz), de grado automotri OPA2322 Amplificador operacional RRIO, doble, 5,5 V, 20 MHz, bajo ruido (8,5 nV/√Hz) OPA2322-Q1 Amplificador operacional RRIO doble, de 5,5 V, 20 MHz, de bajo ruido (8,5 nV/√Hz), de grado automotr OPA2323 Amplificador operacional RRIO doble, de 5.5 V, 20 MHz, de paso por cero y bajo ruido (6 nV/√Hz) OPA2337 Amplificador operacional RRO doble de 5,5 V y 3 MHz OPA2338 Amplificador operacional RRO doble de 5,5 V y 12,5 MHz OPA2342 Amplificador operacional RRIO doble, 5,5 V, 1 MHz, baja corriente de polarización (0,2 pA) OPA2343 Amplificador operacional RRIO doble de 5.5 V y 5.5 MHz OPA2344 Amplificador operacional RRIO doble, 5,5 V, 1 MHz, 1 mV de compensación OPA2345 Amplificador operacional RRIO doble, 5,5 V, 3 MHz, 1 mV de compensación OPA2347 Amplificador operacional RRIO doble, 5,5 V, 350 kHz, baja corriente de reposo (20 μA) OPA2348 Amplificador operacional RRIO doble de 5.5 V y 1 MHz, corriente quiescente baja (45 μA) OPA2348-Q1 Amplificador operacional RRIO doble automotriz de 5.5 V, 1 MHz, de baja corriente inactiva (45 μA) OPA2349 Amplificador operacional RRIO doble, 5,5 V, 70 kHz, baja corriente de reposo (1 μA) OPA2353 Amplificador operacional RRIO doble, 5,5 V, 44 MHz, bajo ruido (7 nV/√Hz) OPA2364 Amplificador operacional RRIO doble de 5,5 V y 7 MHz OPA2374 Amplificador operacional RRIO doble de 5,5 V y 6,5 MHz OPA2379 Amplificador operacional RRIO doble, 5.5 V, 90 kHz, baja corriente inactiva (2.9 μA) OPA244 Amplificador operacional simple de baja potencia de 36 V y 430 kHz OPA2703 Amplificador operacional doble, 12 V, 1 MHz OPA2704 Amplificador operacional doble, 12 V, 3 MHz OPA2705 Amplificador operacional doble, 12 V, 1 MHz, de baja potencia y baja compensación OPA2725 Amplificador operacional doble, 12 V, 20 MHz, de baja potencia y baja compensación OPA2743 Amplificador operacional doble, 12 V, 7 MHz OPA2990 Amplificador operacional doble, 40 V, 1,1 MHz, de baja potencia OPA2991-Q1 Amplificador operacional doble, 40 V, 4.5 MHz, de baja potencia, para automoción OPA2992 Amp. op. doble, bajo ruido, 40 V, 10.6 MHz con E/S de carril a carril, tensión de comp. baja OPA2992-Q1 Amplificador operacional doble de bajo ruido, entrada y salida de carril a carril, 40 V y 10 MHz OPA2994 Amplificador operacional doble para entrada y salida rail-to-rail (RRIO) de hasta 32 V, de alta corr OPA2994-Q1 Amplificador operacional automotriz, doble, de 32 V y 25 MHz de alta corriente de salida (150 mA) OPA310 Amplificador operacional único de 5.5 V y 3 MHz de alta corriente de salida (150 mA) y desconexión r OPA310-Q1 Amplificador operacional de 5.5 V, 3 MHz, alta corriente de salida (150 mA) y desconexión rápida OPA313 Amplificador operacional RRIO único, 5.5 V, 1 MHz, corriente inactiva baja (50 μA) OPA314 Amplificador operacional RRIO simple, de 5,5 V, 3 MHz, de bajo ruido (4,6 nV/√Hz) OPA314-Q1 Amplificador operacional RRIO simple, de 5,5 V, 3 MHz, de bajo ruido (4,6 nV/√Hz), de grado automotr OPA316 Amplificador operacional RRIO simple, 5,5 V, 10 MHz, corriente de salida de 50 mA, bajo ruido (11 nV OPA316-Q1 Amp op RRIO, simple, 5,5 V, 10 MHz, corriente de salida de 50 mA, bajo ruido (11 nV/√Hz), de grado a OPA322 Amplificador operacional simple, 5,5 V, 20 MHz, corriente de salida de 65 mA, bajo ruido (8,5 nV/√Hz OPA322-Q1 Amp op, simple, 5,5 V, 20 MHz, corriente de salida de 65 mA, bajo ruido (8,5 nV/√Hz), de grado autom OPA323 Amplificador operacional RRIO único, de 5.5 V, 20 MHz, de paso por cero y bajo ruido (6 nV/√Hz) OPA337 Amplificador operacional RRO simple de 5,5 V y 3 MHz OPA338 Amplificador operacional RRO simple de 5,5 V y 62,5 MHz OPA341 Amplificador operacional RRIO simple, 5,5 V, 5,5 MHz, temperatura extendida, con desconexión OPA342 Amplificador operacional RRIO simple, 5,5 V, 1 MHz, baja corriente de polarización (0,2 pA) OPA343 Amplificador operacional RRIO simple de 5,5 V y 5,5 MHz OPA344 Amplificador operacional RRIO simple, 5,5 V, 1 MHz, 1 mV de compensación OPA345 Amplificador operacional RRIO simple de 5,5 V y 3 MHz OPA347 Amplificador operacional RRIO simple, 5,5 V, 350 kHz, baja corriente de reposo (20 μA) OPA348 Amplificador operacional RRIO, simple, 5.5 V, 1 MHz, corriente quiescente baja (45 μA) OPA348-Q1 Amplificador operacional RRIO, simple, 5,5 V, 1 MHz, baja corriente de reposo (45-μA), de grado auto OPA349 Amplificador operacional RRIO simple, 5,5 V, 70 kHz, baja corriente de reposo (1 μA) OPA353 Amplificador operacional RRIO simple, de 5,5 V, 44 MHz, de bajo ruido (7 nV/√Hz) OPA363 Amplificador operacional RRIO simple, 5,5 V, 7 MHz, con desconexión OPA364 Amplificador operacional RRIO simple de 5,5 V y 7 MHz OPA373 Amplificador operacional RRIO simple, 5,5 V, 6,5 MHz, con desconexión OPA374 Amplificador operacional RRIO simple de 5,5 V y 6,5 MHz OPA375 Amplificador operacional OPAx375 de 500 uV, 10 MHz, ruido de banda ancha bajo y RRO OPA379 Amplificador operacional RRIO único, 5.5 V, 90 kHz, baja corriente inactiva (2.9 μA) OPA4323 Amplificador operacional RRIO cuádruple, de 5.5 V, 20 MHz, de paso por cero y bajo ruido (6 nV/√Hz) OPA4990 Amplificador operacional cuádruple de 40 V y 1.1 MHz de baja potencia (0.12 mA) OPA4990-Q1 Amplificador operacional cuádruple automotriz de 40 V y 1.1 MHz de baja potencia (0.12 mA) OPA4991-Q1 Amplificador operacional de automoción, cuádruple, 40 V, 4.5 MHz, baja potencia OPA4992 Amp op cuádruple, 40 V, 10,6 MHz, entrada/salida de carril, bajo voltaje de compensación y bajo ruid OPA4992-Q1 Amplificador operacional de bajo ruido de 40 V, cuádruple de 10.6 MHz, entrada y salida de carril a OPA703 Amplificador operacional simple, 12 V, 1 MHz, de baja compensación OPA704 Amplificador operacional simple de 12 V y 3 MHz OPA705 Amplificador operacional simple de 12 V y 1 MHz OPA725 Amplificador operacional simple de 12 V y 20 MHz OPA726 Amplificador operacional simple de 12 V y 20 MHz con desconexión OPA743 Amplificador operacional simple de 12 V y 7 MHz OPA990 Amplificador operacional simple, 40 V, 1,1 MHz, de baja potencia OPA991 Amplificador operacional simple, 40 V, 4.5 MHz, de baja potencia OPA991-Q1 Amplificador operacional automotriz único, 40 V, 4.5 MHz, de baja potencia OPA992 Amp op de bajo ruido, simple, 40 V, 10,6 MHz, entrada/salida de carril a carril, bajo voltaje de com OPA992-Q1 Amplificador operacional de bajo nivel de ruido para automoción, simple, 40 V, 10 MHz de carril a ca OPA994 Amplificador operacional simple para entrada y salida rail-to-rail (RRIO) de hasta 32 V, de alta cor RC4559 Amplificador operacional doble de 30 V y 4 MHz, con bajo nivel de ruido (7 nV/√Hz) TL022 Amplificador operacional doble de 30 V y 500 kHz TL026 Amplificador diferencial y simple de alta frecuencia y 16 V, con AGC TL031 Amplificador operacional simple de entrada JFET, entrada a V+, 30 V, 1.1 MHz y tensión de offset de TL032 Amplificador operacional doble de entrada JFET, entrada a V+, 30 V, 1.1 MHz y tensión de offset de 1 TL032A Amplificador operacional doble de entrada JFET, entrada a V+, 30 V, 1.1 MHz y tensión de offset de 0 TL051 Amplificador operacional simple de entrada JFET, entrada a V+, 30 V, 3.3 MHz, alta velocidad de subi TL051A Amplificador operacional simple de entrada JFET, entrada a V+, 30 V, 3.3 MHz, alta velocidad de subi TL052 Amplificador operacional doble de entrada JFET, entrada a V+, 30 V, 3.3 MHz, alta velocidad de subid TL052A Amplificador operacional doble de entrada JFET, entrada a V+, 30 V, 3.3 MHz, alta velocidad de subid TL061 Amplificador operacional simple de entrada JFET, entrada a V+, 30 V y 1 MHz TL061A Amplificador operacional simple de entrada JFET, entrada a V+, 30 V, 1 MHz y tensión de offset de 6  TL062 Amplificador operacional doble de entrada JFET, entrada a V+, 30 V y 1 MHz TL062A Amplificador operacional doble de entrada JFET, entrada a V+, 30 V, 1 MHz y tensión de offset de 6 m TL062B Amplificador operacional doble de entrada JFET, entrada a V+, 30 V, 1 MHz y tensión de offset de 3 m TL071 Amp. op. de entrada FET, único, 30 V, 3 MHz, alta velocidad de subida (13 V/µs), In a V+ TL071A Amp. op. entrada FET, único, 30 V, 3 MHz, alta vel. subida (13 V/µs), tensión comp. 6 mV, In a V+ TL071B Amp. op. entrada FET, único, 30 V, 3 MHz, alta vel. subida (13 V/µs), tensión comp. 3 mV, In a V+ TL071H Amplificador operacional simple de entrada a V+, 40 V, 5 MHz, tensión de offset de 4 mV y 20 V/µs, q TL072 Operacional doble, 30 V, 3 MHz, alta velocidad de subida (13 V/µs), entrada a V+, entrada FET TL072A Amp. op. doble, 30 V, 3 MHz, alta vel. subida (13 V/µs), tensión comp. 6 mV, ent. In a V+, ent. FET TL072B Amp. op. doble, 30 V, 3 MHz, alta vel. subida (13 V/µs), tensión comp. 3 mV, ent. In a V+, ent. FET TL072H Amplificador operacional doble de entrada a V+, 40 V, 5 MHz, tensión de offset de 4 mV y 20 V/µs, qu TL074H Amplificador operacional cuádruple de entrada a V+, 40 V, 5 MHz, tensión de offset de 4 mV y 20 V/µs TL081 Amp. operacional de entrada FET, único, 30 V, 3 MHz, velocidad de respuesta de 13 V/µs, In a V+ TL081A Amp. op. entrada FET, único, 30 V, 3 MHz, vel. respuesta 13 V/µs, tensión comp. 6 mV, In a V+ TL081B Amp. op. entrada FET, único, 30 V, 3 MHz, vel. respuesta 13 V/µs, tensión comp. 3 mV, In a V+ TL081H Amplificador operacional simple de entrada a V+, 40 V, 5.25 MHz, tensión de offset de 4 mV y 20 V/µs TL082 Amp. op. doble, de 30 V, 3 MHz, velocidad de subida de 13 V/µs, entrada a V+, entrada FET TL082-N Amplificador operacional doble de entrada JFET, entrada a V+, 30 V, 4 MHz y velocidad de subida de 1 TL082-Q1 Amplificador operacional doble de calidad automotriz, entrada JFET, entrada a V+, 30 V, 3 MHz y velo TL082A Amp. op. doble, 30 V, 3 MHz, vel. resp. 13 V/µs, tensión comp. 6 mV, In a V+, entrada FET TL082B Amp. op. doble, 30 V, 3 MHz, vel. respuesta 13 V/µs, tensión comp. 3 mV, In a V+, entrada FET TL082H Amplificador operacional doble de entrada a V+, 40 V, 5.25 MHz, tensión de offset de 4 mV y 20 V/µs, TL084H Amplificador operacional cuádruple de entrada a V+, 40 V, 5.25 MHz, tensión de offset de 4 mV y 20 V TL103W Amplificador operacional doble de 32 V y 900 kHz con referencia interna TL103WA Amplificador operacional doble de 32 V, 900 kHz y tensión de offset 3 mV, con referencia interna TL103WB Amplificador operacional doble de 36 V y 1.2 MHz de baja tensión de compensación con referencia inte TL3414A Amplificador operacional doble de 15 V, 1.1 MHz y corriente de salida de 70 mA TL343 Amplificador operacional simple de entrada a V-, 30 V y 1 MHz TL3472 Amplificador operacional doble de entrada a V-, 36 V, 4 MHz y velocidad de subida de 10 V/μs TL3472-Q1 Amplificador operacional doble de entrada a V-, calidad automotriz, 36 V, 4 MHz y velocidad de subid TL4581 Amplificador operacional simple, de 30 V y 10 MHz, con bajo nivel de ruido (5 nV/√Hz) TL5580 Amplificador operacional doble, de 32 V y 12 MHz, con bajo nivel de ruido (7 nV/√Hz) TL5580A Amplificador operacional doble de 32 V, 12 MHz, bajo ruido (7 NV/√Hz) y tensión de offset de 1 mV TLC070 Amplificador operacional simple de 16 V y 10 MHz con función de apagado TLC070A Amplificador operacional simple de 16 V, 10 MHz y tensión de offset de 1.4 mV con función de apagado TLC071 Amplificador operacional simple de 16 V y 10 MHz TLC071A Amplificador operacional simple de 16 V, 10 MHz y tensión de offset de 1.4 mV TLC072 Amplificador operacional doble de 16 V, 10 MHz y corriente de salida de 100 mA TLC072-Q1 Amplificador operacional doble de calidad automotriz, de 16 V y 10 MHz TLC072A Amplificador operacional doble de 16 V, 10 MHz y tensión de offset de 1.4 mV TLC080 Amplificador operacional simple de entrada a V-, 16 V y 10 MHz con función de apagado TLC080A Amplificador operacional simple de entrada a V-, 16 V, 10 MHz y tensión de offset de 1.4 mV con func TLC081 Amplificador operacional simple de entrada a V-, 16 V y 10 MHz TLC081A Amplificador operacional simple de entrada a V-, 16 V, 10 MHz y tensión de offset de 1.4 mV TLC082 Amplificador operacional doble de entrada a V-, 16 V y 10 MHz TLC082A Amplificador operacional doble de entrada a V-, 16 V, 10 MHz y tensión de offset de 1.4 mV TLC2262 Amplificador operacional doble de 16 V y 710 kHz TLC2262A Amplificador operacional doble de 16 V y 710 kHz, de bajo offset TLC251 Amplificador operacional simple de entrada a V-, 16 V y 1.7 MHz con capacidad de alimentación de 1.4 TLC251A Amplificador operacional simple de entrada a V-, 16 V, 1.7 MHz y tensión de offset de 5 mV, con anch TLC252 Amplificador operacional doble de entrada a V-, 16 V y 1.7 MHz con capacidad de alimentación de 1.4  TLC252A Amplificador operacional doble de entrada a V-, 16 V, 1.7 MHz y tensión de offset de 5 mV con capaci TLC252B Amplificador operacional doble de entrada a V-, 16 V, 1.7 MHz y tensión de offset de 2 mV con capaci TLC25L2 Amplificador operacional doble de 16 V, 85 kHz, baja potencia (10 μA/canal) con capacidad de aliment TLC25L2A Amplificador operacional doble de 16 V, 85 kHz, baja potencia (10 μA/canal) y tensión de offset de 5 TLC25L2B Amplificador operacional doble de 16 V, 85 kHz, baja potencia (10 μA/canal) y tensión de offset de 2 TLC25M2 Amplificador operacional doble de entrada a V-, 16 V y 525 kHz con capacidad de alimentación de 1.4  TLC25M2A Amplificador operacional doble de entrada a V-, 16 V, 525 kHz y tensión de offset de 5 mV con capaci TLC271 Amplificador operacional simple de entrada a V-, 16 V y 2 MHz TLC271A Amplificador operacional simple de entrada a V-, 16 V, 2 MHz y tensión de offset de 5 mV TLC271B Amplificador operacional simple de entrada a V-, 16 V, 2 MHz y tensión de offset de 2 mV TLC272 Amplificador operacional doble de entrada a V-, 16 V y 2 MHz TLC272A Amplificador operacional doble de entrada a V-, 16 V, 2 MHz y tensión de offset de 5 mV TLC272B Amplificador operacional doble de entrada a V-, 16 V, 2 MHz y tensión de offset de 2 mV TLC27L1 Amplificador operacional simple de entrada a V-, 16 V, 85 kHz y baja potencia (10 μA/canal) TLC27L1A Amplificador operacional simple de entrada a V-, 16 V, 85 kHz, baja potencia (10 μA/canal) y tensión TLC27L1B Amplificador operacional simple de entrada a V-, 16 V, 85 kHz, baja potencia (10 μA/canal) y tensión TLC27L2 Amplificador operacional doble de entrada a V-, 16 V, 85 kHz y baja potencia (10 μA/canal) TLC27L2A Amplificador operacional doble de entrada a V-, 16 V, 85 kHz, baja potencia (10 μA/canal) y tensión TLC27L2B Amplificador operacional doble de entrada a V-, 16 V, 85 kHz, baja potencia (10 μA/canal) y tensión TLC27L2M Amplificador operacional doble de entrada a V-, 16 V, 85 kHz, baja potencia (10 μA/canal), que opera TLC27M2 Amplificador operacional doble de entrada a V-, 16 V y 525 kHz TLC27M2A Amplificador operacional doble de entrada a V-, 16 V, 525 kHz y tensión de offset de 5 mV TLC27M2B Amplificador operacional doble de entrada a V-, 16 V, 525 kHz y tensión de offset de 2 mV TLE2061 Amplificador operacional simple de entrada JFET, entrada a V+, 36 V y 2 MHz TLE2061A Amplificador operacional simple de entrada JFET, entrada a V+, 36 V, 2 MHz y tensión de offset de 1. TLE2061M-D Amplificador operacional simple de calidad militar, entrada JFET, entrada a V+, 36 V y 2 MHz en SOIC TLE2062 Amplificador operacional doble de entrada JFET, entrada a V+, 36 V y 2 MHz TLE2062A Amplificador operacional doble de entrada JFET, entrada a V+, 36 V, 2 MHz y tensión de offset de 1.5 TLE2062AM-D Amplificador operacional doble de calidad militar de entrada JFET, entrada a V+, 36 V, 2 MHz y tensi TLE2071 Amplificador operacional simple de entrada JFET, entrada a V+, 38 V, 10 MHz y velocidad de subida de TLE2071A Amplificador operacional simple de entrada JFET, entrada a V+, 38 V, 10 MHz, velocidad de subida de TLE2071A-Q1 Amplificador operacional simple de calidad automotriz de entrada JFET, 38 V, 10 MHz, velocidad de su TLE2072 Amplificador operacional doble de entrada JFET, entrada a V+, 38 V, 10 MHz y velocidad de subida de TLE2072A Amplificador operacional doble de entrada JFET, entrada a V+, 38 V, 10 MHz, velocidad de subida de 4 TLE2072A-Q1 Amplificador operacional doble de calidad automotriz de entrada JFET, 38 V, 10 MHz, velocidad de sub TLE2081 Amplificador operacional simple de entrada JFET, 38 V, 10 MHz y velocidad de subida de 40 V/µs TLE2081A Amplificador operacional simple de entrada JFET, 38 V, 10 MHz, velocidad de subida de 40 V/µs y tens TLE2082 Amplificador operacional doble de entrada JFET, 38 V, 10 MHz y velocidad de subida de 40 V/µs TLE2082A Amplificador operacional doble de entrada JFET, 38 V, 10 MHz, velocidad de subida de 40 V/µs y tensi TLE2161 Amplificador operacional simple de 36 V y 6.5 MHz TLE2161A Amplificador operacional simple de 36 V y 6.4 MHz TLV170 Amplificador operacional simple de 36 V y 1.2 MHz, de baja potencia para aplicaciones de costo razon TLV171 Amplificador operacional simple de 36 V y 3 MHz, de baja potencia para aplicaciones de costo razonab TLV171-Q1 Amplificador automotriz operacional simple de 36 V y 3 MHz, de baja potencia, para aplicaciones de c TLV172 Amplificador operacional simple de 36 V y 10 MHz, de baja potencia, para aplicaciones de costo razon TLV2170 Amplificador operacional doble de 36 V y 1.2 MHz, de baja potencia, para aplicaciones de costo razon TLV2171 Amplificador operacional doble de 36 V y 3 MHz, de baja potencia para aplicaciones de costo razonabl TLV2172 Amplificador operacional doble de 36 V y 10 MHz, de baja potencia para aplicaciones de costo razonab TLV2172-Q1 Amplificador operacional de grado automotriz, 2 canales, 10 MHz, alta velocidad de subida para siste TLV2211 Amplificador operacional simple de 10 V y 65 kHz con alta corriente de salida (10 mA) TLV2221 Amplificador operacional simple de 10 V y 510 kHz con alta corriente de salida (10 mA) TLV2231 Amplificador operacional simple de 10 V y 2 MHz TLV2241 Amplificador operacional simple de 12 V y 5.5 kHz TLV2242 Amplificador operacional doble de 12 V y 5.5 kHz TLV2313 Amplificador operacional RRIO doble de 5.5 V y 1 MHz, corriente quiescente baja (65 μA) TLV2313-Q1 Amplificador operacional RRIO doble de calidad automotriz, de 5.5 V y 1 MHz TLV2314 Amplificador operacional RRIO doble de 5,5 V y 3 MHz TLV2314-Q1 Amplificador operacional RRIO doble de calidad automotriz, de 5.5 V y 3 MHz TLV2316 Amplificador operacional RRIO doble de 5.5 V y 10 MHz TLV2316-Q1 Amplificador operacional RRIO doble de calidad automotriz, de 5.5 V y 10 MHz TLV2322 Amplificador operacional doble de 8 V y 85 kHz TLV2332 Amplificador operacional doble de 8 V y 525 kHz TLV2341 Amplificador operacional simple de 8 V y 790 kHz TLV2342 Amplificador operacional doble de 8 V y 320 kHz TLV2361 Amplificador operacional simple de 5 V y 7 MHz, con bajo nivel de ruido (8 nV/√Hz) TLV2362 Amplificador operacional doble de 5 V y 7 MHz, con bajo nivel de ruido (8 nV/√Hz) TLV2370 Amplificador operacional RRIO simple de 16 V y 3 MHz, con apagado TLV2371 Amplificador operacional RRIO simple de 16 V y 3 MHz TLV2371-Q1 Amplificador operacional RRIO simple de calidad automotriz, de 16 V y 3 MHz TLV2372 Amplificador operacional RRIO doble de 16 V y 3 MHz TLV2372-Q1 Amplificador operacional RRIO doble de calidad automotriz, de 16 V y 3 MHz TLV2379 Amplificador operacional RRIO doble, 5.5 V, 90 kHz, baja corriente inactiva (4 μA) TLV2381 Amplificador operacional RRIO simple de 16 V y 160 kHz TLV2382 Amplificador operacional RRIO doble de 16 V y 160 kHz TLV2401 Amplificador operacional simple de 16 V y 5.5 kHz TLV2401-Q1 Amplificador operacional simple de calidad automotriz, de 16 V y 5.5 kHz TLV2402 Amplificador operacional doble de 16 V y 5.5 kHz TLV2402-Q1 Amplificador operacional doble de calidad automotriz de 16 V y 5.5 kHz TLV2422 Amplificador operacional doble de 10 V y 52 kHz TLV2422-Q1 Amplificador operacional doble de calidad automotriz de 10 V y 52 kHz TLV2432 Amplificador operacional doble de 10 V y 500 kHz TLV2432-Q1 Amplificador operacional doble de calidad automotriz de 10 V y 500 kHz TLV2432A Amplificador operacional doble de 10 V y 500 kHz, de bajo offset TLV2432A-Q1 Amplificador operacional doble de calidad automotriz, de 10 V y 500 kHz, de bajo offset TLV2450 Amplificador operacional RRIO simple de 6 V y 220 kHz, corriente quiescente baja (23 μA), con apagad TLV2450A Amplificador operacional simple de 6 V y 220 kHz TLV2451 Amplificador operacional RRIO simple de 6 V y 220 kHz, corriente quiescente baja (23 μA) TLV2451A Amplificador operacional RRIO simple de 6 V y 220 kHz, corriente quiescente baja (23 μA), offset de TLV2452 Amplificador operacional RRIO doble de 6 V y 220 kHz, corriente quiescente baja (23 μA) TLV2452A Amplificador operacional RRIO doble de 6 V y 220 kHz, corriente quiescente baja (23 μA), offset de 1 TLV2460 Amplificador operacional RRIO simple de 6 V y 6.4 MHz, con apagado TLV2460A Amplificador operacional RRIO simple de 6 V y 6.4 MHz, offset de 1.5 mV, con apagado TLV2460A-Q1 Amplificador operacional RRIO simple de calidad automotriz, de 6 V y 6.4 MHz, offset de 1.5 mV, con TLV2461 Amplificador operacional RRIO simple de 6 V y 6.4 MHz TLV2461A Amplificador operacional RRIO simple de 6 V y 6.4 MHz, offset de 1.5 mV TLV2461A-Q1 Amplificador operacional RRIO simple de calidad automotriz, de 6 V y 6.4 MHz, offset de 1.5 mV TLV2462 Amplificador operacional RRIO doble de 6 V y 6.4 MHz TLV2462-Q1 Amplificador operacional RRIO doble de calidad automotriz, de 6 V y 6.4 MHz TLV2462A Amplificador operacional RRIO doble de 6 V y 6.4 MHz, offset de 1.5 mV TLV2462A-Q1 Amplificador operacional RRIO doble de calidad automotriz, de 6 V y 6.4 MHz, offset de 1.5 mV TLV2470 Amplificador operacional RRIO simple de 6 V y 2.8 MHz, con apagado TLV2470A Amplificador operacional RRIO simple de 6 V y 2.8 MHz, offset de 1.6 mV, con apagado TLV2471 Amplificador operacional RRIO simple de 6 V y 2.8 MHz TLV2471-Q1 Amplificador operacional RRIO único de 6 V y 2.8 MHz de nivel automotriz TLV2471A Amplificador operacional RRIO simple de 6 V y 2.8 MHz, offset de 1.6 mV TLV2471A-Q1 Amplificador operacional RRIO simple de calidad automotriz, de 6 V y 2.8 MHz, offset de 1.6 mV TLV2472 Amplificador operacional RRIO doble de 6 V y 2.8 MHz TLV2472-Q1 Amplificador operacional RRIO doble de calidad automotriz, de 6 V y 2.8 MHz TLV2472A Amplificador operacional RRIO doble de 6 V y 2.8 MHz, offset de 1.6 mV TLV2472A-Q1 Amplificador operacional RRIO doble de calidad automotriz, de 6 V y 2.8 MHz, offset de 1.6 mV TLV2620 Amplificador operacional RRO simple de 5.5 V y 11 MHz, con apagado TLV2621 Amplificador operacional RRO simple de 5.5 V y 11 MHz TLV2622 Amplificador operacional RRO doble de 5.5 V y 11 MHz TLV2630 Amplificador operacional RRO simple de 5.5 V y 9 MHz, con apagado TLV2631 Amplificador operacional RRO simple de 5.5 V y 9 MHz TLV2632 Amplificador operacional RRO doble de 5.5 V y 9 MHz TLV271 Amplificador operacional simple de 16 V y 3 MHz TLV271-Q1 Amplificador operacional simple de calidad automotriz, de 16 V y 3 MHz TLV2711 Amplificador operacional simple de 10 V y 65 kHz TLV272 Amplificador operacional doble de 16 V y 3 MHz TLV272-Q1 Amplificador operacional doble de calidad automotriz, de 16 V y 3 MHz TLV2721 Amplificador operacional simple de 10 V y 510 kHz TLV2731 Amplificador operacional simple de 10 V y 2 MHz con desviación baja (0.5 uV/C) TLV2760 Amplificador operacional RRIO simple de 3.6 V y 500 kHz, con apagado TLV2761 Amplificador operacional RRIO simple de 3.6 V y 500 kHz TLV2762 Amplificador operacional RRIO doble de 3.6 V y 500 kHz TLV2770 Amplificador operacional simple de 5.5 V y 5.1 MHz, alta velocidad de subida (10.5 V/μs), con apagad TLV2770A Amplificador operacional simple de 5.5 V y 5.1 MHz, 1.6 mV de desviación, alta velocidad de subida ( TLV2771 Amplificador operacional simple de 5.5 V y 5.1 MHz, alta velocidad de subida (10.5 V/μs) TLV2771-Q1 Amplificador operacional simple de calidad automotriz, de 5.5 V y 5.1 MHz, alta velocidad de subida TLV2771A Amplificador operacional simple de 5.5 V y 5.1 MHz, 1.6 mV de desviación, alta velocidad de subida ( TLV2772 Amplificador operacional doble de 5.5 V y 5.1 MHz, alta velocidad de subida (10.5 V/μs) TLV2772-Q1 Amplificador operacional doble de calidad automotriz, de 5.5 V y 5.1 MHz, alta velocidad de subida ( TLV2772A Amplificador operacional doble de 5.5 V y 5.1 MHz, 1.6 mV de desviación, alta velocidad de subida (1 TLV2772A-Q1 Amplificador operacional doble de calidad automotriz, de 5.5 V y 5.1 MHz, 1.6 mV de desviación, alta TLV2772AM-D Amplificador operacional doble de calidad militar, de 6 V y 5.1 MHz, 1.6 mV de desviación, alta velo TLV2780 Amplificador operacional RRIO simple de 3.6 V y 8 MHz, con apagado TLV2781 Amplificador operacional RRIO simple de 3.6 V y 8 MHz TLV2782 Amplificador operacional RRIO doble de 3.6 V y 8 MHz TLV2782A Amplificador operacional RRIO doble de 3.6 V y 8 MHz, offset de 2 mV TLV27L1 Amplificador operacional simple de 16 V y 160 kHz TLV27L2 Amplificador operacional doble de 16 V y 160 kHz TLV27L2-Q1 Amplificador operacional doble de calidad automotriz, de 16 V y 160 kHz TLV313 Amplificador operacional RRIO único, 5.5 V, 1 MHz, baja corriente inactiva (65 μA) TLV313-Q1 Amplificador operacional RRIO simple de calidad automotriz, de 5.5 V y 1 MHz TLV314 Amplificador operacional RRIO simple de 5.5 V y 3 MHz, corriente quiescente baja (65 μA) TLV314-Q1 Amplificador operacional RRIO simple de calidad automotriz, de 5.5 V y 3 MHz, corriente quiescente b TLV316 Amplificador operacional RRIO simple de 5.5 V y 10 MHz TLV316-Q1 Amplificador operacional RRIO simple de calidad automotriz, de 5.5 V y 10 MHz TLV341 Amplificador operacional simple de 5.5 V y 2.2 MHz, con apagado TLV341A Amplificador operacional simple de 5.5 V y 2.2 MHz, offset de 1.25 mV, con apagado TLV342 Amplificador operacional doble de 5.5 V y 2.2 MHz TLV342A Amplificador operacional doble de 5.5 V y 2.2 MHz, offset de 1.25 mV TLV379 Amplificador operacional RRIO único, 5.5 V, 90 kHz, baja corriente inactiva (4 μA) TLV521 Amplificador operacional RRIO simple de 5.5 V y 6 kHz, corriente quiescente ultrabaja (350 nA) TLV522 Amplificador operacional RRIO doble de 5.5 V y 8 kHz, corriente quiescente ultrabaja (500 nA) TLV6001 Amplificador operacional RRIO simple de 5,5 V y 1 MHz TLV6001-Q1 Amplificador operacional RRIO simple de calidad automotriz, de 5.5 V y 1 MHz TLV6002 Amplificador operacional RRIO doble de 5,5 V y 1 MHz TLV6002-Q1 Amplificador operacional RRIO doble de calidad automotriz, de 5.5 V y 1 MHz TLV6741 Amplificador operacional simple de 5.5 V y 10 MHz, con bajo nivel de ruido (4.6 nV/√Hz) TLV8541 Amplificador operacional RRIO simple de 3.6 V y 8 kHz, corriente quiescente ultrabaja (550 nA) TLV8542 Amplificador operacional RRIO doble de 3.6 V y 8 kHz, corriente quiescente ultrabaja (500 nA) TLV8801 Amplificador operacional RRIO simple de 5.5 V y 6 kHz, corriente quiescente ultrabaja (450 nA) TLV8802 Amplificador operacional RRIO doble de 5.5 V y 6 kHz, corriente quiescente ultrabaja (320 nA) TLV9001 Amplificador operacional de 1.8 V a 5.5 V, entrada y salida de carril a carril de 1 MHz y canal únic TLV9001-Q1 Amplificador operacional de automoción, de canal único, 5.5 V, 1 MHz, entrada y salida de carril a c TLV9002 Amplificador operacional RRIO doble de 5.5 V y 1 MHz, para aplicaciones de costo optimizado TLV9002-Q1 Amplificador operacional RRIO doble de calidad automotriz, de 5.5 V y 1 MHz, para aplicaciones de co TLV9041 Amplificador operacional único de 5.5 V, 350 kHz, ultrabajo 1.2 V, baja corriente de reposo (10 μA) TLV9042 Amplificador operacional doble de 5.5 V y 350 kHz, 1.2 V ultrabajos, corriente quiescente baja (10 μ TLV9044 Amplificador operacional cuádruple, 5.5 V, 350 kHz, ultrabajo de 1.2 V con corriente quiescente baja TLV9044-Q1 Amplificador operacional automotriz, cuádruple, 5.5 V, 350 kHz, ultrabajo de 1.2 V con corriente qui TLV9051 Amplificador operacional RRIO simple de 5.5 V y 5 MHz, velocidad de subida de 15 V/μs, para aplicaci TLV9051-Q1 Amplificador operacional RRIO simple de 5.5 V V, 5 MHz y velocidad de subida de 15 V/μs para auto TLV9052 Amplificador operacional RRIO doble de 5.5 V y 5 MHz, velocidad de subida de 15 V/μs, para aplicacio TLV9052-Q1 Amplificador operacional RRIO simple de 5.5 V V, 5 MHz y velocidad de subida de 15 V/μs para automoc TLV9061 Amplificador operacional RRIO simple de 5.5 V y 10 MHz, para aplicaciones de costo optimizado TLV9061-Q1 Amplificador operacional de automoción, de canal único, 5.5 V, 10 MHz, entrada y salida de carril a TLV9062 Amplificador operacional doble de 5.5 V y 10 MHz TLV9062-Q1 Amplificador operacional doble, para la industria automotriz, de 5.5 V y 10 MHz TLV9102 Amplificador operacional doble de baja potencia, de 16 V y 1.1 MHz TLV9104-Q1 Amplificador operacional cuádruple automotriz de 16 V y 1.1 MHz de baja potencia (0.12 mA) TLV9152-Q1 Amplificador operacional doble de 16 V y 4.5 MHz de baja potencia automotriz TLV9161 Amplificador operacional simple de 16 V, de 11 MHz, con entrada/salida rail-to-rail, con baja tensió TLV9161-Q1 Amplificador operacional de entrada y salida de 16 V y 11 MHz, de carril a carril, para la industria TLV9162 Amplificador operacional doble de bajo nivel de ruido, de 16 V y 11 MHz con entrada de carril a carr TLV9162-Q1 Amplificador operacional doble de 16 V y 11 MHz de entrada y salida de carril para la industria auto TLV9164 Amplificador operacional cuádruple, 16 V, 11 MHz, entrada y salida de carril a carril, tensión de co TLV9164-Q1 Amplificador operacional automotriz, cuádruple, 16 V 11 MHz con entrada y salida de carril a carril TLV9301 Amplificador operacional simple de baja potencia, de 40 V y 1 MHz TLV9302 Amplificador operacional doble de baja potencia, de 40 V y 1 MHz TLV9304-Q1 Amplificador operacional cuádruple automotriz de 40 V y 1 MHz de baja potencia (0.15 mA) TLV9361 Amplificador operacional simple de 40 V y 10.6 MHz, con salida rail-to-rail TLV9361-Q1 Amplificador operacional de 40 V y 10.6 MHz con salida de carril a carril para la industria automotr TLV9362 Amplificador operacional doble de 40 V y 10.6 MHz, con salida rail-to-rail TLV9362-Q1 Amplificador operacional doble de salida de carril a carril de 40 V y 10.6 MHz para automoción TLV9364 Amplificador operacional cuádruple de 40 V y 10.6 MHz, con salida rail-to-rail TLV9364-Q1 Amplificador operacional automotriz, cuádruple, 40 V 10.6 MHz con salida de carril a carril TS321 Amplificador operacional simple de 30 V y 800 kHz TS321-Q1 Amplificador operacional simple de calidad automotriz, de 30 V y 800 kHz TSV911 Amplificador operacional RRIO simple de 5.5 V y 8 MHz TSV911A-Q1 Amplificador operacional de automoción, de canal único, 5.5 V, 8 MHz, entrada y salida de carril a c TSV912 Amplificador operacional RRIO doble de 5.5 V y 8 MHz TSV912A-Q1 Amplificador operacional RRIO doble de calidad automotriz, de 5.5 V y 8 MHz UA741 Amplificador operacional simple de 36 V y 1 MHz

 

Amplificadores diferenciales
INA500 Amplificador diferencial atenuador de baja potencia, mayor que RIN de 1 MΩ, corriente quiescente (IQ INA600 Amplif. dif. de tensión de modo común amplia (de 40 V a 85 V) y 40 V con relaciones de aten. fijas

 

Amplificadores operacionales de potencia
OPA2591 Amp op OPA2591 de doble canal, amplificador operacional de precisión de baja potencia de 85 V OPA455 Amplificador operacional de 150 V, ancho de banda amplio de 6,5 MHz y alta velocidad de barrido de 3 OPA598 Amplificador operacional de precisión de 85 V, 100µV de ancho de banda amplio (10 MHz) y alta corrie

 

Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)
OPA182 Amplificador de alta precisión, 36 V, 5 MHz, simple, de bajo nivel de ruido, sin desviación y compat OPA186 Amplificador operacional único de 24 V y baja potencia (90 μA) con compensación de 5 μV y cero de OPA205 Amplificador operacional bipolar simple de precisión de carril a carril e-trim™ con baja corriente d OPA210 Amplificador operacional de 2,2 nV/√Hz, de baja potencia, 36 V OPA2182 El amp op de 36 V con la menor deriva de compensación de la industria (0,012 uV/˚C, como máximo), 5, OPA2186 Amplificador operacional de desviación cero de desplazamiento doble, 24 V, 90 μA 5 μV con entrada y OPA2191 Amplificador operacional CMOS de precisión e-trim™ de 36 V con eficiencia energética OPA2205 Amplificador operacional bipolar dual de precisión, de carril a carril e-trim™ con baja corriente de OPA2206 Amplificador de precisión OVP ±40 V, de baja potencia y bajo ruido con e-trim™ y transistores de ent OPA2328 Amplificador operacional CMOS RRIO de 2 canales, precisión, tensión de offset de 50 µV y amplio anch OPA2387 Amp. op. de precisión ultraalta, derivación cero y baja corriente de polarización de entrada OPA2392 Amplificador operacional e-trim™ doble de baja compensación (10 μV), bajo ruido (4.4 nV/rtHz a 10 kH OPA317 Amplificador operacional de E/S de carril a carril con baja desviación OPA387 Amplificador operacional de precisión ultraalta (2 µV), desviación cero (0.003 µV/C) y baja corrient OPA391 Amplificador operacional RRIO de alta precisión, de micropotencia, corriente de polarización baja y OPA392 Amplificador operacional e-trim™ único de baja compensación (10 μV), bajo ruido (4.4 nV/rtHz a 10 kH OPA396 Amplificador operacional simple, micropotencia (24 μA), baja compensación (100 μV), alta relación ve OPA397 Amplificador operacional único, de baja compensación (60 µV), bajo ruido y baja corriente de polariz OPA4182 Amplificador operacional de precisión de 36 V, 5 MHz, cuádruple, bajo ruido, deriva cero, compatible OPA4186 Amplificador operacional cuádruple de 24 V y baja potencia (90 μA) con desplazamiento de 5 μV y deri OPA4189 Amplificador operacional de precisión cuádruple, 14 MHz, compatible con multiplexor, deriva cero, co OPA4206 Amplificador operacional de cuatro canales con protección contra sobretensiones de entrada, de baja OPA4387 Amp op cuádruple de ultra alta precisión (2 μV), deriva cero (0,003 μV/C) y baja corriente de polari OPA4H014-SEP Amplificador JFET de salida de precisión de carril a carril, 11 MHz, con tolerancia a las radiaci OPA4H838-SEP Amp. op. de precisión RRIO, tolerante a la radiación, de 10 MHz, cero derivación y cruce cero TLV2186 Amplificador operacional de baja potencia, entrada y salida rail-to-rail, 24 V, deriva cero TLV2888 Amp. operacional de precisión CMOS doble, 36 V, 14 MHz, cero derivación, compatible con multiplex TLV387 Amplificador operacional único de ultraalta precisión (10 μV), deriva cero (0,01 μV/°C) y baja corri

 

Amplificadores operacionales para audio
OPA1655 amplificador operacional de audio simple Burr-Brown™ SoundPlus™ con ruido y distorsión ultrabajos OPA1656 amplificador operacional de audio Burr-Brown™ SoundPlus™ con ruido y distorsión ultrabajos OPA1671 Amp op de audio RRIO de alimentación simple, ancho de banda amplio (13 MHz) y bajo ruido (7 nV/RtHz) OPA1677 Amplificador operacional de audio único de baja distorsión (-120 dB) de bajo ruido (4.5 nV/rtHz) OPA1678 Amp op de audio doble, baja distorsión (-120 dB), bajo ruido (4,5 nV/rtHz) TL971-Q1 Amplificador operacional de calidad automotriz, simple, de 12 V y 12 MHz TL972-Q1 Amplificador operacional doble de calidad automotriz, de 12 V y 12 MHz

 

Cambiadores de nivel, búferes y concentradores I2C e I3C
TCA4307 Búfer I2C/SMBus bidireccional de 2 bits, de 2.3 V a 5.5 V, intercambiable en caliente

 

Comparadores
LM2901B Comparador estándar diferencial cuádruple de 36 V LM2901B-Q1 Comparador estándar diferencial cuádruple para automoción, 36 V LM2903B Comparador estándar doble de grado industrial LM2903B-Q1 Comparador de productos doble diferencial calificado para automoción LM339B Comparador estándar cuádruple de 36 V, de -40 °C a 85 °C LM339LV Comparador cuádruple estándar de baja tensión de 5.5 V con retardo de 1 µs LM339LV-Q1 Comparador cuádruple estándar de baja tensión de 5.5 V con retardo de 1 µs automotriz LM393B Comparador estándar doble de grado comercial LM393LV Comparador de productos doble de baja tensión de '1.65 V a 5.5 V LM393LV-Q1 Comparador de productos de baja tensión automotriz TL331B Comparador rentable de un solo canal y de alta tensión TL331B-Q1 Comparador simple de 36 V y calidad automotriz TL331LV Comparador estándar simple de baja tensión de 1.65 V a 5.5 V con salida de pin 4 TL331LV-Q1 Comparador estándar simple de baja tensión de 1.65 V a 5.5 V con salida de pin 4 para automoción TL391B Comparador estándar de canal único de 36 V TL391B-Q1 Comparador simple de 36 V y calidad automotriz con configuración de pines alternativa TL391LV Comparador simple de baja tensión con salida de drenaje abierto y configuración de pines alternativa TL391LV-Q1 Comparador simple de baja tensión automotriz con salida de drenaje abierto y configuración de pines TLV1811 Comparador de alta tensión de micropotencia de canal único con salida de inserción y extracción TLV1811-Q1 Comparador de alta tensión de micropotencia de canal único con salida de inserción y extracción para TLV1812 Comparador de alta tensión de doble micropotencia TLV1812-EP Comparador doble de producto mejorado de 40 V con salida de pulsación-tracción TLV1812-Q1 Comparador de alta tensión de doble micropotencia para automoción TLV1814 Comparador cuádruple de pulsación-tracción de alta tensión y micropotencia TLV1814-Q1 Comparador cuádruple en contrafase de alta tensión y micropotencia TLV1821 Comparador de alta tensión de micropotencia de canal único con salida de drenaje abierto TLV1821-Q1 Comparador de alta tensión de micropotencia de canal único con salida de drenaje abierto para la ind TLV1822 Comparador doble de alta tensión de drenaje abierto y micropotencia TLV1822-EP Comparador doble de producto mejorado de 40V con salida de drenaje abierto TLV1822-Q1 Comparador abierto de alta tensión, doble y micropotencia para automoción TLV1824 Comparador cuádruple de alta tensión de drenaje abierto y micropotencia TLV1824-Q1 Comparador automotriz cuádruple de drenaje abierto, de alta tensión y micropotencia TLV1831 Comparador único de pulsación-tracción de alta velocidad y alta tensión TLV1831-Q1 Comparador de inserción y extracción simple de alta velocidad y alta tensión para automoción TLV1832 Comparador en contrafase doble de alta velocidad y alta tensión TLV1832-Q1 Comparador de pulsación-tracción doble de alta velocidad y alta tensión para automoción TLV1841 Comparador de drenaje abierto único de alta velocidad y alto tensión TLV1841-Q1 Comparador de drenaje abierto, automotriz y único de alta tensión y alta velocidad TLV1842 Comparador doble de alta velocidad y alta tensión de drenaje abierto TLV1842-Q1 Comparador de drenaje abierto doble de alta tensión y alta velocidad para automoción TLV1851 Comparador de alta tensión de nanopotencia con salida con inserción y extracción TLV1851-Q1 Comparador de alta tensión de nanopotencia automotriz con salida en contrafase TLV1852 Comparador doble de nanopotencia de 40 V con salidas de inserción y extracción y protección de bater TLV1854 Comparador cuádruple de nanopotencia de 40 V con salidas de inserción y extracción y protección de b TLV1861 Comparador de alta tensión de nanopotencia simple con salida de drenaje abierto TLV1861-Q1 Comparador de alta tensión de nanopotencia automotriz con salida de drenaje abierto TLV1862 Comparador doble de nanopotencia de 40 V con salidas de drenaje abierto y protección de batería inve TLV1864 Comparador cuádruple de nanopotencia de 40 V con salidas de drenaje abierto y protección de batería TLV1922 Comparador de ventana de 65 V con referencia interna de 2.5 V TLV3011-Q1 Comparador de micropotencia para automoción con referencia integrada y salida de drenaje abierto TLV3011B Comparador de micropotencia con pin de referencia integrado y salida de drenaje abierto TLV3011B-Q1 Comparador de micropotencia para automoción con pin de referencia integrado y salida de drenaje abie TLV3012-Q1 Comparador de micropotencia para automoción con referencia integrada y salida de inserción y extracc TLV3012B Comparador de micropotencia con pin de referencia integrada y salida con inserción y extracción TLV3012B-Q1 Comparador de micropotencia para automoción con pin de referencia integrado y salida con inserción y TLV3214 Comparador de pulsación-tracción cuádruple de alta velocidad de 40 ns TLV3214-Q1 Comparador cuádruple de alta velocidad de pulsación-tracción de 40 ns para uso automotriz TLV4011-Q1 Comparador automotriz de tamaño pequeño con referencia integrada TLV4062-Q1 Comparador automotriz doble con inserción y extracción, y referencia integrada TLV4082-Q1 Comparador automotriz doble con referencia integrada TLV6700 Comparador de ventana de baja potencia con referencia integrada TLV6700-Q1 Comparador automotriz de ventana de baja potencia con referencia integrada TLV6703 Comparador de 18 V con referencia integrada TLV6703-Q1 Comparador automotriz de 18 V con referencia integrada TLV6710 Comparador de ventana de baja potencia y alta tensión con referencia integrada TLV6713 Comparador de 36 V con referencia integrada TLV7011 Comparador pequeño de baja potencia con salida con inserción y extracción TLV7021 Comparador pequeño de baja potencia con salida de drenaje abierto TLV7022 Comparador pequeño con micropotencia (doble, salida con drenaje abierto) TLV7031 Comparador pequeño de nanopotencia y salida con inserción y extracción TLV7031-Q1 Comparador automotriz de nanopotencia y salida con inserción y extracción TLV7032 Comparador dual de nanopotencia con salida en contrafase TLV7032-Q1 Comparador dual de nanopotencia con salida en contrafase TLV7034 Comparador pequeño cuádruple de nanopotencia y salida con inserción y extracción TLV7034-Q1 Comparador automotriz cuádruple de nanopotencia y salida con inserción y extracción TLV7041 Comparador pequeño de nanopotencia y salida con inserción y extracción TLV7041-Q1 Comparador automotriz de nanopotencia y salida de drenaje abierto TLV7042-Q1 Comparador de alta tensión de nanopotencia automotriz con salida de drenaje abierto TLV7044 Comparador pequeño cuádruple de nanopotencia y salida de drenaje abierto TLV7044-Q1 Comparador automotriz cuádruple de nanopotencia y salida de drenaje abierto TLV9020 Comparador único de baja tensión con salida de drenaje abierto TLV9020-Q1 Comparador único de baja tensión automotriz con salida de drenaje abierto TLV9020L Comparador único de baja tensión de drenaje abierto con autocierre integrado TLV9021 Comparador único de baja tensión con salida de drenaje abierto TLV9021-Q1 Comparador único de baja tensión automotriz con salida de drenaje abierto TLV9022 Comparador de precisión doble con salida de drenaje abierto TLV9022-Q1 Comparador automotriz doble de drenaje abierto de precisión, de 1.65 V a 5.5 V TLV9024 Comparador cuádruple de drenaje abierto de baja tensión de alto rendimiento TLV9024-Q1 Comparador cuádruple de 5.5 V, baja tensión, alto rendimiento, de drenaje abierto, con retardo de 12 TLV9030 Comparador simple de baja tensión con salida de inserción y extracción TLV9030-Q1 Comparador simple de baja tensión con salida con inserción y extracción para automoción TLV9030L Comparador único con pulsación-tracción de baja tensión con autocierre integrado TLV9031 Comparador simple de baja tensión con salida en contrafase y configuración de pines alternativa TLV9031-Q1 Comparador simple de baja tensión con salida en contrafase para automoción TLV9032 Comparador de precisión doble con salida con inserción y extracción TLV9032-Q1 Comparador automotriz doble con inserción y extracción de precisión, de 1.65 V a 5.5 V TLV9034 Comparador cuádruple con inserción y extracción de baja tensión de alto rendimiento TLV9034-Q1 Comparador cuádruple de 5.5 V, baja tensión, alto rendimiento, inserción y extracción, con retardo d

 

Compuertas AND
SN74LVC1G08-Q1 Compuerta AND automotriz de 1 canal y 2 entradas de 1.65 V a 5.5 V y 32 mA de potencia de accionamie

 

E/S de uso general (GPIO) I2C y SPI
TCA9536 Expansor de E/S I²C y SMBus de 4 bits remoto con registro de configuración e interrupción

 

Interruptores por temperatura
TMP302 Gama de interruptores de temperatura con capacidad para 1.4 V y puntos de disparo seleccionables med TMP302-Q1 Gama de interruptores de temperatura con capacidad para 1.4 V y puntos de disparo seleccionables med TMP303 Comparador de ventana de temperatura programado en fábrica

 

Interruptores y multiplexores analógicos y de precisión
MAX4594 Corriente de fuga de estado activo de 10 pA, 5 V, 1:1 (SPST), interruptor analógico de 1 canal (acti MAX4595 Corriente de fuga de estado activo de 10 pA, 5 V, 1:1 (SPST), interruptor analógico de 1 canal (acti MAX4596 10 pA, 5 V, 1:1 (SPST), interruptor analógico de 1 canal (activo alto) con pinout de flujo MAX4597 10 pA, 5 V, 1:1 (SPST), interruptor analógico de 1 canal (activo bajo) con pinout de flujo SN4599-Q1 Interruptor analógico monocanal 2:1 (SPDT) de 5 V para automoción SN74AUC1G66 Interruptor analógico de 1 canal y 2.5 V, 1:1 (SPST) SN74AUC2G53 Interruptor analógico de uso general de 1 canal y 2.5 V, 2:1 (SPDT) SN74AUC2G66 Interruptor analógico de 2 canales y 2.5 V, 1:1 (SPST) SN74LVC1G3157 Interruptor analógico de uso general de 1 canal y 5 V, 2:1 (SPDT) SN74LVC1G3157-Q1 Interruptor analógico de 1 canal y 5 V, 2:1 (SPDT) de calidad automotriz SN74LVC1G66 Interruptor analógico de 1 canales y 5 V, 1:1 (SPST) SN74LVC1G66-Q1 Interruptor analógico de 1 canal y 5.5 V, 1:1 (SPST) de calidad automotriz SN74LVC2G53 Interruptor analógico de uso general de 1 canal y 5 V, 2:1 (SPDT) (disp. en encapsulado NanoFree™) SN74LVC2G66 Interruptor analógico de uso general de 5 V, 1:1 (SPST) y 2 canales con baja resistencia en estado d SN74LVC2G66-Q1 Interruptor analógico de 2 canales y 5 V, 1:1 (SPST) de calidad automotriz SN74TVC3306 Abrazadera de tensión doble de 5 V TMUX1101 Interruptor de precisión (activo alto) de un canal, 5 V y 1:1 (SPST) con corriente de fuga en est TMUX1102 Interruptor de precisión (activo bajo) de un canal, 5 V y 1:1 (SPST) con corriente de fuga en est TMUX1119 Multiplexor de precisión de un canal, 5 V y 2:1 (SPDT) con corriente de fuga en estado ON de 3 pA TMUX1121 Interruptores de precisión (activo alto) de 2 canales, 5 V y 1:1 (SPST) con corriente de fuga en est TMUX1122 Interruptores de precisión (activo bajo) de 2 canales, 5 V y 1:1 (SPST) con corriente de fuga en est TMUX1123 Interruptor de precisión (1 activo alto, 1 activo bajo) de 2 canales y 1:1 (SPST) con corriente de f TMUX1219 Interruptor analógico de uso general de 5 V, 2:1 (SPDT) y 1 canal con lógica de entrada de 1.8 V TMUX1247 Interruptor de uso general de 5 V y 2:1 (SPDT) TMUX1248 Interruptor de uso general de 3 Ω de bajo RON, 5 V y 2:1 (SPDT) con salida de 3157 pines TMUX7219 Interruptor de precisión (SPDT) de 44 V y 2:1 con inmunidad de bloqueo y lógica de 1.8 V TMUX7219M Multiplexores de precisión inmunes al bloqueo de 44 V, Ron bajo, 2:1, 1 canal con lógica de 1.8 V y TS12A12511 Interruptor analógico monocanal y 12 V, 2:1 (SPDT), con capacidad de señalización negativa TS12A4514 Interruptor analógico de uso general monocanal y 12 V, 1:1 (SPST) (activo alto) TS12A4515 Interruptor analógico de uso general monocanal y 12 V, 1:1 (SPST) (activación baja) TS12A4516 Interruptor analógico de uso general monocanal y alimentación doble de ±6 V, 1:1 (SPST) (activo alto TS12A4517 Interruptor analógico de uso general monocanal y alimentación doble de ±6 V, 1:1 (SPST) (activo bajo TS3A24157 Interruptor analógico de 2 canales con resistencia de encendido de 0.65 Ω, 3.3 V, 2:1 (SPDT) TS3A4741 Interruptor analógico de 2 canales y 0.9 Ω, 3.3 V, 1:1 (SPST) (2 activo alto) con lógica de entrada TS3A4742 Interruptor analógico de 2 canales y 0.9 Ω, 3.3 V, 1:1 (SPST) (activo bajo) con lógica de entrada de TS5A1066 Interruptor analógico de uso general de 1 canal y 5 V, 1:1 (SPST) TS5A23157 Interruptor analógico de 2 canales y 5 V, 2:1 (SPDT) TS5A3157 Interr. analógico de uso general de 1 canal y 5 V, (SPDT) 2:1 (encap. SOT-23, SC70, DSBGA de 6 pines TS5A3159 Interruptor analógico monocanal con resistencia de encendido de 1 Ω, 5 V, 2:1 (SPDT) TS5A3159-EP Interruptor analógico SPDT de 1 ohmio, producto mejorado TS5A3159-Q1 Multiplexor analógico monocanal de 1 Ω, 5 V, 2:1 (SPDT), con protección contra desconexión para auto TS5A3159A Interruptor analógico de uso general monocanal de 1 Ω, 5 V, 2:1 (SPDT), con protección contra descon TS5A3160 Interruptor analógico de resistencia de estado activado de 1 Ω, 5 V, 2:1 (SPDT) (encapsulados SOT-23 TS5A3166 Interruptor analógico de 1 canales con resistencia de encendido de 0.9 Ω, 5 V, 2:1 (SPST) (activo al TS5A3166-Q1 Interruptor analógico monocanal con resistencia de encendido de 0.9 Ω, 5 V, 1:1 (SPST) (activo alto) TS5A3167 Interr. analógico monocanal 1:1 (SPST) c/ resistencia encendida de 0.9 Ω, 5 V (activ. baja) TS5A3357 Multiplexor analógico de canal único de 5 V, 3:1 TS5A3357-Q1 Multiplexor analógico monocanal automotriz de 5 V, 3:1 TS5A4594 Interruptor analógico monocanal de uso general y 5 V, 1:1 (SPST) (activo alto) TS5A4595 Interruptor analógico monocanal de uso general y 5 V, 1:1 (SPST) (activo bajo) TS5A4596 Interruptor analógico monocanal de uso general y 5 V, 1:1 (SPST) (activo alto) con pines de flujo di TS5A4597 Interruptor analógico monocanal de uso general y 5 V, 1:1 (SPST) (activo bajo) con pines de flujo di TS5A4624 Interruptor analógico de resistencia de estado activado de 1 Ω, 5 V, 2:1 (SPDT) (encapsulado SC70 de TS5A63157 Interruptor analógico monocanal de uso general y 5 V, 2:1 (SPDT), con protección contra sobreimpulso TS5A9411 Interruptor analógico monocanal de uso general y 5 V, 2:1 (SPST) (SC70 de 6 pines)

 

Protocolo e interruptores de bus y multiplexores
SN74CB3Q3305 Interruptor de bus FET de 2 canales, 3.3 V, 1:1 (SPST) (activo alto) SN74CB3Q3306A Interruptor de bus FET de 2 canales, 3.3 V, 1:1 (SPST) (activo bajo) SN74CB3Q3306A-EP INTERRUPTOR DE BUS FET DOBLE, INTERRUPTOR DE BUS DE ANCHO DE BANDA ALTO Y BAJA TENSIÓN DE 2.5 V/3.3 SN74CB3T1G125 Interruptor de bus FET de 3.3 V, 1:1 (SPST) y 1 canales con selector de nivel SN74CB3T1G125-Q1 Interruptor de bus FET de 3.3 V, 1:1 (SPST) y 1 canales con selector de nivel de calidad automotriz SN74CB3T3306 Interruptor de bus FET de 3.3 V, 1:1 (SPST) y 2 canales con selector de nivel SN74CBT1G125 Interruptor de bus FET de uso general de 5 V, 1:1 (SPST) y 1 canal con configuración de pines de flu SN74CBT1G384 Interruptor de bus FET de uso general de 1 canal y 5 V, 1:1 (SPST) SN74CBT3305C Interruptor de bus FET de 5 V, 1:1 (SPST) y 2 canales con protección contra subdisparo de –2 V (acti SN74CBT3306 Interruptor de bus FET de uso general de 2 canales y 5 V, 1:1 (SPST) SN74CBT3306C Interruptor de bus FET de 5 V, 1:1 (SPST) y 2 canales con protección contra subdisparo de –2 V (acti SN74CBTD1G125 Int. de bus de 5 V, 1:1 (SPST), 1 canal con selector de nivel de 5 V a 3.3 V y prot. ESD mejorada SN74CBTD1G384 Interruptor de bus FET de uso general de 5 V, 1:1 (SPST) y 1 canal con selector de nivel de 5 V a 3. SN74CBTD3305C Interruptor de bus de 5 V, 1:1 (SPST), 2 canales con protección contra subdisparo de –2 V y selector SN74CBTD3306C Interruptor de bus de 5 V, 1:1 (SPST), 2 canales con protección contra subdisparo de –2 V y selector SN74CBTLV1G125 Interruptor de bus FET de 1 canales y 3.3 V, 1:1 (SPST) SN74CBTLV1G125-Q1 Interruptor de bus FET de 1 canal, 3.3 V, 1:1 (SPST) de calidad automotriz SN74CBTS3306 Interruptor de bus FET de 2 canales, 5 V, 1:1 (SPST) con fijación de diodo Schottky

 

Referencias de tensión en derivación
LM4060-Q1 Referencia de tensión tipo shunt de alta precisión para uso automotriz, con una derivación máxima de

 

Referencias de tensión en serie
LM4128 Referencia de tensión de serie de micropotencia con una precisión de 0.1 % y 75 ppm/°C SOT-23 con pi LM4128-Q1 Referencia de tensión de serie de micropotencia con una precisión de 0.1 % y 75 ppm/°C SOT-23 con pi LM4132 Referencia de tensión de serie de precisión de deriva de 0.05 % y 20 ppm/°C con activación de apagad LM4132-Q1 Referencia de tensión de caída baja de precisión SOT-23 para automoción LM4140 Referencia de tensión de serie de caída baja de micropotencia de precisión de 0.1 % y 3 ppm/°C con p REF1925 Referencia de tensión Vref y Vref/2 con Vref de 2.5 V y salida doble REF2025 Referencia de tensión Vref y Vref/2 de salida doble, deriva de 8 ppm/°C y baja potencia REF2030 Referencia de tensión Vref y Vref/2 de baja deriva y baja potencia con Vref de 3 V y salida doble REF2033 Referencia de tensión Vref y Vref/2 de baja deriva y baja potencia con Vref de 3.3 V y salida doble REF2041 Referencia de tensión Vref y Vref/2 de baja deriva y baja potencia con Vref de 4.1 V y salida doble REF2125 Referencia de tensión de serie de baja deriva, baja potencia y huella pequeña con arranque limpio REF2940 Ref. de tensión (banda vacía) de serie de encap., 4.096 V, 100 ppm/°C y 50 µA en SOT-23 de 3 pines REF30 Referencia de tensión en serie con encapsulado SOT-23-3 con derivación 50 ppm/°C 50 µA Iq REF30E Referencia de tensión en serie con derivación de 15 ppm°/C, 27 uA Iq en encapsulado SOT-23-3 REF31-Q1 Referencia de tensión de serie de 20 ppm/°C (máx.) y 100 µA en SOT-23 de 3 pines para automoción REF3112 Referencia de tensión de serie de 1.25 V, 20 ppm/°C (máx.) y 100 µA en SOT-23 de 3 pines REF3120 Referencia de tensión de serie de 2 V, 20 ppm/°C (máx.) y 100 µA en SOT-23 de 3 pines REF3125 Referencia de tensión de serie de 2.5 V, 20 ppm/°C (máx.) y 100 µA en SOT-23 de 3 pines REF3130 Referencia de tensión de serie de 3 V, 20 ppm/°C (máx.) y 100 µA en SOT-23 de 3 pines REF3133 Referencia de tensión de serie de 3.3 V, 20 ppm/°C (máx.) y 100 µA en SOT-23 de 3 pines REF3140 Referencia de tensión de serie de 4 V, 20 ppm/°C (máx.) y 100 µA en SOT-23 de 3 pines REF3312 Referencia de tensión de 1.25 V, deriva de 30 ppm/°C y 3.9 µA en SOT-23 de 3 pines, SC70 de 3 pines REF3318 Referencia de tensión de 1.8 V, deriva de 30 ppm/°C y 3.9 µA en SOT-23 de 3 pines, SC70 de 3 pines y REF3320 Referencia de tensión de 2.048 V, deriva de 30 ppm/°C y 3.9 µA en SOT-23 de 3 pines, SC70 de 3 pines REF3325 Referencia de tensión de 2.5 V, deriva de 30 ppm/°C y 3.9 µA en SOT-23 de 3 pines, SC70 de 3 pines y REF3330 Referencia de tensión de serie de deriva de 30 ppm/°C y 3.9 µA en SOT-23 de 3 pines, SC70 de 3 pines REF3333 Referencia de tensión de 3.3 V, deriva de 30 ppm/°C y 3.9 µA en SOT-23 de 3 pines, SC70 de 3 pines y REF34-Q1 Referencia de tensión de serie de baja deriva, baja potencia y huella pequeña para automoción REF3425 Referencia de tensión de serie de 2.5 V de baja deriva, baja potencia y huella pequeña REF3430 Referencia de tensión de serie de 3 V de baja deriva, baja potencia y huella pequeña REF3433 Referencia de tensión de serie de 3.3 V de baja deriva, baja potencia y huella pequeña REF3440 Referencia de tensión de serie de 4.1 V de baja deriva, baja potencia y huella pequeña REF3450 Referencia de tensión de serie de 5 V de baja deriva, baja potencia y huella pequeña REF4132 Referencia de tensión de precisión de baja potencia, bajo ruido y 12 ppm/°C REF4132-Q1 Referencia de tensión de precisión de baja potencia, bajo ruido y 12 ppm/°C para automoción REF50 Referencia de tensión de precisión de VIN amplia, bajo ruido y deriva muy baja REF5020A-Q1 Referencia de tensión de serie de precisión de 2.048 V, bajo ruido y deriva muy baja para automoción REF5025A-Q1 Referencia de tensión de serie de precisión de 2.5 V, bajo ruido y deriva muy baja para automoción REF5030A-Q1 Referencia de tensión de serie de precisión de 3 V, bajo ruido y deriva muy baja para automoción REF5040A-Q1 Referencia de tensión de serie de precisión de 4.096 V, bajo ruido y deriva muy baja para automoción REF5045A-Q1 Referencia de tensión de serie de precisión de 4.5 V, bajo ruido y deriva muy baja para automoción REF5050A-Q1 Referencia de tensión de serie de precisión de 5 V, bajo ruido y deriva muy baja para automoción REF6050 Referencia de tensión de alta precisión de 5 V y 5 ppm/°C con búfer integrado y pin de activación REF6130 Referencia de tensión de alta precisión de 3 V y 8 ppm/°C con búfer integrado y pin de activación REF6241 Referencia de tensión de alta precisión de 4.096 V y 3 ppm/°C con búfer integrado y pin de activació

 

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS766  Regulador de tensión de caída baja, IQ ultrabaja, 250 mA

 

Retenedores e interruptores de efecto Hall
TMAG5110 Bloqueo de efecto Hall de alta sensibilidad, 2D, canal doble

 

Sensores de temperatura digitales
TMP102 Sensor de temperatura digital de 2 °C, I2C/SMBus en encapsulado 2.56 mm2 TMP102-Q1 Sensor de temperatura digital de ±2 °C y de 1.4 V a 3.6 V automotriz con I2C/SMBus en encapsulado TMP112 Sensor de temperatura digital de ±0.5 °C y 1.4 V a –3.6 V con I²C y SMBus TMP112-Q1 Sensor de temperatura digital de ±0.5 °C y de 1.4 V a 3.6 V automotriz con I2C/SMBus en encapsulado

 

Transistores
JFE150 JFET de canal N de audio con ruido ultrabajo y corriente de puerta baja JFE2140 JFET de canal N de audio de corriente de puerta baja, ruido ultrabajo y doble
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DIP-ADAPTER-EVM — Módulo de evaluación de adaptador DIP

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DIP-ADAPTER-EVM Módulo de evaluación de adaptador DIP

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Certificado DIP-ADAPTER-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario DIP Adapter EVM Usage Instructions (Rev. A) 9/02/2017

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
OPAMPEVM-MSOPTSSOP EVM universal para OpAmps simples/dobles/cuádruples con/sin desconexión en paquetes MSOP/TSSOP OPAMPEVM-PDIP EVM universal para OpAmps simples/dobles/cuádruples con/sin desconexión en paquetes PDIP OPAMPEVM-SOIC Módulo de evaluación universal para amplificadores operacionales simples, dobles o cuádruples con o OPAMPEVM-SOT23 EVM universal para OpAmps simples/dobles sin desconexión en paquetes MSOP/SOIC/SOT-23 OPAMPEVM-SOT23SHDN EVM universal para OpAmps simples/dobles con desconexión en paquetes MSOP/SOIC/SOT-23

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.