JAJA713D November   2009  – November 2022 LM2577 , LM2585 , LM2586 , LM2587 , LM2588 , LMR61428 , LMR62014 , LMR62421 , LMR64010 , TL1451A , TL5001 , TL5001A , TLV61220 , TPS40210 , TPS40211 , TPS43000 , TPS61000 , TPS61002 , TPS61005 , TPS61006 , TPS61007 , TPS61010 , TPS61012 , TPS61013 , TPS61014 , TPS61015 , TPS61016 , TPS61020 , TPS61021A , TPS61024 , TPS61025 , TPS61026 , TPS61027 , TPS61028 , TPS61029 , TPS61029-Q1 , TPS61030 , TPS61031 , TPS61032 , TPS61046 , TPS61070 , TPS61071 , TPS61072 , TPS61073 , TPS61085 , TPS61086 , TPS61087 , TPS61088 , TPS61089 , TPS61090 , TPS61091 , TPS61092 , TPS61093 , TPS61093-Q1 , TPS61097-33 , TPS61100 , TPS61107 , TPS61120 , TPS61121 , TPS61122 , TPS61130 , TPS61131 , TPS61170 , TPS61175 , TPS61175-Q1 , TPS61200 , TPS61201 , TPS61202 , TPS61220 , TPS61221 , TPS61222 , TPS61230A , TPS61235P , TPS61236P , TPS61240 , TPS61241 , TPS61253 , TPS61254 , TPS61256 , TPS61258 , TPS61259 , TPS612592 , TPS61291 , TPS65070 , TPS65072 , TPS65073 , TPS65100 , TPS65100-Q1 , TPS65101 , TPS65105 , TPS65130 , TPS65131 , TPS65131-Q1 , TPS65132 , TPS65132S , TPS65133 , TPS65137 , TPS65140 , TPS65140-Q1 , TPS65141 , TPS65142 , TPS65145 , TPS65145-Q1 , TPS65150 , TPS65150-Q1 , TPS65154 , TPS65155 , TPS65160 , TPS65160A , TPS65161 , TPS65161A , TPS65161B , TPS65162 , TPS65163 , TPS65167A , TPS65170 , TPS65175 , TPS65175B , TPS65175C , TPS65176 , TPS65177 , TPS65177A , TPS65178 , TPS65631 , TPS65631W , TPS65632 , TPS65632A , TPS65640 , TPS65642 , TPS65642A , UCC39411

 

  1.   昇圧コンバータの電力段に関する基本的な計算
  2. 昇圧コンバータの基本構成
    1. 1.1 電力段に必要なパラメータ
  3. 最大スイッチ電流の計算
  4. インダクタの選択
  5. 整流ダイオードの選択
  6. 出力電圧設定
  7. 入力コンデンサの選択
  8. 出力コンデンサの選択
  9. 昇圧コンバータの電力段を計算する式
  10. 関連資料
  11. 10改訂履歴

インダクタの選択

多くの場合、データシートには推奨インダクタ値の範囲が記載されています。そのような場合は、その範囲のインダクタを選択することをお勧めします。インダクタの値が大きいほど、リップル電流が減少するため、最大出力電流は大きくなります。

インダクタの値が小さいほど、ソリューション・サイズは小さくなります。インダクタンスが減少すると電流が増加するため、インダクタの電流定格は、常に Equation4 で与えられる最大電流よりも高い必要があることに注意してください。

インダクタの範囲が与えられていない部品の場合、次の式を使用して適切なインダクタの妥当な値を推定できます。

Equation5. GUID-DF9F4D2C-EE73-4FE9-B1FA-C513DD88D37E-low.gif

VIN=標準入力電圧
VOUT=目的の出力電圧
fS=コンバータの最小スイッチング周波数
ΔIL=推定インダクタ・リップル電流、以下を参照してください

インダクタが不明なため、インダクタのリップル電流は Equation1 で計算できません。インダクタのリップル電流は、出力電流の 20%~40% と推定するのが妥当です。

Equation6. GUID-A3BDD4CF-217D-48E6-B33B-6559E86BCCCF-low.gif

ΔIL=推定インダクタ・リップル電流
IOUT(max)=アプリケーションで必要な最大出力電流