JAJA713D November 2009 – November 2022 LM2577 , LM2585 , LM2586 , LM2587 , LM2588 , LMR61428 , LMR62014 , LMR62421 , LMR64010 , TL1451A , TL5001 , TL5001A , TLV61220 , TPS40210 , TPS40211 , TPS43000 , TPS61000 , TPS61002 , TPS61005 , TPS61006 , TPS61007 , TPS61010 , TPS61012 , TPS61013 , TPS61014 , TPS61015 , TPS61016 , TPS61020 , TPS61021A , TPS61024 , TPS61025 , TPS61026 , TPS61027 , TPS61028 , TPS61029 , TPS61029-Q1 , TPS61030 , TPS61031 , TPS61032 , TPS61046 , TPS61070 , TPS61071 , TPS61072 , TPS61073 , TPS61085 , TPS61086 , TPS61087 , TPS61088 , TPS61089 , TPS61090 , TPS61091 , TPS61092 , TPS61093 , TPS61093-Q1 , TPS61097-33 , TPS61100 , TPS61107 , TPS61120 , TPS61121 , TPS61122 , TPS61130 , TPS61131 , TPS61170 , TPS61175 , TPS61175-Q1 , TPS61200 , TPS61201 , TPS61202 , TPS61220 , TPS61221 , TPS61222 , TPS61230A , TPS61235P , TPS61236P , TPS61240 , TPS61241 , TPS61253 , TPS61254 , TPS61256 , TPS61258 , TPS61259 , TPS612592 , TPS61291 , TPS65070 , TPS65072 , TPS65073 , TPS65100 , TPS65100-Q1 , TPS65101 , TPS65105 , TPS65130 , TPS65131 , TPS65131-Q1 , TPS65132 , TPS65132S , TPS65133 , TPS65137 , TPS65140 , TPS65140-Q1 , TPS65141 , TPS65142 , TPS65145 , TPS65145-Q1 , TPS65150 , TPS65150-Q1 , TPS65154 , TPS65155 , TPS65160 , TPS65160A , TPS65161 , TPS65161A , TPS65161B , TPS65162 , TPS65163 , TPS65167A , TPS65170 , TPS65175 , TPS65175B , TPS65175C , TPS65176 , TPS65177 , TPS65177A , TPS65178 , TPS65631 , TPS65631W , TPS65632 , TPS65632A , TPS65640 , TPS65642 , TPS65642A , UCC39411
VIN(min)=最小入力電圧
VOUT=目的の出力電圧
η=コンバータの効率 (例:推定値 85%)
VIN(min)=最小入力電圧
D=Equation14 で計算されたデューティ・サイクル
fS=コンバータの最小スイッチング周波数
L=選択したインダクタの値
ILIM(min)=内蔵スイッチの電流制限の最小値 (データシートに記載)
ΔIL=Equation15 で計算されたインダクタ・リップル電流
D= Equation14 で計算されたデューティ・サイクル
ΔIL=Equation15で計算されたインダクタ・リップル電流
IOUT(max)=アプリケーションで必要な最大出力電流
D=Equation14 で計算されたデューティ・サイクル
VIN=標準入力電圧
VOUT=目的の出力電圧
fS=コンバータの最小スイッチング周波数
ΔIL=推定インダクタ・リップル電流、Equation19 を参照してください
ΔIL=推定インダクタ・リップル電流
IOUT(max)=アプリケーションで必要な最大出力電流
IOUT(max)=アプリケーションに必要な最大出力電流
IF=整流ダイオードの平均順方向電流
VF=整流ダイオードの順方向電圧
IFB=データシートに記載されている帰還バイアス電流
VFB=データシートに記載されている帰還電圧
IR1/2=Equation22 で計算される、抵抗分割器を経由して GND に流れる電流
VOUT=目的の出力電圧
IOUT(max)=アプリケーションの最大出力電流
D=Equation14 で計算されたデューティ・サイクル
fS=コンバータの最小スイッチング周波数
ΔVOUT=目的の出力電圧リップル
ESR=使用される出力コンデンサの等価直列抵抗
IOUT(max)=アプリケーションの最大出力電流
D=Equation14 で計算されたデューティ・サイクル
ΔIL=Equation15 または Equation19 から得られるインダクタのリップル電流