TPS1653
- 4.5-V to 58-V operating voltage, 67-V absolute maximum
- Integrated 58-V, 31-mΩ RON Hot-Swap FET
- 0.6-A to 4.5-A adjustable current limit (± 7%)
- IPC9592B clearance for 56-V operation (20-pin HTSSOP)
- 2x pulse current support for load transients
- Low quiescent current, 21-µA in shutdown
- Adjustable UVLO cut off with ± 2% accuracy
- Adjustable output slew rate control for inrush current limiting
- Charges large and unknown capacitive loads through thermal regulation during device power up
- Power Good Output (PGOOD)
- Selectable overcurrent fault response options between Auto-Retry and Latch Off (MODE)
- Analog current monitor (IMON) output (± 6%)
- Available in easy-to-use 20-pin HTSSOP and 24-pin VQFN packages
The TPS16530 is an easy to use, positive 58-V, 4.5-A eFuse with a 31-mΩ integrated FET. Protection for the load, source and eFuse itself are provided along with adjustable features such as accurate overcurrent protection, fast short circuit protection, output slew rate control and undervoltage lockout. PGOOD can be used for enable and disable control of the downstream DC-DC converters.
The enable pin provides external control for enabling and disabling the internal FET. The shutdown pin can be used for putting the device in low power shutdown mode. For system status monitoring and downstream load control, the device provides fault and a precise current monitor output. The MODE pin allows flexibility to configure the device between the two current-limiting fault responses (latch off and auto-retry).
The devices are available in 20-pin HTSSOP and 24-pin VQFN packages and are specified over a –40°C to +125°C temperature range.
Documentación técnica
Tipo | Título | Fecha | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS16530 58-V, 4.5-A eFuse With Pulse Current Support for Load Transients datasheet | PDF | HTML | 17 ago 2021 |
EVM User's guide | TPS1653EVM: Evaluation Module for TPS16530 eFuse | PDF | HTML | 16 ago 2021 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
TPS1653EVM — Módulo de evaluación TPS1653 para eFuse
El TPS1653EVM permite evaluar el circuito de referencia del eFuse TPS16530 de TI. Los dispositivos TPS16530 son eFuse industriales de 4,5 V a 58 V, 4,5 A con FET integrado, funciones programables de protección contra subtensión, sobrecorriente y corriente de irrupción.
TVS-RECOMMENDATION-CALC — TVS diode recommendation tool
Productos y hardware compatibles
Este recurso de diseño es compatible con la mayoría de los productos de estas categorías.
Revise la página de detalles del producto para verificar la compatibilidad.
-
parametric-filter Fusibles electrónicos y controladores de intercambio en caliente
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 20 | Ultra Librarian |
VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.