TPS22993
Interruptor de carga de 4 canales, 3.6 V, 1.2 A, 15 mΩ, con control I2C
TPS22993
- Input Voltage: 1.0V to 3.6V
- Low ON-State Resistance (VBIAS = 7.2V)
- RON = 15mΩ at VIN = 3.3V
- RON = 15mΩ at VIN = 1.8V
- RON = 15mΩ at VIN = 1.5V
- RON = 15mΩ at VIN = 1.05V
- VBIAS voltage range: 4.5V to 17.2V
- Suitable for 2S/3S/4S Li-ion Battery Topologies
- 1.2A Max Continuous Current per Channel
- Quiescent Current
- Single Channel < 9µA
- All Four Channels < 17µA
- Shutdown Current (all four channels) < 6µA
- Four 1.2V Compatible GPIO Control Inputs
- I2C Configuration (per channel)
- On/Off Control
- Programmable Slew Rate Control (5 options)
- Programmable ON-delay (4 options)
- Programmable Output Discharge (4 options)
- I2C SwitchALL Command for Multi-channel/Multi-chip Control
- QFN-20 package, 3mm x 3mm, 0.75mm height
The TPS22993 is a multi-channel, low RON load switch with user programmable features. The device contains four N-channel MOSFETs that can operate over an input voltage range of 1.0V to 3.6V. The switch can be controlled by I2C making it ideal for usage with processors that have limited GPIO available. The rise time of the TPS22993 device is internally controlled in order to avoid inrush current. The TPS22993 has five programmable slew rate options, four ON-delay options, and four quick output discharge (QOD) resistance options.
The channels of the device can be controlled via either GPIO or I2C. The default mode of operation is GPIO control through the ONx terminals. The I2C slave address terminals can be tied high or low to assign seven unique device addresses.
The TPS22993 is available in a space-saving RLW package (0.4mm pitch) and is characterized for operation over the free-air temperature range of –40°C to 85°C.
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
TPS22993 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
TIDA-00194 — Diseño de referencia de regulación y distribución de energía para la plataforma del procesador Intel
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
WQFN-HR (RLW) | 20 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.