TPS22994
Interruptor de carga de 4 canales, 3.6 V, 1 A, 41 mΩ, con control I2C
TPS22994
- Input Voltage: 1.0 V to 3.6 V
- Low ON-State Resistance (VBIAS = 7.2 V)
- RON = 41 mΩ at VIN = 3.3 V
- RON = 41 mΩ at VIN = 1.8 V
- RON = 41 mΩ at VIN = 1.5 V
- RON = 41 mΩ at VIN = 1.0 V
- VBIAS voltage range: 2.7 V to 17.2 V
- Suitable for 1S/2S/3S/4S Li-ion Battery Topologies
- 1-A Max Continuous Current Per Channel
- Quiescent Current
- Single Channel < 12 µA
- All Four Channels < 22 µA
- Shutdown Current (All Four Channels) < 7 µA
- Four 1.2-V Compatible GPIO Control Inputs
- I2C Configuration (Per Channel)
- On/Off Control
- Programmable Slew Rate Control (5 options)
- Programmable ON-delay (4 options)
- Programmable Output Discharge (4 options)
- I2C SwitchALL Command for Multi-channel/Multi-chip Control
- QFN-20 package, 3 mm x 3 mm, 0.75 mm height
The TPS22994 is a multi-channel, low RON load switch with user programmable features. The device contains four N-channel MOSFETs that can operate over an input voltage range of 1.0 V to 3.6 V. The switch can be controlled by I2C making it ideal for usage with processors that have limited GPIO available. The rise time of the TPS22994 device is internally controlled in order to avoid inrush current. The TPS22994 has five programmable slew rate options, four ON-delay options, and four quick output discharge (QOD) resistance options.
The channels of the device can be controlled via either GPIO or I2C. The default mode of operation is GPIO control through the ONx terminals. The I2C slave address terminals can be tied high or low to assign seven unique device addresses.
The TPS22994 is available in a space-saving RUK package (0.4-mm pitch) and is characterized for operation over the free-air temperature range of –40°C to 85°C.
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | TPS22994 Quad Channel Load Switch with GPIO and I2C Control datasheet (Rev. B) | PDF | HTML | 26 sep 2014 |
| Application note | Load Switch Thermal Considerations (Rev. A) | 11 oct 2018 | ||
| Application note | Basics of Load Switches (Rev. A) | 05 sep 2018 | ||
| Application note | Selecting a Load Switch to Replace a Discrete Solution | 30 abr 2017 | ||
| Application note | Timing of Load Switches | 27 abr 2017 | ||
| Application note | Managing Inrush Current (Rev. A) | 28 may 2015 | ||
| User guide | TPS22993/994 EVM User’s Guide (Rev. C) | 06 oct 2014 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
TPS22994 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
| Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
|---|---|---|
| WQFN (RUK) | 20 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.