TPS2491
Controlador de intercambio en caliente de 9 V a 80 V con limitación de potencia y reintento automáti
TPS2491
- Programmable Power Limiting and Current Limiting for Complete Safe Operating Area (SOA) Protection
- Wide Operating Range: 9 V to 80 V
- Latched Operation (TPS2490) and Automatic Retry (TPS2491)
- High-Side Drive for Low-RDS(on) External N-channel MOSFET
- Programmable Fault Timer to Protect the MOSFET and Eliminate Nuisance Shutdowns
- Power Good Open-Drain Output for Downstream DC/DC Coordination
- Enable Can Be Used as a Programmable Undervoltage Lockout or Logic Control
- Small, Space-Saving 10-pin VSSOP Package
- Calculator Tool Available (TPS2490/91 Design-in Calculator, SLVC033)
The TPS249x are easy-to-use, positive high voltage, 10-pin Hot Swap Power Manager devices that safely drive an external N-channel MOSFET switch. The power limit and current limit (both are adjustable and independent of each other) ensure that the external MOSFET operates inside a selected safe operating area (SOA) under the harshest operating conditions. Applications include inrush current limiting, electronic circuit breaker protection, controlled load turn-on, interfacing to down-stream DC-to-DC converters, and power feed protection. These devices are available in a small, space-saving 10-pin VSSOP package and significantly reduce the number of external devices, saving precious board space. The TPS249x is supported by application notes, an evaluation module, and a design tool.
Productos similares que pueden interesarle
Funcionalidad similar a la del dispositivo comparado
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
TPS2491EVM-002 — Módulo de evaluación TPS2491
The +48-V Hot Swap Power Manager Evaluation Module (EVM) is a two-board platform that enables designers to rapidly learn about and evaluate the performance of the TPS2490 or TPS2491. Texas Instruments (TI) TPS2490 and TPS2491 +48-V Hot Swap Power Manager integrated circuits (ICs) ensure the (...)
TPS2491 TINA-TI Transient Reference Design (ILIM_PLIM)
TPS2491 TINA-TI Transient Reference Design (Retry)
TPS2491 TINA-TI Transient Spice Model
TPS2491 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)
TVS-RECOMMENDATION-CALC — TVS diode recommendation tool
Productos y hardware compatibles
Este recurso de diseño es compatible con la mayoría de los productos de estas categorías.
Revise la página de detalles del producto para verificar la compatibilidad.
-
parametric-filter Fusibles electrónicos y controladores de intercambio en caliente
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
VSSOP (DGS) | 10 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.