TPS2492
Controlador de intercambio en caliente de 9 V a 80 V con limitación de potencia, cierre desactivado
TPS2492
- 9-V to 80-V Operation
- High-Side Drive for External N-FET
- Programmable FET Power Limit
- Programmable Load Current Limit
- Programmable Fault Timer
- Load Current Monitor Output
- Power Good and Fault Outputs
- Enable/UV, OV Inputs
- Latch or Auto Restart After Fault
- EVM Available SLUU425
- Calculation Tool Available SLVC033
The TPS2492 and TPS2493 are easy-to-use, positive high voltage, 14-pin Hotswap Controllers that safely drive an external N-channel FET to control load current. The programmable power foldback protection ensures that the external FET operates inside its safe operating area (SOA) during overload conditions by controlling of power dissipation. The programmable current limit and fault timer ensure the supply, external FET, and load are not harmed by overcurrent. Features include inrush current limiting, controlled load turn-on, interfacing to down-stream DC-to-DC converters, and power feed protection.
The analog current monitor output provides a signal ready for sampling with an external A/D converter.
Additional features include programmable overvoltage and undervoltage shutdown, power-good for coordinating loads with inrush, and a fault indicator to indicate an over-current shutdown.
Productos similares que pueden interesarle
Funcionalidad similar a la del dispositivo comparado
Documentación técnica
Tipo | Título | Fecha | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | Positive High-Voltage Power-Limiting Hotswap Controller datasheet (Rev. C) | 15 ene 2013 | |
E-book | 11 Ways to Protect Your Power Path | 03 jul 2019 | ||
Selection guide | Power Management Guide 2018 (Rev. R) | 25 jun 2018 | ||
Application note | Surge Stopping and Reverse Voltage Protection with the LM5069 | 11 abr 2013 | ||
User guide | Using the TPS2492/3 Hot Swap Controller (Rev. A) | 19 mar 2011 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
TPS2492EVM-003 — Módulo de evaluación de controlador de intercambio en caliente para carriles de 48 V positivos TPS24
The TPS2492EVM-003 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS2492 positive high-voltage power-limiting hot swap controller with analog current monitor output. The TPS2492EVM-003 accepts a 1VDC to 48VDC input and delivers a 48VDC, 1-A maximum output with the latch off mode. The (...)
TPS2492 TINA-TI Transient Reference Design (Rev. A)
TPS2492 TINA-TI Transient Spice Model (Rev. A)
TVS-RECOMMENDATION-CALC — TVS diode recommendation tool
Productos y hardware compatibles
Este recurso de diseño es compatible con la mayoría de los productos de estas categorías.
Revise la página de detalles del producto para verificar la compatibilidad.
-
parametric-filter Fusibles electrónicos y controladores de intercambio en caliente
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.