AWR2944EVM

AWR2944 車載対応、第 2 世代の 76GHz ~ 81GHz 高性能 SoC の評価基板

AWR2944EVM

購入

概要

AWR2944 評価基板 (EVM) は、DCA1000EVM (別売り) に直接接続できる AWR2944 ミリ波システム・オン・チップ (SoC) レーダー・センサを評価するための使いやすいプラットフォームです。

AWR2944EVM キットには、オンチップの C66x デジタル信号プロセッサ (DSP)、Arm® Cortex®-R5F コントローラ、ハードウェア・アクセラレータ (HWA 2.0) 向けのソフトウェア開発を開始するために必要なものがすべて付属しています。

また、プログラミングやデバッグに適したオンボード・エミュレーション機能と、複数のボタンや LED をオンボード搭載しているので、シンプルなユーザー・インターフェイスを迅速に統合できます。

特長
  • 76GHz ~ 81GHz のミリ波レーダー・センサ
  • 4 個の送信アンテナと 4 個の受信アンテナ (4TX/4RX) をオンボード搭載
  • オンチップの C66x DSP コアと Arm Cortex-R5F コントローラ
  • オンチップ・ハードウェア・アクセラレータ (HWA 2.0)
  • DCA1000EVM との直接インターフェイス

  • AWR2944 の評価基板
  • 取り付け用ブラケット
  • 取り付けねじ
  • 六角ナット
  • ジャンパ
  • イーサネット・ケーブル
  • 30mm M3 スタンドオフ
  • USB A オスと MICRO B オスの 3 フィート (91.2cm) ケーブル
  • Bumpon
  • クイック・スタート・ガイド
  • 保証カード (免責事項シート)

車載ミリ波レーダー・センサ
AWR2944 車載、コーナー レーダーと長距離レーダー向け、第 2 世代の 76GHz ~ 81GHz 高性能 SoC (システム オン チップ)

 

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LM63635-Q1 車載、スペクトラム拡散機能搭載、3.5V ~ 36V、3.25A 降圧電圧コンバータ

 

Arm Cortex-M4 マイコン
TM4C1294NCPDT 1MB フラッシュと 256KB RAM と USB とイーサネット MAC + PHY 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン

 

イーサネット PHY
DP83867E 拡張温度範囲、SGMII 対応、高い信頼性、低レイテンシ、ギガビット・イーサネット PHY トランシーバ DP83TC812R-Q1 車載対応、RGMII 搭載、TC-10 準拠、100Base-T1、イーサネット PHY

 

デジタル温度センサ
TMP112 I²C/SMBus 搭載、±0.5℃、1.4V ~ 3.6V、デジタル温度センサ TMP112-Q1 車載、I2C/SMBus 搭載、2.56mm2 パッケージ封止、±0.5℃、1.4V ~ 3.6V、デジタル温度センサ

 

デジタル電力モニタ
INA226 アラート搭載、36V、16 ビット、超高精度、I2C、出力電流 / 電圧 / 電力モニタ

 

複数の CAN トランシーバ
TCAN1042HGV-Q1 フレキシブル・データレートの車載、故障保護機能搭載 CAN トランシーバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

ハードウェア、ソフトウェア、資料のパッケージ詳細

ハードウェアとソフトウェアのパッケージ

Get started with running application demo on AWR2944

パッケージの表示
ハードウェアとソフトウェアのパッケージ

Get started with data collection on AWR2944EVM for RF performance evaluation

パッケージの表示
ハードウェアとソフトウェアのパッケージ

Develop your application on AWR2944

パッケージの表示
ハードウェアとソフトウェアのパッケージ

Desing Board with AWR2944

パッケージの表示

このハードウェアのみ購入

評価ボード

AWR2944EVM — AWR2944 車載対応、第 2 世代の 76GHz ~ 81GHz 高性能 SoC の評価基板

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 8
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AWR2944 Evaluation Module User's Guide (Rev. C) PDF | HTML 2024年 9月 19日
エラッタ AWR2943, AWR2944 Single-Chip 76 to 81-GHz mmWave Sensor, Silicon Rev (Rev. C) PDF | HTML 2024年 11月 26日
データシート AWR2943/AWR2944 シングル チップ 76~81GHz FMCW レーダー センサ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2024年 9月 27日
ユーザー・ガイド AWR294x Technical Reference Manual (Rev. D) 2024年 8月 26日
証明書 AWR2944EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021年 11月 8日
設計ガイド ハイエンド・コーナー・レーダーのリファレンス・デザイン PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2021年 10月 18日
アプリケーション・ノート mmWave Radar Radome Design Guide PDF | HTML 2021年 8月 17日
アプリケーション・ノート TI mmWave Radar sensor RF PCB Design, Manufacturing and Validation Guide 2018年 5月 7日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
DCA1000EVM DCA1000 リアルタイム データ キャプチャとストリーミングの評価基板

ソフトウェア開発

ソフトウェア開発キット (SDK)
MMWAVE-MCUPLUS-SDK AWR2944、AWR2544、AWR2944LC、AM2732、IWR2944 向けミリ波 SDK (ソフトウェア開発キット)

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDEP-01027 ハイエンド・コーナー・レーダーのリファレンス・デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ