TIDA-00811
スマート・グリッド・アプリケーション向け高精度温度、光センシング、診断のリファレンス・デザイン
TIDA-00811
概要
This reference design provides accurate measurements of ambient light intensity used to detect arc flash faults with a fast response of 1 ms, protecting or minimizing damages to power distribution switchgear. This design also monitors temperature (using switch, analog, digital or remote ), humidity, dust, and pressure accurately for online monitoring of busbar, transformers, and capacitor banks for early indication of faults, insulation failures, or ageing, resulting in increased operational life. This design provides a unique diagnostics approach within 1 ms during low load current for diagnostics of an ambient light sensor (ALS), increasing the system reliability. The sensors can be interfaced to microcontrollers with I2C or a low-power, wireless interface to perform weather transmitter functions for continuous online monitoring to simplify the system design.
特長
- Measures light, temperature, humidity, dust, vibration and pressure with support for multiple types of temperature and ambient light sensors
- Measures arc flash light using analog output ambient light sensor for fast response of <1 ms
- Uses 10-bit SAR ADC with I2C interface and alert output to measure output of ALS
- Deisgn uses hardware comparator for fast fault response to ambient light changes. Threshold can be set using 10-bit DAC or digital potentiometer
- Measures remote temperature using daisy-chain UART interface, alert output, and capability to daisy chain or multiplex sensors
- Supports accurate diagnostics of ambient light and temperature sensor with diagnostics time of ~1ms allowing online diagnostics
産業用
- AC 伝送リレー
- 気中遮断器(ACB)
- 航空機コックピット・ディスプレイ
- アプリケーション プロセッサ モジュール
- コンパクト・リレー
- Contractor circuit_1
- デジタイザ( >=500 MSPS )です。
- 故障表示器(FI)
- GPS レシーバ
- インターコネクト / ディストリビューション・ボックス
- レーザー・ガイダンス
- モーター保護リレーと接触器
- 狭い入力範囲
- 近赤外線(NIR)分光器:卓上型
- オシロスコープ(DSO):卓上
- オシロスコープ(DSO):モジュール型
- ポータブル現場用計測器
- パワー・コンディショニング
- 電力品質分析器
- 電源 / 負荷切り替え
- レーダー・ガイダンス
- RADAR system
- Signal generator
- スマート・コンバイナ・ボックス
- ソース・メジャー・ユニット(SMU)
- 端末装置(RTU、DTU、FTU、TTU)
- トランスデューサ
- 広い入力範囲
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
MSP430FR5729 — 16KB FRAM、1KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、8MHz マイコン
データシート: PDF | HTMLTPL0401A-10 — I2C インターフェイス搭載 (アドレス 0101110)、128 タップ、シングルチャネルのデジタル・ポテンショメータ (デジポット)
データシート: PDF | HTML技術資料
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
設計ガイド | スマート・グリッド・アプリケーション用の高精度な温度、光センシン グ、診断のリファレンス・デザイン | 英語版 | 2017年 9月 18日 |