TMDSEMU200-U
XDS200 USB デバッグ プローブ
TMDSEMU200-U
概要
XDS200 は、TI の組込みデバイスのデバッグに使用するデバッグ プローブ (エミュレータ) です。大半のデバイスでは、より新しく低コストな XDS110 (www.ti.com/tool/TMDSEMU110-U) の使用が推奨されます。XDS200 は、単一のポッドで IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD などの幅広い規格をサポートします。すべての XDS デバッグ プローブは、ETB (Embedded Trace Buffer、組込みトレース バッファ) 搭載のすべての Arm® と DSP プロセッサに対し、コア トレースとシステム トレースをサポートしています。
XDS200 は、TI 20 ピン コネクタ (TI 14 ピン、Arm Cortex® 10 ピン、Arm 20 ピンを接続するための複数のアダプタ付属) とホスト側の USB 2.0 ハイスピード (480Mbps) を経由して、ターゲット ボードをホスト PC に接続します。
TMDSEMU200-U は現在、 Blackhawk-DSP が製造しています。以前、この製品は Spectrum Digital が製造していました。これら 2 つの製品は同等です。
XDS200 は、以下の内容品を同梱したパッケージで出荷されます。
- XDS200 デバッグ ポッド。
- TI 20 ピンから TI 14 ピンへのコンバータ アダプタ。
- TI 20 ピンから Arm 20 ピンへのコンバータ アダプタ。
- TI 20 ピンから Arm Cortex 10 ピンへのコンバータ アダプタ。
- USB2.0 ケーブル。
- クイック スタート ガイド。
サポートされていないデバイス:
- 新規デバイスは、通常 XDS200 ではサポートされません。
- CC23xx、CC27xx、CC35xx ワイヤレス マイコン。
- MSP430™ マイコン
- AWR12xx ミリ波センサ。
- C54x。
- C62x、C670x、C671x、C672x、C640x、C641x。
- F24x/C24x。
- AMIC1xx。
必要な事項:
- Code Composer Studio™ v6 (またはそれ以降) のインストール。
- Code Composer Studio IDE の最小要件を満たすホスト PC。
- 互換性のある JTAG ヘッダのいずれかを実装したターゲット ボード。
場合によっては必要となるもの:
- 異なる JTAG ヘッダを備えるターゲット ボードに接続するためのアダプタ。
配送情報:
- Blackhawk DSP:
- 製品ボックスのサイズ:152mm x 152mm x 32mm (6.0 インチ × 6.0 インチ × 1.25 インチ)。
- 梱包済み製品重量:120g (4.0oz)。
- Spectrum Digital:
- 製品ボックスのサイズ:130mm x 130mm x 50mm (5.0 インチ × 5.0 インチ × 2.0 インチ)。
- 梱包済み製品重量:120g (4.0oz)。
特長
XDS200 は、TI の各種プロセッサを対象とする各種 JTAG デバッグ プローブ (エミュレータ) で構成されたミッドレンジ ファミリです。高い性能と一般的な機能を搭載した低コスト XDS110 と高性能 XDS560v2 の中間に位置する XDS200 は、TI のマイコン、プロセッサ、ワイヤレス デバイスのデバッグのためのバランス重視のソリューションを提供します。
XDS200 は、販売開始から長い年月が経過している「XDS510」JTAG デバッガ ファミリに比べ、データ スループットが高いほか、cJTAG (IEEE1149.7) と Arm シリアル ワイヤ デバッグ モードのサポート機能も追加しており、コスト低減を可能にします。
TI では開発ボードのスペース低減を推進しており、すべての XDS200 派生製品は、ターゲット接続用のプライマリ JTAG コネクティビティとして標準的な TI 20 ピン コネクタを実装しています。これらの点に加えて、すべての派生製品も、TI と Arm の標準的な JTAG ヘッダーに接続するためにモジュラー形式のターゲット構成アダプタを採用しています (付属するアダプタは、モデルによって異なります)。
XDS200 は、従来型の IEEE1149.1 (JTAG)、IEEE1149.7 (cJTAG)、Arm のシリアル ワイヤ デバッグ (SWD) とシリアル ワイヤ出力 (SWO) をサポートしており、+1.5V ~ 4.1V のインターフェイス レベルで動作します。
IEEE1149.7 つまり Compact JTAG(cJTAG)は、従来型の JTAG を大幅に改良しており、2 本のピンだけで従来型のすべての機能をサポートします。また、TI のワイヤレス コネクティビティ マイコンでも利用可能です。
シリアル ワイヤ デバッグ (SWD) とは、2 本のピンを使用して (JTAG は 4 本のピンを使用)、JTAG より高速なクロック レートでデータを転送するデバッグ モードです。シリアル ワイヤ出力 (SWO) を使用する場合は、もう 1 本のピンを追加して、Cortex M コアを搭載した一部のマイコンで簡潔なトレース動作を実行することができます。
すべての XDS200 モデルは、ホストへの USB 2.0 高速 (480Mbps) 接続をサポートしています。 サード パーティーが提供する一部のモデルは、ターゲット ボード上でイーサネット 10/100Mbps と消費電力の監視機能もサポートしています。
XDS200 ファミリには、TI の Code Composer Studio IDE との包括的な互換性があります。この組み合わせを使用すると、TI のマイコン、プロセッサ、ワイヤレス コネクティビティ マイコンに対応する統合型のデバッグ環境、コンパイラ、包括的なハードウェア デバッグ機能で構成される総合的なハードウェア開発環境を実現できます。
その他の XDS 製品:
Low-power MCUs
Sub-1GHz ワイヤレス マイコン
オーディオ / レーダー DSP SoC
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
リアルタイム デジタル電源マイコン
リアルタイム モーター制御 / オートメーション マイコン
低消費電力 2.4GHz 製品
汎用マイコン
産業用ミリ波レーダー センサ
車載パワートレイン、ゾーンおよびシャーシ制御マイコン
車載ボディおよびライティング マイコン
車載ミリ波レーダー センサ
車載ワイヤレス接続製品
車載運転支援 SoC
購入と開発の開始
TMDSEMU200-U — XDS200 USB デバッグ・プローブ
サポート対象の製品とハードウェア
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | TMDSEMU200-U EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |