TMDSEMU200-U

XDS200 USB デバッグ プローブ

TMDSEMU200-U

ご注文はこちら

概要

XDS200 は、TI の組込みデバイスのデバッグに使用するデバッグ プローブ (エミュレータ) です。大半のデバイスでは、より新しく低コストな XDS110 (www.ti.com/tool/TMDSEMU110-U) の使用が推奨されます。XDS200 は、単一のポッドで IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD などの幅広い規格をサポートします。すべての XDS デバッグ プローブは、ETB (Embedded Trace Buffer、組込みトレース バッファ) 搭載のすべての Arm® と DSP プロセッサに対し、コア トレースとシステム トレースをサポートしています。

XDS200 は、TI 20 ピン コネクタ (TI 14 ピン、Arm Cortex® 10 ピン、Arm 20 ピンを接続するための複数のアダプタ付属) とホスト側の USB 2.0 ハイスピード (480Mbps) を経由して、ターゲット ボードをホスト PC に接続します。  

TMDSEMU200-U は現在、 Blackhawk-DSP が製造しています。以前、この製品は Spectrum Digital が製造していました。これら 2 つの製品は同等です。

XDS200 は、以下の内容品を同梱したパッケージで出荷されます。

  • XDS200 デバッグ ポッド。
  • TI 20 ピンから TI 14 ピンへのコンバータ アダプタ。
  • TI 20 ピンから Arm 20 ピンへのコンバータ アダプタ。
  • TI 20 ピンから Arm Cortex 10 ピンへのコンバータ アダプタ。
  • USB2.0 ケーブル。
  • クイック スタート ガイド。

サポートされていないデバイス:

  • 新規デバイスは、通常 XDS200 ではサポートされません。
  • CC23xx、CC27xx、CC35xx ワイヤレス マイコン。
  • MSP430™ マイコン
  • AWR12xx ミリ波センサ。
  • C54x。
  • C62x、C670x、C671x、C672x、C640x、C641x。
  • F24x/C24x。
  • AMIC1xx。

必要な事項:

  • Code Composer Studio™ v6 (またはそれ以降) のインストール。
  • Code Composer Studio IDE の最小要件を満たすホスト PC。
  • 互換性のある JTAG ヘッダのいずれかを実装したターゲット ボード。

場合によっては必要となるもの:

  • 異なる JTAG ヘッダを備えるターゲット ボードに接続するためのアダプタ。

配送情報:

  • Blackhawk DSP:
    • 製品ボックスのサイズ:152mm x 152mm x 32mm (6.0 インチ × 6.0 インチ × 1.25 インチ)。
    • 梱包済み製品重量:120g (4.0oz)。
  • Spectrum Digital:
    • 製品ボックスのサイズ:130mm x 130mm x 50mm (5.0 インチ × 5.0 インチ × 2.0 インチ)。
    • 梱包済み製品重量:120g (4.0oz)。

特長

XDS200 は、TI の各種プロセッサを対象とする各種 JTAG デバッグ プローブ (エミュレータ) で構成されたミッドレンジ ファミリです。高い性能と一般的な機能を搭載した低コスト XDS110 と高性能 XDS560v2 の中間に位置する XDS200 は、TI のマイコン、プロセッサ、ワイヤレス デバイスのデバッグのためのバランス重視のソリューションを提供します。

XDS200 は、販売開始から長い年月が経過している「XDS510」JTAG デバッガ ファミリに比べ、データ スループットが高いほか、cJTAG (IEEE1149.7) と Arm シリアル ワイヤ デバッグ モードのサポート機能も追加しており、コスト低減を可能にします。

TI では開発ボードのスペース低減を推進しており、すべての XDS200 派生製品は、ターゲット接続用のプライマリ JTAG コネクティビティとして標準的な TI 20 ピン コネクタを実装しています。これらの点に加えて、すべての派生製品も、TI と Arm の標準的な JTAG ヘッダーに接続するためにモジュラー形式のターゲット構成アダプタを採用しています (付属するアダプタは、モデルによって異なります)。

XDS200 は、従来型の IEEE1149.1 (JTAG)、IEEE1149.7 (cJTAG)、Arm のシリアル ワイヤ デバッグ (SWD) とシリアル ワイヤ出力 (SWO) をサポートしており、+1.5V ~ 4.1V のインターフェイス レベルで動作します。

IEEE1149.7 つまり Compact JTAG(cJTAG)は、従来型の JTAG を大幅に改良しており、2 本のピンだけで従来型のすべての機能をサポートします。また、TI のワイヤレス コネクティビティ マイコンでも利用可能です。

シリアル ワイヤ デバッグ (SWD) とは、2 本のピンを使用して (JTAG は 4 本のピンを使用)、JTAG より高速なクロック レートでデータを転送するデバッグ モードです。シリアル ワイヤ出力 (SWO) を使用する場合は、もう 1 本のピンを追加して、Cortex M コアを搭載した一部のマイコンで簡潔なトレース動作を実行することができます。

すべての XDS200 モデルは、ホストへの USB 2.0 高速 (480Mbps) 接続をサポートしています。  サード パーティーが提供する一部のモデルは、ターゲット ボード上でイーサネット 10/100Mbps と消費電力の監視機能もサポートしています。

XDS200 ファミリには、TI の Code Composer Studio IDE との包括的な互換性があります。この組み合わせを使用すると、TI のマイコン、プロセッサ、ワイヤレス コネクティビティ マイコンに対応する統合型のデバッグ環境、コンパイラ、包括的なハードウェア デバッグ機能で構成される総合的なハードウェア開発環境を実現できます。

その他の XDS 製品:

Low-power MCUs
MSPM0L1105 32KB フラッシュと 4KB SRAM と 12 ビット ADC 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン MSPM0L1106 64KB フラッシュと 4KB SRAM と 12 ビット ADC 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン MSPM0L1117 128KB デュアルバンク フラッシュと 16KB SRAM と 12 ビット 1.68Msps ADC 搭載、32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU MSPM0L1227 128KB デュアルバンク フラッシュ、32KB SRAM、12 ビット ADC、COMP、VBAT、PSA-L1 搭載、32MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン MSPM0L1228 256KB デュアルバンク フラッシュ、32KB SRAM、12 ビット ADC、COMP、VBAT、PSA-L1 搭載、32MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン MSPM0L1303 8KB フラッシュと 2KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと OPA (トランスインピーダンス アンプ) 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン MSPM0L1304 16KB フラッシュと 2KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと OPA (トランスインピーダンス アンプ) 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン MSPM0L1305 32KB フラッシュと 4KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと OPA (トランスインピーダンス アンプ) 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン MSPM0L1306 64KB フラッシュと 4KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと OPA (トランスインピーダンス アンプ) 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン MSPM0L1343 8KB フラッシュと 2KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと TIA (トランスインピーダンス アンプ) 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン MSPM0L1344 16KB フラッシュと 2KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと TIA (トランスインピーダンス アンプ) 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン MSPM0L1345 32KB フラッシュと 4KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと TIA (トランスインピーダンス アンプ) 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン MSPM0L1346 64KB フラッシュと 4KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと TIA (トランスインピーダンス アンプ) 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン MSPM0L2227 128KB デュアルバンク フラッシュと 32KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと LCD と VBAT 搭載、32MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン MSPM0L2228 256KB デュアルバンク フラッシュと 32KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと LCD と VBAT 搭載、32MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン

 

Sub-1GHz ワイヤレス マイコン
CC1310 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Sub-1GHz ワイヤレス マイコン (MCU) CC1312R 352kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F Sub-1GHz ワイヤレス マイコン (MCU) CC1314R10 1MB のフラッシュと最大 296KB の SRAM 搭載、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 Sub-1GHz ワイヤレス マイコン CC1350 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 マルチプロトコル Sub-1GHz と 2.4GHz ワイヤレス マイコン (MCU) CC1352P パワー アンプ内蔵、SimpleLink™ Arm Cortex-M4F マルチプロトコル Sub-1GHz と 2.4GHz ワイヤレス マイコン (MCU) CC1352R SimpleLink™ Arm Cortex-M4F マルチバンド Sub-1GHz と 2.4GHz ワイヤレス マイコン、EdgeAI サポート付き

 

Wi-Fi 製品
CC3200 2 TLS/SSL と 256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 Wi-Fi® ワイヤレス マイコン (MCU)

 

オーディオ / レーダー DSP SoC
66AK2E05 4 個の Arm A15 コアと 1 個の C66x DSP コアと NetCP と 10GbE 搭載、高性能マルチコア DSP+Arm 66AK2H06 2 個の Arm A15 コアと 4 個の C66x DSP コア搭載、高性能マルチコア DSP+Arm 66AK2H12 4 個の Arm A15 コアと 8 個の C66x DSP コア搭載、高性能マルチコア DSP+Arm 66AK2H14 4 個の Arm A15 コアと 8 個の C66x DSP コアと 10GbE 搭載、高性能マルチコア DSP+Arm SM320C6424-EP エンハンスド製品、C6424 固定小数点 DSP SM320C6472-HIREL 高信頼性製品、6 コア C6472 固定小数点 DSP SM320C6678-HIREL 高信頼性製品、高性能 8 コア C6678 固定小数点 / 浮動小数点 DSP SM320VC5416-EP エンハンスド製品、低消費電力、C5416 固定小数点 DSP SM320VC5507-EP エンハンスド製品、低消費電力、C5507 固定小数点 DSP TMS320C5504 低消費電力 C55x 固定小数点 DSP - 最大 150MHz、USB 搭載 TMS320C5505 低消費電力 C55x 固定小数点 DSP - 最大 150MHz、USB と LCD インターフェイスと FFT HWA と SAR ADC 搭載 TMS320C5514 低消費電力 C55x 固定小数点 DSP - 最大 120MHz、USB 搭載 TMS320C5515 低消費電力 C55x 固定小数点 DSP - 最大 120MHz、USB と LDC インターフェイスと FFT HWA と SAR ADC 搭載 TMS320C5517 低消費電力 C55x 固定小数点 DSP - 最大 200MHz、USB と LCD インターフェイスと FFT HWA と SAR ADC 搭載 TMS320C5532 低消費電力 C55x 固定小数点 DSP - 最大 100MHz TMS320C5533 低消費電力 C55x 固定小数点 DSP - 最大 100MHz、USB 搭載 TMS320C5534 低消費電力 C55x 固定小数点 DSP - 最大 100MHz、USB と LCD インターフェイス搭載 TMS320C5535 低消費電力 C55x 固定小数点 DSP - 最大 100MHz、USB と LCD インターフェイスと FFT HWA と SAR ADC 搭載 TMS320C6421 C64x+ 固定小数点 DSP - 最大 600MHz、8 ビット EMIFA (非同期 EMIF) と 16 ビット DDR2 SDRAM 搭載 TMS320C6421Q C64x+ 固定小数点 DSP - 最大 600MHz、8 ビット EMIFA (非同期 EMIF) と 16 ビット DDR2 搭載 TMS320C6424 C64x+ 固定小数点 DSP - 最大 600MHz、16/8 ビット EMIFA (非同期 EMIF) と 32/16 ビット DDR2 SDRAM 搭載 TMS320C6424Q C64x+ 固定小数点 DSP - 最大 600MHz、16/8 ビット EMIFA (非同期 EMIF) と 32/16 ビット DDR2 搭載 TMS320C6452 C64x+ 固定小数点 DSP:最大 900MHz、1Gbps イーサネット搭載 TMS320C6454 C64x+ 固定小数点 DSP - 最大 1GHz、64 ビット EMIFA (非同期 EMIF) と 32/16 ビット DDR2 と 1Gbps イーサネット搭載 TMS320C6455 C64x+ 固定小数点 DSP、最大 1.2GHz、64 ビット EMIFA、32 および 16 ビット DDR2、1Gbps イーサネット TMS320C6457 通信インフラ デジタル シグナル プロセッサ TMS320C6654 高性能シングル コア C66x 固定小数点 / 浮動小数点 DSP - 最大 850MHz TMS320C6655 高性能シングル コア C66x 固定小数点 / 浮動小数点 DSP - 最大 1.25GHz TMS320C6657 高性能デュアル コア C66x 固定小数点 / 浮動小数点 DSP - 最大 1.25GHz、2 個の UART 搭載 TMS320C6671 高性能シングル コア C66x 固定小数点 / 浮動小数点 DSP - 1GHz TMS320C6672 高性能デュアル コア C66x 固定小数点 / 浮動小数点 DSP - 最大 1.25GHz TMS320C6674 高性能クワッド コア C66x 固定小数点 / 浮動小数点 DSP - 最大 1.25GHz TMS320C6678 高性能オクタルコア C66x 固定小数点 / 浮動小数点 DSP - 最大 1.25GHz TMS320C6742 低消費電力 C674x 浮動小数点 DSP - 200MHz TMS320C6743 低消費電力 C674x 浮動小数点 DSP - 375MHz TMS320C6745 低消費電力 C674x 浮動小数点 DSP - 456MHz、QFP 搭載 TMS320C6746 低消費電力 C674x 浮動小数点 DSP - 456MHz TMS320C6747 低消費電力 C674x 浮動小数点 DSP - 456MHz、PBGA 搭載 TMS320C6748 低消費電力 C674x 浮動小数点 DSP - 456MHz、SATA 搭載 TMS320DM8127 DaVinci デジタル メディア プロセッサ TMS320DM8147 DaVinci デジタル メディア プロセッサ TMS320DM8148 DaVinci デジタル メディア プロセッサ TMS320VC5501 低消費電力 C55x 固定小数点 DSP - 最大 300MHz TMS320VC5502 固定小数点デジタル シグナル プロセッサ TMS320VC5503 低消費電力 C55x 固定小数点 DSP - 最大 200MHz TMS320VC5506 低消費電力 C55x 固定小数点 DSP - 108MHz TMS320VC5507 固定小数点デジタル シグナル プロセッサ TMS320VC5509A 固定小数点デジタル シグナル プロセッサ TMS320VC5510A 固定小数点 デジタル シグナル プロセッサ

 

マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
66AK2L06 マルチコア DSP+ARM KeyStone II システムオンチップ (SoC) AM1705 Sitara プロセッサ:Arm9、SDRAM、イーサネット AM1707 Sitara プロセッサ:Arm9、SDRAM、イーサネット、ディスプレイ AM1802 Sitara プロセッサ:Arm9、LPDDR、DDR2、イーサネット AM1806 Sitara プロセッサ:Arm9、LPDDR、DDR2、ディスプレイ AM1808 Sitara プロセッサ:Arm9、LPDDR、DDR2、ディスプレイ、イーサネット AM1810 Sitara プロセッサ:Arm9、LPDDR、DDR2、ディスプレイ、イーサネット、PROFIBUS AM3351 Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A8、1Gb イーサネット ディスプレイ AM3352 Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A8、1Gb イーサネット ディスプレイ、CAN AM3354 Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A8、3D グラフィックス、CAN AM3356 Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A8、PRU-ICSS、CAN AM3357 Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A8、EtherCAT、PRU-ICSS、CAN AM3358 Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A8、3D グラフィックス、PRU-ICSS、CAN AM3358-EP Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A8、3D、PRU-ICSS、HiRel、CAN AM3359 Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A8、EtherCAT、3D、PRU-ICSS、CAN AM3505 Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A8、ビデオ フロント エンド AM3517 Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A8、3D グラフィックス、ビデオ フロント エンド AM3703 Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A8、カメラ AM3715 Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A8、3D グラフィックス、カメラ AM3871 Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A8、イーサネット AM3874 Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A8、HDMI、3D グラフィックス AM3892 Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A8、HDMI AM3894 Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A8、3D グラフィックス、HDMI AM4376 Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A9、PRU-ICSS AM4377 Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A9、PRU-ICSS、EtherCAT AM4378 Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A9、PRU-ICSS、3D グラフィックス AM4379 Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A9、PRU-ICSS、EtherCAT、3D グラフィックス AM5K2E02 Sitara プロセッサ:デュアル Arm Cortex-A15 AM5K2E04 Sitara プロセッサ:クワッド Arm Cortex-A15 AM623 Arm® Cortex®-A53 ベースの物体検出機能とジェスチャ認識機能搭載、IoT (モノのインターネット) とゲートウェイ向け SoC AM625 Arm® Cortex®-A53 ベースのエッジAI とフル HD デュアル ディスプレイを組み合わせた、人間と機械の対話型操作向け SoC AM62A3 低消費電力システム、ビデオ監視、リテール オートメーションに最適、1 ~ 2 台のカメラに対応する RGB-IR ISP (画像信号処理) 機能搭載、1TOPS (1TOPS は毎秒 1 兆回の処理) AM62A7 1 ~ 2 台のカメラに対応する RGB-IR ISP (画像信号処理) 機能を搭載し、2TOPS (1TOPS は毎秒 1 兆回の処理) に達するビジョン SoC で、低消費電力システム、ビデオ監視 AM62L 低消費電力 Arm® Cortex®-A53 SoC、ディスプレイ搭載、IOT と HMI と汎用の各アプリケーション向け AM62P トリプル ディスプレイと 3D グラフィックスと HMI 用 4K ビデオ コーデックの各機能搭載、Arm®Cortex®-A53 SoC AM62P-Q1 車載、高度な 3D グラフィックス機能と 4K ビデオコーデックと組込みセーフティ機能搭載、ディスプレイ SoC AM6411 シングル コア 64 ビット Arm® Cortex®-A53、シングル コア Cortex-R5F、PCIe、USB 3.0、およびセキュリティ AM6412 デュアル コア 64 ビット Arm® Cortex®-A53、シングル コア Cortex-R5F、PCIe、USB 3.0、およびセキュリティ AM6421 シングル コア 64 ビット Arm® Cortex®-A53、デュアル コア Cortex-R5F、PCIe、USB 3.0、およびセキュリティ AM6422 PCIe、USB 3.0、およびセキュリティ搭載、デュアルコア 64 ビット Arm® Cortex®-A53、デュアルコア Cortex-R5F AM6441 シングル コア 64 ビット Arm® Cortex®-A53、クワッド コア Cortex-R5F、PCIe、USB 3.0、およびセキュリティ AM6442 デュアル コア 64 ビット Arm® Cortex®-A53、クワッド コア Cortex-R5F、PCIe、USB 3.0、およびセキュリティ AM67 Arm®Cortex®-A53 SoC、トリプル ディスプレイ、3D グラフィックス、PCIe 3、USB3、HMI 用 4K ビデオ コーデック搭載 AM67A Arm®Cortex®-A53 4 TOPS ビジョン SoC、4 カメラ用 RGB-IR ISP、マシン ビジョン、ロボット、スマート HMI 搭載 DM3725 デジタル メディア プロセッサ DM383 DaVinci デジタル メディア プロセッサ DM385 DaVinci デジタル メディア プロセッサ DM388 DaVinci デジタル メディア プロセッサ DMVA3 DaVinci デジタル メディア プロセッサ OMAP-L132 低消費電力 C674x 浮動小数点 DSP + Arm9 プロセッサ - 200MHz OMAP-L137 低消費電力 C674x 浮動小数点 DSP + Arm9 プロセッサ - 最大 456MHz OMAP-L138 低消費電力 C674x 浮動小数点 DSP + Arm9 プロセッサ - 最大 456MHz OMAP3503 Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A8、LPDDR OMAP3515 Sitara プロセッサ: Arm Cortex-A8、3D グラフィックス、LPDDR OMAP3525 アプリケーション プロセッサ OMAPL137-HT 高温対応、低消費電力 C674x 浮動小数点 DSP + Arm プロセッサ - 最大 456MHz OMAPL138B-EP エンハンスド製品、低消費電力 C674x 浮動小数点 DSP + Arm9 プロセッサ - 345MHz SM320DM355-EP エンハンスド製品、デジタル メディア DM355 プロセッサ SM320DM6446-HIREL 高信頼性製品、デジタル メディア DM6446 プロセッサ SMOMAPL138B-HIREL 高信頼性製品、低消費電力 C674x 浮動小数点 DSP + Arm9 プロセッサ - 375MHz TMS320C6472 固定小数点デジタル シグナル プロセッサ TMS320C6474 マルチコア デジタル シグナル プロセッサ TMS320C6670 通信 / テレコム向け 4 コア固定 / 浮動小数点 DSP TMS320DM355 デジタル メディア システム オン チップ (DMSoC) TMS320DM365 DaVinci デジタル メディア プロセッサ TMS320DM368 DaVinci デジタル メディア プロセッサ TMS320DM640 ビデオ / 画像処理向け固定小数点デジタル信号プロセッサ TMS320DM641 ビデオ / 画像処理向け固定小数点デジタル信号プロセッサ TMS320DM642 ビデオ / 画像処理向け固定小数点デジタル信号プロセッサ TMS320DM643 ビデオ / 画像処理向け固定小数点デジタル信号プロセッサ TMS320DM6431 デジタル メディア プロセッサ TMS320DM6433 デジタル メディア プロセッサ TMS320DM6435 デジタル メディア プロセッサ TMS320DM6437 デジタル メディア プロセッサ TMS320DM6441 DaVinci デジタル メディア システムオンチップ TMS320DM6443 DaVinci デジタル メディア システムオンチップ TMS320DM6446 DaVinci デジタル メディア システムオンチップ TMS320DM6467 デジタル メディア システムオンチップ TMS320DM6467T デジタル メディア システムオンチップ TMS320DM647 デジタル メディア プロセッサ TMS320DM648 デジタル メディア プロセッサ TMS320DM8165 DaVinci デジタル メディア プロセッサ TMS320DM8167 DaVinci デジタル メディア プロセッサ TMS320DM8168 DaVinci デジタル メディア プロセッサ

 

リアルタイム デジタル電源マイコン
F28377D-SEP 800MIPS、デュアル C28 コアと CLA コア搭載、1MB フラッシュ搭載、耐放射線特性 32 ビット MCU F28M35E20B 120MIPS で、512KB フラッシュ搭載、C2000™ デュアル コア 32 ビット マイコン (MCU) F28M35H22C 250MIPS で、512KB フラッシュ搭載、C2000™ デュアル コア 32 ビット マイコン (MCU) F28M35H52C 250MIPS、1024KB フラッシュ搭載、C2000™ デュアル コア 32 ビット マイコン F28M35M22C 150MIPS で、512KB フラッシュ搭載、C2000™ デュアル コア 32 ビット マイコン (MCU) F28M35M52C 150MIPS で、1024KB フラッシュ搭載、C2000™ デュアル コア 32 ビット マイコン (MCU) F28M36H33B2 275MIPS、1024KB フラッシュ搭載、C2000™ デュアル コア 32 ビット マイコン F28M36H53B2 250MIPS で、1024KB フラッシュ、64KB RAM 搭載、C2000™ デュアル コア 32 ビット マイコン (MCU) F28M36P53C2 275MIPS で、1024KB フラッシュ、ENET (イーサネット)、USB 搭載、C2000™ デュアル コア 32 ビット マイコン (MCU) F28M36P63C2 275MIPS で、1536KB フラッシュ、ENET (イーサネット)、USB 搭載、C2000™ デュアル コア 32 ビット マイコン (MCU) SM320F2801-EP エンハンスド製品、拡張温度範囲、100MHz、32KB フラッシュと 6 個の PWM (パルス幅変調) 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン SM320F2808-EP 100MHz、128KB フラッシュと 12 個の PWM 搭載、C2000™ エンハンスド製品、32 ビット マイコン SM320F2812 150MHz、256KB フラッシュと EMIF 搭載、C2000™ エンハンスド製品、32 ビット マイコン SM320F2812-EP 150MHz、256KB フラッシュ、EMIF 搭載、C2000™ エンハンスド製品、32 ビット マイコン (MCU) SM320F28335-EP 150MIPS で、FPU、512KB フラッシュ、EMIF、12 ビット ADC 搭載、C2000™ エンハンスド製品、32 ビット マイコン (MCU) SM320F28335-HT 150MIPS で、FPU、512KB フラッシュ、EMIF、12 ビット ADC 搭載、C2000™ 高温動作製品、32 ビット マイコン (MCU) SMJ320F2812 150MHz、256KB フラッシュ、EMIF 搭載、C2000™ ミリタリー製品、32 ビット マイコン TMS320C28341 200MIPS で、FPU、196KB RAM、EMIF 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン (MCU) TMS320C28342 300MIPS で、FPU、196KB RAM、EMIF 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン (MCU) TMS320C28343 200MIPS で、FPU、260KB RAM、EMIF 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン (MCU) TMS320C28344 300MIPS で、FPU、260KB RAM、EMIF 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン (MCU) TMS320C28345 200MIPS で、FPU、516KB RAM、EMIF 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン (MCU) TMS320C28346 300MIPS で、FPU、516KB RAM、EMIF 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン (MCU) TMS320F280021 100MHz、FPU、TMU、32KB フラッシュ搭載、C2000™ 32 ビット マイコン (MCU) TMS320F280023 100MHz、FPU と TMU (三角関数算術演算ユニット) と 64KB フラッシュ搭載、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F280023C 100MHz、FPU、TMU、64KB フラッシュ、CLB 搭載、C2000™ 32 ビット MCU TMS320F280025 100MHz、FPU と TMU と 128kb フラッシュ搭載、C2000™ 32 ビット MCU TMS320F280025C 100MHz、FPU と TMU (三角関数算術演算ユニット) と 128KB フラッシュと CLB (構成可能ロジック ブロック) 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F280033 C2000™ 32 ビット マイコン、120MHz、128KB フラッシュ、FPU (浮動小数点演算ユニット)、TMU (三角関数算術演算ユニット)、AES、CAN-FD TMS320F280034 128KB フラッシュと FPU (浮動小数点演算ユニット) と CLA (制御補償器アクセラレータ) 付き TMU (三角関数算術演算ユニット) と AES と CAN-FD 搭載、120MHz、C TMS320F280037 256KB フラッシュと FPU (浮動小数点演算ユニット) と CLA (制御補償器アクセラレータ) 付き TMU (三角関数算術演算ユニット) と AES と CAN-FD 搭載、120MHz、C TMS320F280037C C2000™ 32 ビット MCU、120MHz、256KB フラッシュ、FPU、CLA 搭載 TMU、CLB、AES と CAN-FD TMS320F280039 C2000™ 32 ビット マイコン、120MHz、384KB フラッシュ、FPU (浮動小数点演算ユニット)、CLA (制御補償器アクセラレータ) 搭載 TMU (三角関数算術演算ユニット)、AES TMS320F280039C C2000™ 32 ビット MCU、120MHz、384KB フラッシュ、FPU、CLA 搭載 TMU、CLB、AES と CAN-FD TMS320F280041 100MHz、FPU、TMU、128kb フラッシュ、PGA、SDFM 搭載、C2000™ 32 ビット MCU TMS320F280041C 100MHz、FPU、TMU、128kb フラッシュ、InstaSPIN-FOC、CLB、PGA、SDFM 搭載、C2000™ 32 ビット MCU TMS320F280045 100MHz、FPU、TMU、256KB フラッシュ、PGA、SDFM 搭載、C2000™ 32 ビット MCU TMS320F280049 100MHz、FPU、TMU、256kb フラッシュ、CLA、PGA、SDFM 搭載、C2000™ 32 ビット MCU TMS320F280049C FPU と TMU と 256kb フラッシュと CLA と InstaSPIN-FOC と CLB と PGA と SDFM 搭載、100MHz、C2000™ 32 ビット MCU TMS320F2801 100MHz、32KB フラッシュと 6 個の PWM 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28015 32KB フラッシュと 8 個の PWM 搭載、60MHz、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28016 60MHz、32KB フラッシュと 8 個の PWM と CAN 搭載、C2000™ 32 ビット MCU TMS320F2802 64KB フラッシュと 6 個の PWM 搭載、100MHz、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28020 32KB フラッシュと 8 個の PWM 搭載、40MHz、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F280200 40MHz、16KB フラッシュ搭載、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28021 40MHz、64KB フラッシュ搭載、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28022 32KB フラッシュと 8 個の PWM 搭載、50MHz、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F280220 Piccolo マイコン TMS320F28023 50MHz、64KB フラッシュ搭載、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F280230 32KB フラッシュと 6 個の PWM 搭載、40MHz、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28026 60MHz、32KB フラッシュ搭載、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28026F 60MHz、32KB フラッシュ、InstaSPIN-FOC 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28027 60MHz、64KB フラッシュ搭載、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F280270 32KB フラッシュと 6 個の PWM 搭載、50MHz、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28027F 60MHz、64KB フラッシュ、InstaSPIN-FOC 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28030 60MHz、32KB フラッシュと 2MSPS ADC 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28031 60MHz、64KB フラッシュ、2MSPS ADC 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28032 60MHz、64KB フラッシュ、4.6MSPS ADC 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28033 60MHz、64KB フラッシュ、4.6MSPS ADC、CLA (制御補償器アクセラレータ) 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28034 60MHz、128KB フラッシュ搭載、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28035 60MHz、128KB フラッシュ、CLA 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28044 128KB フラッシュと 16 個の HRPWM 搭載、100MHz、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28050 60MHz、32KB フラッシュと PGA (プログラマブル ゲイン アンプ) と 2MSPS ADC 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28051 60MHz、64KB フラッシュ、PGA、2MSPS ADC 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28052 60MHz、64KB フラッシュ、PGA、3.75MSPS ADC 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28052F 60MHz、64KB フラッシュ、InstaSPIN-FOC、PGA (プログラマブル ゲイン アンプ) 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28052M 60MHz、64KB フラッシュ、InstaSPIN-MOTION、PGA (プログラマブル ゲイン アンプ) 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28053 60MHz、64KB フラッシュ、CLA (制御補償器アクセラレータ)、PGA (パワー ゲイン アンプ)、3.75MSPS ADC 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28054 60MHz、128KB フラッシュ、PGA 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28054F 60MHz、128KB フラッシュ、InstaSPIN-FOC、PGA (プログラマブル ゲイン アンプ) 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28054M 60MHz、128KB フラッシュ、InstaSPIN-MOTION、PGA (プログラマブル ゲイン アンプ) 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28055 60MHz、128KB フラッシュ、CLA (制御補償器アクセラレータ)、PGA (プログラマブル ゲイン アンプ) 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F2806 64KB フラッシュと 12 個の PWM 搭載、100MHz、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28062 90MHz、FPU、128KB フラッシュ、52KB RAM 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28062F 90MHz、FPU、128KB フラッシュ、InstaSPIN-FOC 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28063 90MHz、FPU、128KB フラッシュ、68KB RAM 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28064 90MHz、FPU (浮動小数点演算ユニット)、VCU (ビタビ複素数ユニット)、128KB フラッシュ、100KB RAM 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28065 90MHz、VCU (ビタビ複素数ユニット)、CLA (制御補償器アクセラレータ)、128KB フラッシュ、100KB RAM 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28066 90MHz、FPU、256KB フラッシュ、68KB RAM 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28067 90MHz、FPU、256KB フラッシュ、100KB RAM 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28068F 90MHz、FPU、VCU (ビタビ複素数ユニット)、256KB フラッシュ、InstaSPIN-FOC 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28068M 90MHz、FPU、VCU (ビタビ複素数ユニット)、256KB フラッシュ、InstaSPIN-MOTION 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28069 90MHz、FPU、VCU (ビタビ複素数ユニット)、256KB フラッシュ、CLA (制御補償器アクセラレータ) 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28069F 90MHz、FPU、VCU (ビタビ複素数ユニット)、CLA (制御補償器アクセラレータ)、256KB フラッシュ、InstaSPIN-FOC 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28069M 90MHz、FPU、VCU (ビタビ複素数ユニット)、CLA (制御補償器アクセラレータ)、256KB フラッシュ、InstaSPIN-MOTION 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28075 C2000™ 32 ビット MCU、120MHz、FPU、TMU、512KB フラッシュ、CLA、SDFM TMS320F28076 120MHz、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、512KB フラッシュ、CLA (制御補償器アクセラレータ)、CLB (構成可能ロジック ブロック)、SDFM (デルタ シグマ フィルタ TMS320F2808 100MHz、128KB フラッシュと 12 個の PWM 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F2809 256KB フラッシュと 12 個の PWM 搭載、100MHz、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F2810 150MHz、128KB フラッシュ搭載、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F2811 150MHz、256KB フラッシュ搭載、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F2812 150MHz、256KB フラッシュ、EMIF 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28232 100MIPS で、128KB フラッシュ、EMIF、12 ビット ADC 搭載、C2000™ 32 ビット MCU TMS320F28234 256 KB フラッシュと EMIF と 12 ビット ADC 搭載、150MIPS、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28235 512 KB フラッシュと EMIF と 12 ビット ADC 搭載、150MIPS、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28332 FPU と 128KB フラッシュと EMIF と 12 ビット ADC 搭載、100MIPS、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28334 150MIPS で、FPU、256KB フラッシュ、EMIF、12 ビット ADC 搭載、C2000™ 32 ビット MCU TMS320F28335 150MIPS で、FPU、512KB フラッシュ、EMIF、12 ビット ADC 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28374D 2 個の CPU と 2 個の CLA (制御補償器アクセラレータ) と FPU と TMU (三角関数算術演算ユニット) と 512KB フラッシュと EMIF と 12 ビット ADC 搭載、80 TMS320F28374S 1 個の CPU と 1 個の CLA と FPU と TMU と 512KB フラッシュと EMIF と 12b ADC 搭載、400MIPS、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28375D C2000™ 32 ビット MCU、800MIPS、2 x CPU、2 x CLA、FPU、TMU、1024KB フラッシュ、EMIF、12b ADC TMS320F28375S 400MIPS で、1 個の CPU、1 個の CLA、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、1024KB フラッシュ、EMIF、12 ビット ADC 搭載、C2000™ 32 ビット M TMS320F28376D 800MIPS、2 x CPU、2 x CLA、FPU、TMU、512KB フラッシュ、EMIF、16 ビット ADC 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン (MCU) TMS320F28376S 1 個の CPU と 1 個の CLA (制御補償器アクセラレータ) と FPU と TMU (三角関数算術演算ユニット) と 512KB フラッシュと EMIF と 16 ビット ADC 搭載、40 TMS320F28377D 2 個の CPU と 2 個の CLA (制御補償器アクセラレータ) と FPU と TMU (三角関数算術演算ユニット) と 1024KB フラッシュと EMIF と 16 ビット ADC 搭載、8 TMS320F28377D-EP 800MIPS で、2 x CPU、2 x CLA、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、1MB フラッシュ、EMIF、16 ビット ADC 搭載、C2000™ エンハンスド製品、32 ビット TMS320F28377S C2000™ 32 ビット MCU、400MIPS、1 x CPU、1 x CLA、FPU、TMU、1024KB フラッシュ、EMIF、16 ビット ADC TMS320F28378D 800MIPS で、2 個の CPU、2 個の CLA、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、1024KB フラッシュ、CLB (構成可能ロジック ブロック)、EMIF、12 ビット ADC TMS320F28378S 400MIPS で、1 個の CPU、1 個の CLA、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、1024KB フラッシュ、CLB (構成可能ロジック ブロック)、EMIF、12 ビット ADC TMS320F28379D 800MIPS で、2 個の CPU、2 個の CLA、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、1024KB フラッシュ、CLB (構成可能ロジック ブロック)、EMIF、16 ビット ADC TMS320F28379S 400MIPS で、1 x CPU と 1 x CLA と FPU と TMU (三角関数算術演算ユニット) と 1024KB フラッシュと CLB (構成可能ロジック ブロック) と EMIF TMS320F28384D コネクティビティ マネージャや、2 個の C28x+CLA CPU、1.5MB フラッシュ、FPU64、イーサネット搭載、C2000™ 32 ビット MCU TMS320F28384S コネクティビティ マネージャや、1 個の C28x+CLA CPU、1.0MB フラッシュ、FPU64、イーサネット搭載、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28386D コネクティビティ マネージャや、2 個の C28x+CLA CPU、1.5MB フラッシュ、FPU64、CLB、イーサネット搭載、C2000™ 32 ビット MCU TMS320F28386S コネクティビティ マネージャや、1 個の C28x+CLA CPU、1.0MB フラッシュ、FPU64、CLB (構成可能ロジック ブロック)、イーサネット搭載、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28388D コネクティビティ マネージャや、2 個の C28x+CLA CPU、1.5MB フラッシュ、FPU64、CLB、ENET、EtherCAT 搭載、C2000™ 32 ビット MCU TMS320F28388S コネクティビティ マネージャや、1 個の C28x+CLA CPU、1.0MB フラッシュ、FPU64、CLB、ENET、EtherCAT 搭載、C2000™ 32 ビット MCU TMS320F28P550SJ 1.1MB フラッシュと C28x + CLA (制御補償器アクセラレータ) と 5 個の ADC と CLB (構成可能ロジック ブロック) と AES と NPU 搭載、150MHz、C20 TMS320F28P650DH 2 個の C28x と 1 個の CLA (制御補償器アクセラレータ) CPU と FPU64 と 768kB フラッシュと 16 ビット ADC 搭載、600MIPS、C2000 32 ビット マイ TMS320F28P650DK C2000™ 32 ビット マイコン、2 個の C28x+CLA (制御補償器アクセラレータ) CPU、ロックステップ、1.28MB フラッシュ、16 ビット ADC、HRPWM、EtherCAT、C TMS320F28P650SK 1 個の C28x と 1 個の CLA (制御補償器アクセラレータ) CPU と FPU64 と 1.28MB フラッシュと 16 ビット ADC 搭載、400MIPS、C2000 32 ビット マ TMS320R2811 150MHz、40KB RAM 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン (MCU)

 

リアルタイム モーター制御 / オートメーション マイコン
RM41L232 Arm Cortex-R4F 採用、16/32 ビット RISC 型フラッシュ MCU RM42L432 Arm Cortex-R4F 採用、16/32 ビット RISC 型フラッシュ MCU RM44L520 Arm Cortex-R4F 採用、16/32 ビット RISC 型フラッシュ MCU RM44L920 Arm Cortex-R4F 採用、16/32 ビット RISC 型フラッシュ MCU RM46L430 Cortex-R4F 採用、USB 搭載、16/32 ビット RISC 型フラッシュ マイコン (MCU) RM46L440 Cortex-R4F 採用、EMAC 搭載、16/32 ビット RISC 型フラッシュ MCU RM46L450 Cortex R4F 採用、EMAC と USB 搭載、16/32 ビット RISC 型フラッシュ MCU RM46L830 Cortex-R4F 採用、USB 搭載、16/32 ビット RISC 型フラッシュ マイコン (MCU) RM46L840 Cortex-R4F 採用、EMAC 搭載、16/32 ビット RISC 型フラッシュ MCU RM46L850 Cortex-R4F 採用、EMAC と USB 搭載、16/32 ビット RISC 型フラッシュ マイコン RM46L852 Cortex-R4F 採用、EMAC と USB 搭載、16/32 ビット RISC 型フラッシュ MCU RM48L530 16/32 ビット、RISC 型フラッシュ マイコン RM48L540 16/32 ビット、RISC 型フラッシュ マイコン RM48L730 16/32 ビット、RISC 型フラッシュ マイコン RM48L740 16/32 ビット、RISC 型フラッシュ マイコン RM48L940 16/32 ビット、RISC 型フラッシュ マイコン RM48L950 16/32 ビット、RISC 型フラッシュ マイコン RM48L952 16/32 ビット、RISC 型フラッシュ マイコン RM57L843 Arm Cortex-R5F 採用、EMAC 搭載、16/32 ビット RISC 型フラッシュ マイコン SM320F2812-HT 150MHz、256KB フラッシュ、EMIF 搭載、C2000™ 高温動作製品、32 ビット マイコン (MCU) TMS320F28P550SG 512KB フラッシュと C28x + CLA (制御補償器アクセラレータ) と 5 個の ADC と CLB (構成可能ロジック ブロック) と AES と NPU 搭載、150MHz、C20 TMS320F28P650SH 1 個の C28x と 1 個の CLA (制御補償器アクセラレータ) CPU と FPU64 と 768kB フラッシュと 16 ビット ADC 搭載、400MIPS、C2000 32 ビット マイ TMS570LC4357-EP エンハンスド製品、Arm Cortex-R5F 採用、EMAC と FlexRay 搭載、16/32 ビット RISC 型フラッシュ マイコン (MCU) TMS570LC4357-SEP 宇宙用エンハンスド製品、Arm® Cortex®-R コアをベースとした Hercules™ マイコン TMS570LS3137-EP エンハンスド製品、Arm Cortex-R4F 採用、EMAC と FlexRay 搭載、16/32 ビット RISC 型フラッシュ マイコン (MCU)

 

他のワイヤレス製品
CC2620 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Zigbee® RF4CE ワイヤレス マイコン (MCU)

 

低消費電力 2.4GHz 製品
CC2538 512kB フラッシュと 32kB RAM 搭載、32 ビット Arm Cortex-M3 Zigbee と 6LoWPAN と IEEE 802.15.4 ワイヤレス MCU CC2630 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Zigbee と 6LoWPAN ワイヤレス MCU CC2640 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Bluetooth® Low Energy ワイヤレス マイコン CC2640R2F 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm® Cortex®-M3 Bluetooth® 5.1 Low Energy ワイヤレス マイコン CC2640R2L SimpleLink™ Bluetooth® 5.1 Low Energy ワイヤレス マイコン CC2642R 352kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F Bluetooth® Low Energy ワイヤレス マイコン CC2650 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス マイコン CC2650MODA 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス モジュール CC2651R3SIPA アンテナ内蔵、SimpleLink™ マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス SIP (システム イン パッケージ) モジュール CC2652P パワー アンプ内蔵、SimpleLink™ Arm Cortex-M4F、マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス MCU) CC2652PSIP パワー アンプ内蔵、SimpleLink™ マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス SIP (システム イン パッケージ) モジュール CC2652R 352kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス マイコン CC2652RB 水晶不使用、BAW 共振器搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F、マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス MCU CC2652RSIP 352kB メモリ搭載、SimpleLink™ マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス システム イン パッケージ モジュール

 

汎用マイコン
MSPM0C1103 8KB フラッシュと 1KB SRAM と 12 ビット ADC 搭載、24MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン MSPM0C1104 16KB フラッシュと 1KB SRAM と 12 ビット ADC 搭載、24MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン MSPM0G1105 32KB フラッシュと 16KB SRAM と 2 個の 12 ビット 4Msps ADC とオペアンプ搭載、80MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン MSPM0G1106 64KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 12 ビット 4Msps ADC とオペアンプ搭載、80MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン MSPM0G1107 128KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 12 ビット 4Msps ADC とオペアンプ搭載、80MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン MSPM0G1505 32KB フラッシュと 16KB SRAM と 2 個の 4Msps ADC と 12 ビット DAC と 3 個のコンパレータと 2 個のオペアンプと MATH ACL (演算アクセラレータ) 搭載 MSPM0G1506 64KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 4Msps ADC と 12 ビット DAC と 3 個のコンパレータと 2 個のオペアンプと MATH ACL (演算アクセラレータ) 搭載 MSPM0G1507 128KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 4Msps ADC と 12 ビット DAC と 3 個のコンパレータと 2 個のオペアンプと MATH ACL (演算アクセラレータ) 搭 MSPM0G1519 512kB デュアルバンク フラッシュと 128kB SRAM と 2 個の ADC と DAC と 3 個のCOMP、80MHz ARM® Cortex®-M0+ MCU MSPM0G3105 32KB フラッシュと 16KB SRAM と 2 個の 12 ビット 4Msps ADC とオペアンプと CAN-FD 搭載、80MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン MSPM0G3106 64KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 12 ビット 4Msps ADC とオペアンプと CAN-FD 搭載、80MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン MSPM0G3107 128KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 12 ビット 4Msps ADC とオペアンプと CAN-FD 搭載、80MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン MSPM0G3505 32KB フラッシュと 16KB SRAM と 2 個の 4Msps ADC と DAC と 3 個のコンパレータと 2 個のオペアンプと CAN-FD と MATH ACL (演算アクセラレー MSPM0G3506 64KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 4Msps ADC と DAC と 3 個のコンパレータと 2 個のオペアンプと CAN-FD と MATH ACL (演算アクセラレータ) MSPM0G3507 128KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 4Msps ADC と DAC と 3 個のコンパレータと 2 個のオペアンプと CAN-FD と MATH ACL (演算アクセラレータ) MSPM0G3519 512kB デュアルバンク フラッシュと 128kB SRAM と 2 個の CAN-FD と 2 個の ADC と DAC とコンパレータ搭載、80MHz ARM® Cortex®-M0+ MCU TM4C1230C3PM 高性能 32 ビット ARM® Cortex®-M4F ベース マイコン (MCU) TM4C1230D5PM 64kb フラッシュと 24kb RAM と CAN 搭載、64 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン TM4C1230E6PM 128kb フラッシュと 32kb RAM と CAN 搭載、64 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースの MCU TM4C1230H6PM 256kb フラッシュと 32kb RAM と CAN 搭載、64 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン TM4C1231C3PM 32kb フラッシュと 12kb RAM、CAN、RTC 搭載、64 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースの MCU TM4C1231D5PM 64kb フラッシュと 24kb RAM と CAN と RTC 搭載、64 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン TM4C1231D5PZ 64kb フラッシュと 24kb RAM と CAN と RTC 搭載、100 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン TM4C1231E6PM 80MHz、128kb フラッシュ、24kb RAM、CAN、RTC 搭載、64 ピン LQFP 封止、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースの MCU TM4C1231E6PZ 128kb フラッシュと 32kb RAM と CAN と RTC 搭載、100 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン TM4C1231H6PGE 256kb フラッシュと 32kb RAM と CAN と RTC 搭載、144 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン TM4C1231H6PM 256kb フラッシュと 32kb RAM と CAN と RTC 搭載、64 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン TM4C1231H6PZ 256kb フラッシュと 32kb RAM と CAN と RTC 搭載、100 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン TM4C1232C3PM 80MHz、32kb フラッシュ、32kb RAM、CAN、USB-D 搭載、64 ピン LQFP 封止、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースの MCU TM4C1232D5PM 64kb フラッシュと 12kb RAM と CAN と USB-D 搭載、64 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン TM4C1232E6PM 128kb フラッシュと 24kb RAM と CAN と USB-D 搭載、64 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン TM4C1232H6PM 256kb フラッシュと 32kb RAM と CAN と USB-D 搭載、64 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースの MCU TM4C1233C3PM 32kb フラッシュ、32kb RAM、CAN、RTC、USB-D、64 ピン LQFP を搭載、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースの MCU TM4C1233D5PM 64kb フラッシュと 12kb RAM と CAN と RTC と USB-D 搭載、64 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex M4F ベースの MCU TM4C1233D5PZ 64kb フラッシュと 24kb RAM と CAN と RTC と USB-D 搭載、100 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン TM4C1233E6PM 128kb フラッシュと 24kb RAM と CAN と RTC と USB-D 搭載、64 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースの MCU TM4C1233E6PZ 128kb フラッシュと 32kb RAM と CAN と RTC と USB-D 搭載、100 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン TM4C1233H6PGE 256kb フラッシュと 32kb RAM、CAN、RTC と USB-D 搭載、144 ピン LQFP 、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースの MCU TM4C1233H6PM 256kb フラッシュと 32kb RAM、CAN、RTC と USB-D 搭載、64 ピン LQFP 、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースの MCU TM4C1233H6PZ 256kb フラッシュと 32kb RAM、CAN、RTC と USB-D 搭載、100 ピン LQFP 、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースの MCU TM4C1236D5PM 80MHz、64kb フラッシュ、32kb RAM、CAN、USB 搭載、64 ピン LQFP 封止、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースの MCU TM4C1236E6PM 80MHz、128kb フラッシュ、24kb RAM、CAN、USB 搭載、64 ピン LQFP 封止、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースの MCU TM4C1236H6PM 256kb フラッシュと 32kb RAM と CAN と USB 搭載、64 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン TM4C1237D5PM 64 kb フラッシュと 32 kb RAM、CAN 搭載、RTC、USB、64 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースの MCU TM4C1237D5PZ 64kb フラッシュ、24kb RAM、CAN、RTC、USB 搭載、100 ピン LQFP を搭載、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースの MCU TM4C1237E6PM 128kb フラッシュと 24kb RAM、CAN、RTC、USB 64 ピン LQFP を搭載、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースの TM4C1237E6PZ 128 フラッシュ、32kb RAM、CAN、RTC、USB、100 ピン LQFP を搭載、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースの MCU TM4C1237H6PGE 80MHz、256kb フラッシュ、32kb RAM、CAN、RTC、USB 搭載、144 ピン LQFP 封止、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU) TM4C1237H6PM 256kb フラッシュと 32kb RAM、CAN 搭載、RTC、USB、64 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースの MCU TM4C1237H6PZ 256kb フラッシュ、32kb RAM、CAN、RTC、USB、100 ピン LQFP を搭載、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースの MCU TM4C123AE6PM 128kb フラッシュと 32kb RAM と 2 個の CAN 搭載、64 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Cortex-M4F ベースの MCU TM4C123AH6PM 256 kb フラッシュと 32 kb RAM、2 個の CAN 搭載、64 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースの MCU TM4C123BE6PM 80MHz、128kb フラッシュ、32kb RAM、2 個の CAN、RTC 搭載、64 ピン LQFP 封止、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU) TM4C123BE6PZ 80MHz、128kb フラッシュ、32kb RAM、2 個の CAN、RTC 搭載、100 ピン LQFP 封止、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU) TM4C123BH6PGE 256kb フラッシュと 32kb RAM と 2 個の CAN と RTC 搭載、144 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン TM4C123BH6PM 256kb フラッシュと 32kb RAM と 2 個の CAN と RTC 搭載、64 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン TM4C123BH6PZ 256kb フラッシュと 32kb RAM と 2 個の CAN と RTC 搭載、100 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン TM4C123BH6ZRB 256kb フラッシュと 32kb RAM と 2 個の CAN と RTC 搭載、157 ピン BGA 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン TM4C123FE6PM 80MHz、128kb フラッシュ、32kb RAM、2 個の CAN、USB 搭載、64 ピン LQFP 封止、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU) TM4C123FH6PM 80MHz、256kb フラッシュ、32kb RAM、2 個の CAN、USB 搭載、64 ピン LQFP 封止、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU) TM4C123GE6PM 80MHz、128kb フラッシュ、32kb RAM、2 個の CAN、RTC、USB 搭載、64 ピン LQFP 封止、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU) TM4C123GE6PZ 80MHz、128kb フラッシュ、32kb RAM、2 個の CAN、RTC、USB 搭載、100 ピン LQFP 封止、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースの MCU TM4C123GH6PGE 80MHz、256kb フラッシュ、32kb RAM、2 個の CAN、RTC、USB 搭載、144 ピン LQFP 封止、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU) TM4C123GH6PM 256KB フラッシュ、32KB RAM、2 個の CAN、RTC、USB 搭載、64 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン TM4C123GH6PZ 80MHz、256kb フラッシュ、32kb RAM、2 個の CAN、RTC、USB 搭載、100 ピン LQFP 封止、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU) TM4C123GH6ZRB 80MHz、256kb フラッシュ、32kb RAM、2 個の CAN、RTC、USB 搭載、157 ピン BGA 封止、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU) TM4C123GH6ZXR 80MHz、256KB フラッシュ、32KB RAM、2 個の CAN、RTC、USB 搭載、168 ピン BGA 封止、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU) TM4C1290NCPDT 120MHz、1MB フラッシュ、256KB RAM、USB 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU) TM4C1290NCZAD 120MHz、1MB フラッシュ、256KB RAM、USB 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU) TM4C1292NCPDT 120MHz、1MB フラッシュ、256KB RAM、USB、ENET MAC+MII 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU) TM4C1292NCZAD 120MHz、1MB フラッシュ、256KB RAM、USB、ENET MAC+MII 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU) TM4C1294KCPDT 120MHz、512KB フラッシュ、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU) TM4C1294NCPDT 1MB フラッシュと 256KB RAM と USB とイーサネット MAC + PHY 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン TM4C1294NCZAD 120MHz、1MB フラッシュ、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU) TM4C1297NCZAD 120MHz、1MB フラッシュ、256KB RAM、USB、LCD 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU) TM4C1299KCZAD 120MHz、512KB フラッシュ、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY、LCD 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU) TM4C1299NCZAD 1MB フラッシュと 256KB RAM と USB と ENET MAC+PHY と LCD 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン TM4C129CNCPDT 120MHz、1MB フラッシュ、256KB RAM、USB、AES 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU) TM4C129CNCZAD 120MHz、1MB フラッシュ、256KB RAM、USB、AES 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU) TM4C129DNCPDT 1MB フラッシュと 256KB RAM と USB と ENET MAC+MII と AES 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン TM4C129DNCZAD 1MB フラッシュと 256KB RAM と USB と ENET MAC+MII と AES 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン TM4C129EKCPDT 120MHz、512KB フラッシュ、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY、AES 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU) TM4C129ENCPDT 1MB フラッシュと 256KB RAM と USB と ENET MAC+PHY と AES 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン TM4C129ENCZAD 1MB フラッシュと 256KB RAM と USB と ENET MAC+PHY と AES 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン TM4C129LNCZAD 120MHz、1MB フラッシュ、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY、LCD、AES 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU) TM4C129XKCZAD 120MHz、512KB フラッシュ、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY、LCD、AES 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU) TM4C129XNCZAD 1MB フラッシュと 256KB RAM と USB とイーサネット MAC + PHY、LCD、AES 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン

 

産業用ミリ波レーダー センサ
IWR1443 マイコンとハードウェア アクセラレータを統合したシングルチップ 76GHz ~ 81GHz ミリ波センサ IWR1642 DSP とマイコンを統合したシングルチップ 76GHz ~ 81GHz ミリ波センサ IWR1843 DSP、マイコン、レーダー アクセラレータを統合したシングルチップ 76GHz ~ 81GHz 産業用レーダー センサ IWR6443 マイコンとハードウェア アクセラレータを統合したシングルチップ 60GHz ~ 64GHz インテリジェント ミリ波センサ IWR6843 処理機能内蔵シングルチップ 60GHz ~ 64GHz インテリジェント ミリ波センサ IWR6843AOP 統合型アンテナ オン パッケージ (AoP)、シングルチップ、60GHz ~ 64GHz、インテリジェント ミリ波センサ

 

車載パワートレイン、ゾーンおよびシャーシ制御マイコン
TMS320F280025-Q1 車載、FPU と TMU (三角関数算術演算ユニット) と 128KB フラッシュ搭載、100MHz、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F280025C-Q1 車載、100MHz、FPU、TMU、128KB フラッシュ、CLB 搭載、C2000™ 32 ビット MCU TMS320F280036-Q1 車載、C2000™ 32 ビット マイコン、120MHz、256KB フラッシュ、FPU (浮動小数点演算ユニット)、CLA (制御補償器アクセラレータ) 搭載 TMU (三角関数算術演算ユニット)、 TMS320F280036C-Q1 車載、C2000™ 32 ビット マイコン、120MHz、256KB フラッシュ、FPU (浮動小数点演算ユニット)、CLA (制御補償器アクセラレータ) 搭載 TMU (三角関数算術演算ユニット)、 TMS320F280037-Q1 車載、C2000™ 32 ビット マイコン、120MHz、256KB フラッシュ、FPU (浮動小数点演算ユニット)、CLA (制御補償器アクセラレータ) 搭載 TMU (三角関数算術演算ユニット)、 TMS320F280037C-Q1 車載、C2000™ 32 ビット マイコン、120MHz、256KB フラッシュ、FPU (浮動小数点演算ユニット)、CLA (制御補償器アクセラレータ) 搭載 TMU (三角関数算術演算ユニット)、 TMS320F280038-Q1 車載、C2000™ 32 ビット マイコン、120MHz、384KB フラッシュ、FPU (浮動小数点演算ユニット)、CLA (制御補償器アクセラレータ) 搭載 TMU (三角関数算術演算ユニット)、 TMS320F280038C-Q1 車載対応、C2000™ 32 ビット マイコン、120MHz、384KB フラッシュ、FPU (浮動小数点演算ユニット)、CLA (制御補償器アクセラレータ) 搭載 TMU (三角関数算術演算ユニット TMS320F280039-Q1 車載、C2000™ 32 ビット マイコン、120MHz、384KB フラッシュ、FPU (浮動小数点演算ユニット)、CLA (制御補償器アクセラレータ) 搭載 TMU (三角関数算術演算ユニット)、 TMS320F280039C-Q1 車載対応、C2000™ 32 ビット マイコン、120MHz、384KB フラッシュ、FPU (浮動小数点演算ユニット)、CLA (制御補償器アクセラレータ) 搭載 TMU (三角関数算術演算ユニット TMS320F280048-Q1 車載、100MHz、FPU、TMU、256KB フラッシュ、CLA、PGA、SDFM 搭載、C2000™ 32 ビット MCU TMS320F280048C-Q1 車載、10MHz、FPU、TMU、256KB フラッシュ、CLA、InstaSPIN-FOC、CLB、PGA、SDFM 搭載、C2000™ 32 ビット MCU TMS320F280049-Q1 車載、100MHz、FPU、TMU、256KB フラッシュ、CLA、PGA、SDFM 搭載、C2000™ 32 ビット MCU TMS320F280049C-Q1 100 MHz、FPU、TMU、256 KB フラッシュ、CLA、InstaSPIN-FOC、CLB、PGA、SDFM 搭載、車載 C2000™ 32 ビット MCU TMS320F28026-Q1 車載、32KB フラッシュ搭載、60MHz、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28027-Q1 車載、64KB フラッシュ搭載、60MHz、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28027F-Q1 車載対応、60MHz、64KB フラッシュ、InstaSPIN-FOC 搭載、C2000™ 32 ビット MCU TMS320F28034-Q1 車載、128KB フラッシュ搭載、60MHz、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28035-Q1 車載、128KB フラッシュと CLA 搭載、60MHz、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28375S-Q1 車載、400MIPS、1 x CPU、1 x CLA、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、1024KB フラッシュ、EMIF、12 ビット ADC 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28377D-Q1 車載対応、800MIPS、2xCPU、2xCLA、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、1024KB フラッシュ、EMIF、16 ビット ADC 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン ( TMS320F28377S-Q1 車載対応、400MIPS、1 x CPU、1 x CLA、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、1024KB フラッシュ、EMIF、16 ビット ADC 搭載、C2000™ 32 ビット マイ TMS320F28379D-Q1 車載、800MIPS、2 x CPU、2 x CLA、FPU、TMU、1024KB フラッシュ、CLB、EMIF、16 ビット ADC 搭載、C2000™ 32 ビット MCU TMS320F28384D-Q1 車載対応、コネクティビティ マネージャ、2x C28x+CLA (制御補償器アクセラレータ) CPU、1.5MB フラッシュ、FPU64、イーサネット搭載、C2000™ 32 ビット マイコン (MC TMS320F28384S-Q1 車載対応、コネクティビティ マネージャ、1x C28x+CLA (制御補償器アクセラレータ) CPU、1MB フラッシュ、FPU64、イーサネット搭載、C2000™ 32 ビット マイコン (MCU) TMS320F28386D-Q1 車載対応、コネクティビティ マネージャ、2x C28x+CLA CPU、1.5MB フラッシュ、FPU64、CLB (構成可能ロジック ブロック)、Eth 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28386S-Q1 車載対応、コネクティビティ マネージャ、1x C28x+CLA (制御補償器アクセラレータ) CPU、1MB フラッシュ、FPU64、CLB (構成可能論理ブロック)、Ethe 搭載、C2000™ 3 TMS320F28P559SJ-Q1 車載、1.1MB フラッシュと C28x + CLA (制御補償器アクセラレータ) と 5 個の ADC と CLB (構成可能ロジック ブロック) と AES と NPU 搭載、150MHz、 TMS320F28P659DH-Q1 車載、2 個の C28x と 1 個の CLA (制御補償器アクセラレータ) とロックステップと FPU64 と 768kB フラッシュと 16 ビット ADC 搭載、600MIPS、C2000 32 TMS320F28P659DK-Q1 C2000™ 32 ビット マイコン、2 個の C28x+CLA (制御補償器アクセラレータ) CPU、ロックステップ、1.28MB フラッシュ、16 ビット ADC、HRPWM、CAN-FD、AES TMS320F28P659SH-Q1 車載、1 個の C28x と 1 個の CLA (制御補償器アクセラレータ) と FPU64 と 768kB フラッシュと 16 ビット ADC 搭載、400MIPS、C2000 32 ビット マイコ TMS470MF03107 16/32 ビット RISC フラッシュ マイコン TMS470MF04207 16/32 ビット RISC フラッシュ マイコン TMS470MF06607 16/32 ビット RISC フラッシュ マイコン TMS570LC4357 車載向け、Q-100、Arm Cortex-R5F 採用、EMAC と FlexRay 搭載、16/32 ビット RISC 型フラッシュ MCU TMS570LS0232 車載向け、Q-100、Arm Cortex-R4 採用、16/32 ビット RISC 型フラッシュ MCU TMS570LS0332 車載向け、Q-100、Arm Cortex-R4 採用、16/32 ビット RISC 型フラッシュ MCU TMS570LS0432 車載向け、Q-100、Arm Cortex-R4 採用、16/32 ビット RISC 型フラッシュ MCU TMS570LS0714 車載向け、Q-100、Arm Cortex-R4F 採用、16/32 ビット RISC 型フラッシュ MCU TMS570LS0714-S 高性能 32 ビット ARM Cortex-R5 ベース マイコン TMS570LS0914 車載向け、Q-100、Arm Cortex-R4F 採用、16/32 ビット RISC 型フラッシュ MCU TMS570LS1114 車載、Q100、Cortex-R4F 採用、16/32 ビット RISC 型フラッシュ MCU TMS570LS1115 車載向け、Q100、Cortex-R4F 採用、Flexray 搭載、16/32 ビット RISC 型フラッシュ MCU TMS570LS1224 車載、Q100、Cortex-R4F 採用、16/32 ビット RISC 型フラッシュ MCU TMS570LS1225 車載向け、Q100、Cortex-R4F 採用、Flexray 搭載、16/32 ビット RISC 型フラッシュ MCU TMS570LS1227 車載、Q100、Cortex-R4F 採用、Flexray と EMAC 搭載、16/32 ビット RISC 型フラッシュ マイコン TMS570LS2124 Arm Cortex-R4F 採用、16/32 ビット RISC 型フラッシュ MCU TMS570LS2125 Arm Cortex-R4F 採用、FlexRay 搭載、16/32 ビット RISC 型フラッシュ MCU TMS570LS2134 Arm Cortex-R4F 採用、16/32 ビット RISC 型フラッシュ マイコン TMS570LS2135 Arm Cortex-R4F 採用、FlexRay 搭載、16/32 ビット RISC 型フラッシュ MCU TMS570LS2135-S 16 / 32 ビット RISC フラッシュ マイコン TMS570LS3134 Arm Cortex-R4F 採用、16/32 ビット RISC 型フラッシュ マイコン TMS570LS3135 Arm Cortex-R4F 採用、FlexRay 搭載、16/32 ビット RISC 型フラッシュ MCU TMS570LS3137 Arm Cortex-R4F 採用、EMAC と FlexRay 搭載、16/32 ビット RISC 型フラッシュ MCU

 

車載ボディおよびライティング マイコン
F28M35H52C-Q1 車載対応、250MIPS、1024KB フラッシュ搭載、C2000™ デュアル コア 32 ビット マイコン (MCU) MSPM0C1103-Q1 車載、8KB フラッシュと 1KB SRAM と 12 ビット ADC と LIN 搭載、24MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン MSPM0C1104-Q1 車載、16KB フラッシュと 1KB SRAM と 12 ビット ADC と LIN 搭載、24MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン MSPM0G3105-Q1 車載、32KB フラッシュと 16KB SRAM と 2 個の 12 ビット 4Msps ADC とオペアンプと CAN-FD 搭載、80MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン MSPM0G3106-Q1 車載、64KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 12 ビット 4Msps ADC とオペアンプと CAN-FD 搭載、80MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン MSPM0G3107-Q1 車載、128KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 12 ビット 4Msps ADC とオペアンプと CAN-FD 搭載、80MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン MSPM0G3505-Q1 車載、32KB フラッシュと 16KB SRAM と ADC と DAC とコンパレータとオペアンプと CAN-FD と MATH ACL (演算アクセラレータ) 搭載、80MHz Arm® Cort MSPM0G3506-Q1 車載、64KB フラッシュと 32KB SRAM と ADC と DAC とコンパレータとオペアンプと CAN-FD と MATH ACL (演算アクセラレータ) 搭載、80MHz Arm® Cort MSPM0G3507-Q1 車載、128KB フラッシュと 32KB SRAM と ADC と DAC とコンパレータとオペアンプと CAN-FD と MATH ACL (演算アクセラレータ) 搭載、80MHz Arm® Cor MSPM0L1228-Q1 車載対応、256KB デュアルバンク フラッシュ、32KB SRAM、ADC、COMP、LCD、VBAT 搭載、32MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン MSPM0L1304-Q1 車載、16KB フラッシュ と 2KB RAM と 12 ビット ADC と OPA と LIN 搭載、32MHz Arm® Cortex®-M0+ MSPM0L1305-Q1 自動車用、32KB フラッシュ と 4KB RAM と 12 ビット ADC と OPA と LIN 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ MSPM0L1306-Q1 車載対応、64KB フラッシュ と 4KB RAM と 12 ビット ADC と OPA と LIN 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ MSPM0L2228-Q1 車載対応、256KB デュアルバンク フラッシュ、32KB SRAM、ADC、COMP、LCD、VBAT 搭載、32MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン TMS320C28343-Q1 車載対応、200MIPS、FPU、260KB RAM、EMIF 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン (MCU) TMS320C28346-Q1 車載対応、300MIPS、FPU、516KB RAM、EMIF 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン (MCU) TMS320F280021-Q1 車載対応、100MHz、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、32KB フラッシュ搭載、C2000™ 32 ビット マイコン (MCU) TMS320F280023-Q1 車載対応、100MHz、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、64KB フラッシュ搭載、C2000™ 32 ビット マイコン (MCU) TMS320F280034-Q1 車載、C2000™ 32 ビット マイコン、120MHz、128KB フラッシュ、FPU (浮動小数点演算ユニット)、CLA (制御補償器アクセラレータ) 搭載 TMU (三角関数算術演算ユニット)、 TMS320F280040-Q1 車載、100MHz、FPU、TMU、128KB フラッシュ、PGA、SDFM 搭載、C2000™ 32 ビット MCU TMS320F280040C-Q1 車載対応、100MHz、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、128KB フラッシュ、InstaSPIN-FOC、CLB (構成可能論理ブロック)、PGA (プログラマブル ゲイン アンプ)、 TMS320F280041-Q1 車載対応、100MHz、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、128KB フラッシュ、PGA (プログラマブル ゲイン アンプ)、SDFM (デルタ シグマ フィルタ モジュール) 搭載、C2 TMS320F280041C-Q1 車載対応、100MHz、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、128KB フラッシュ、InstaSPIN-FOC、CLB (構成可能論理ブロック)、PGA (プログラマブル ゲイン アンプ)、 TMS320F2801-Q1 車載、32KB フラッシュと 6 個の PWM 搭載、100MHz、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28016-Q1 車載、60MHz、32KB フラッシュ、8 個の PWM、CAN 搭載、C2000™ 32 ビット MCU TMS320F2802-Q1 車載対応、100MHz、64KB フラッシュと 6 個の PWM 搭載、C2000™ 32 ビット MCU TMS320F28022-Q1 車載、32KB フラッシュと 8 個の PWM 搭載、50MHz、C2000™ 32 ビット MCU TMS320F28023-Q1 車載対応、50MHz、64KB フラッシュ搭載、C2000™ 32 ビット MCU TMS320F28030-Q1 車載、32KB フラッシュ搭載、60MHz、C2000™ 32 ビット MCU TMS320F28031-Q1 車載、64KB フラッシュと 2MSPS ADC 搭載、60MHz、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28032-Q1 車載、64KB フラッシュと 4.6MSPS ADC 搭載、60MHz、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28033-Q1 車載、60MHz、64KB フラッシュと 4.6MSPS ADC と CLA (制御補償器アクセラレータ) 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28052-Q1 車載対応、60MHz、64KB フラッシュ、PGA (プログラマブル ゲイン アンプ)、3.75MSPS ADC 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン (MCU) TMS320F28052F-Q1 車載、60MHz、64KB フラッシュ、InstaSPIN-FOC、PGA (プログラマブル ゲイン アンプ) 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン (MCU) TMS320F28052M-Q1 車載対応、60MHz、64KB フラッシュ、InstaSPIN-MOTION、PGA (プログラマブル ゲイン アンプ) 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン (MCU) TMS320F28054-Q1 車載対応、60MHz、128KB フラッシュ、PGA (プログラマブル ゲイン アンプ) 搭載、C2000™ 32 ビット MCU TMS320F28054F-Q1 車載対応、60MHz、128KB フラッシュ、InstaSPIN-FOC、PGA (プログラマブル ゲイン アンプ) 搭載、C2000™ 32 ビット MCU TMS320F28054M-Q1 車載対応、60MHz、128KB フラッシュ、InstaSPIN-MOTION、PGA (プログラマブル ゲイン アンプ) 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン (MCU) TMS320F2806-Q1 車載対応、100MHz、64KB フラッシュと 12 個の PWM 搭載、C2000™ 32 ビット MCU TMS320F28062-Q1 車載、FPU と 128KB フラッシュと 52KB RAM 搭載、90MHz、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28062F-Q1 車載対応、90MHz、FPU と 128KB フラッシュと InstaSPIN-FOC 搭載、C2000™ 32 ビット MCU TMS320F28066-Q1 車載、FPU と 256KB フラッシュと 68KB RAM 搭載、90MHz、C2000™ 32 ビット MCU TMS320F28067-Q1 車載、90MHz、FPU、256KB フラッシュ、100KB RAM 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン (MCU) TMS320F28069-Q1 車載、FPU と VCU と 256KB フラッシュと CLA 搭載、90MHz、C2000™ 32 ビット MCU TMS320F28069F-Q1 車載、FPU と VCU (ビタビ複素数ユニット) と CLA (制御補償器アクセラレータ) と 256KB フラッシュと InstaSPIN-FOC 搭載、90MHz、C2000™ 32 ビット マ TMS320F28069M-Q1 車載、FPU と VCU (ビタビ複素数ユニット) と CLA (制御補償器アクセラレータ) と 256KB フラッシュと InstaSPIN-MOTION 搭載、90MHz、C2000™ 32 ビッ TMS320F28075-Q1 車載対応、120MHz、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、512KB フラッシュ、CLA (制御補償器アクセラレータ)、SDFM (デルタ シグマ フィルタ モジュール) 搭載、C2000 TMS320F2808-Q1 車載対応、100MHz、128KB フラッシュと 12 個の PWM 搭載、C2000™ 32 ビット MCU TMS320F2809-Q1 車載、100MHz、256KB フラッシュ、12 個の PWM 搭載、C2000™ 32 ビット MCU TMS320F2810-Q1 車載対応、150MHz、128KB フラッシュ搭載、C2000™ 32 ビット MCU TMS320F2811-Q1 車載、256KB フラッシュ搭載、150MHz、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F2812-Q1 車載、256KB フラッシュと EMIF 搭載、150MHz、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28232-Q1 車載対応、100MIPS、128KB フラッシュ、EMIF、12 ビット ADC 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン (MCU) TMS320F28234-Q1 車載対応、150MIPS、256KB フラッシュ、EMIF、12 ビット ADC 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン (MCU) TMS320F28235-Q1 車載対応、150MIPS、512KB フラッシュ、EMIF、12 ビット ADC 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン (MCU) TMS320F28335-Q1 車載対応、150MIPS、FPU、512KB フラッシュ、EMIF、12 ビット ADC 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン (MCU) TMS320F28P559SG-Q1 150MHz、512KB フラッシュと C28x + CLA、5 個の ADC、CLB、AES、NPU を搭載した車載用 32 ビット C2000™ MCU

 

車載ミリ波レーダー センサ
AWR1443 マイコンとハードウェア アクセラレータ内蔵、シングルチップ 76GHz ~ 81GHz 車載用レーダー センサ AWR1642 DSP とマイコンを統合したシングルチップ 76GHz ~ 81GHz 車載レーダー センサ AWR1843 車載、DSP とマイコンとレーダー アクセラレータを統合、シングルチップ 76GHz ~ 81GHz レーダー センサ AWR6843 DSP、マイコン、レーダー アクセラレータを統合したシングルチップ 60GHz ~ 64GHz 車載レーダー センサ

 

車載ワイヤレス接続製品
CC2640R2F-Q1 車載認証済み、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Bluetooth® Low Energy ワイヤレス マイコン CC2642R-Q1 車載認証済み、SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy ワイヤレス マイコン (MCU)

 

車載運転支援 SoC
AM620-Q1 車載、ドライバー監視機能とネットワーク機能と V2X (車車間および路車間通信) システム向けの安全機能を組み込んだコンピューティング SoC (システム オン チップ) AM625-Q1 車載、デジタル クラスタ向けの安全機能を組み込んだディスプレイ向け SoC (システム オン チップ) AM62A1-Q1 車載、低消費電力システム向け、RGB IR ISP (画像信号処理) 機能と 1 ~ 2 台のカメラに対応するビデオのエンコードとデコード機能搭載、プロセッサ AM62A3-Q1 車載、1 ~ 2 台のカメラ、ドライバー監視、ダッシュボード カメラ向け、RGB-IR ISP (画像信号処理) 機能搭載、1TOPS (1TOPS は毎秒 1 兆回の処理)、ビジョン SoC (シス AM62A7-Q1 1 ~ 2 台のカメラ、ドライバー監視、フロント カメラ向け、RGB-IR ISP (画像信号処理) 機能搭載、2 TOPS (1 TOPS は毎秒 1 兆回の処理)、ビジョン SoC (システム オ TMS320DM642Q ビデオ/画像処理向け固定小数点デジタル信号プロセッサ TMS320DM6431Q 最大 2400MIPS、300MHz クロック レート、デジタル メディア プロセッサ TMS320DM6435Q 最大 4800MIPS、600MHz クロック レート、1 x McASP、1 x McBSP 搭載、デジタル メディア プロセッサ TMS320DM6437Q 最大 4800MIPS、600MHz クロック レート、1 x McASP、2 x McBSP 搭載、デジタル メディア プロセッサ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

デバッグ・プローブ

TMDSEMU200-U — XDS200 USB デバッグ・プローブ

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
デバッグ・プローブ
MSP432-DEBUGGERS MSP432 用デバッガ
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TMDSEMU200-U XDS200 USB デバッグ・プローブ

close
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
デバッグ・プローブ
MSP432-DEBUGGERS MSP432 用デバッガ
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 TMDSEMU200-U EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

関連する設計リソース

ハードウェア開発

ドーター・カード
UCD3138064EVM-166 UCD3138064 制御カードの評価基板
開発キット
TMDS570LS31HDK TMS570LS31x Hercules 開発キット TMDSDOCK28335 TMS320F28335 検証用キット TMDSLCDK6748 TMS320C6748 DSP 開発キット(LCDK) TMDSRM48HDK TMDSRM48HDK Hercules 開発キット TMDX570LC43HDK TMDX570LC43HDK Hercules 開発キット TMDXRM46HDK Hercules RM46x 開発キット
評価ボード
DRV8301-69M-KIT DRV8301 と InstaSPIN 対応 Piccolo TMS320F28069M マイコンを使用した 3 相 BLDC と PMSM モーターキット EK-TM4C1294XL Tiva C シリーズ TM4C1294 接続済み LaunchPad TMDSDOCK28027 TMS320F28027 検証用キット TMDSDOCK28035 F28035 Piccolo 実験用キット TMDSDOCK28069 F28069 Piccolo 検証用キット TMDSDOCK28343 Delfino C28343 Experimenter's Kit TMDSDOCK28M36 H63C2 Concerto 検証用キット TMDSDOCKH52C1 H52C1 Concerto 検証用キット TMDSHVBLPFCKIT HV ブリッジレス PFC 開発用キット TMDSHVMTRINSPIN InstaSPIN-FOC と InstaSPIN-MOTION に対応する Piccolo マイコンを採用した高電圧モーター制御キット TMDXEVM3358 AM335x Evaluation Module UCD3138ALLCEVM150 UCD3138A LLC 評価基板 UCD3138HSFBEVM-029 UCD3138 ハード スイッチング フル ブリッジ コンバータの評価基板 UCD3138OL40EVM-032 UCD3138 40 ピン、開ループ デジタル電源コントローラの評価基板 UCD3138OL64EVM-031 UCD3138 64 ピン、開ループ デジタル電源コントローラの評価基板 UCD3138PFCEVM-026 UCD3138 デジタル力率補正プリレギュレータ評価基板 UCD3138PSFBEVM-027 UCD3138PSFBEVM-027 評価基板

ソフトウェア開発

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
CCSTUDIO CCStudio™ integrated development environment (IDE)

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。