JAJA675B November 2018 – October 2021 DRV10866 , DRV10963 , DRV10964 , DRV10970 , DRV10974 , DRV10975 , DRV10983 , DRV10983-Q1 , DRV10987 , DRV11873 , DRV3205-Q1 , DRV3220-Q1 , DRV3245E-Q1 , DRV3245Q-Q1 , DRV8301 , DRV8302 , DRV8303 , DRV8304 , DRV8305 , DRV8305-Q1 , DRV8306 , DRV8307 , DRV8308 , DRV8312 , DRV8313 , DRV8320 , DRV8320R , DRV8323 , DRV8323R , DRV8332 , DRV8343-Q1 , DRV8350 , DRV8350R , DRV8353 , DRV8353R , DRV8412 , DRV8701 , DRV8702-Q1 , DRV8702D-Q1 , DRV8703-Q1 , DRV8703D-Q1 , DRV8704 , DRV8711 , DRV8800 , DRV8801 , DRV8801-Q1 , DRV8801A-Q1 , DRV8802 , DRV8802-Q1 , DRV8803 , DRV8804 , DRV8805 , DRV8806 , DRV8811 , DRV8812 , DRV8813 , DRV8814 , DRV8816 , DRV8818 , DRV8821 , DRV8823 , DRV8823-Q1 , DRV8824 , DRV8824-Q1 , DRV8825 , DRV8828 , DRV8829 , DRV8830 , DRV8832 , DRV8832-Q1 , DRV8833 , DRV8833C , DRV8834 , DRV8835 , DRV8836 , DRV8837 , DRV8837C , DRV8838 , DRV8839 , DRV8840 , DRV8841 , DRV8842 , DRV8843 , DRV8844 , DRV8846 , DRV8847 , DRV8848 , DRV8850 , DRV8860 , DRV8870 , DRV8871 , DRV8871-Q1 , DRV8872 , DRV8872-Q1 , DRV8873-Q1 , DRV8880 , DRV8881 , DRV8884 , DRV8885 , DRV8886 , DRV8886AT , DRV8889-Q1
スイッチ・ノードは、ハイサイド MOSFET のソース・ピンとローサイド MOSFET のドレイン・ピンの間の接続です (図 6-10 を参照)。このノードは最終的に負荷 (このアプリケーションではモーター) に接続されるネットです。このネットの信号の高周波数、大電流という特性のために、スイッチ・ノードはハーフ・ブリッジ構成で配線される最も重要な信号と言えます。図 6-8 に示す回路には、PCB とパワー MOSFET に起因する多くの理想的でない寄生素子が存在します。図 6-9 に、スイッチ・ノード・リンギングと呼ばれる現象の主な原因であるこれらの主要な寄生素子の一部を示します。
スイッチ・ノード・リンギングは、PCB とパワー MOSFET の寄生素子に起因するスイッチ・ノードの LC 発振です。スイッチ・ノード・リンギングは EMI を引き起こし、MOSFET のドレイン - ソース間電圧とゲート・ドライバ・ピンの絶対最大定格を超える可能性があるオーバーシュートおよびアンダーシュート電圧を発生させます。また、電力段の効率を低下させることもあります。
外部的な手段とシステムの調整 (スルーレートの低減、外部スナバなど) によってスイッチ・ノード・リンギングに対処する方法が利用できますが、基本的には健全なレイアウトがこれらの主要な課題の多くに対処できます。図 6-10 のレイアウト例に、ハイサイド MOSFET のソースとローサイド MOSFET のドレインの間のインダクタンスを最小化する設計を示します。良い方法は、銅プレーン接続の長さを最小、幅を最大にし、寄生インダクタンスが最も小さい MOSFET パッケージを採用することです。