JAJA675B November 2018 – October 2021 DRV10866 , DRV10963 , DRV10964 , DRV10970 , DRV10974 , DRV10975 , DRV10983 , DRV10983-Q1 , DRV10987 , DRV11873 , DRV3205-Q1 , DRV3220-Q1 , DRV3245E-Q1 , DRV3245Q-Q1 , DRV8301 , DRV8302 , DRV8303 , DRV8304 , DRV8305 , DRV8305-Q1 , DRV8306 , DRV8307 , DRV8308 , DRV8312 , DRV8313 , DRV8320 , DRV8320R , DRV8323 , DRV8323R , DRV8332 , DRV8343-Q1 , DRV8350 , DRV8350R , DRV8353 , DRV8353R , DRV8412 , DRV8701 , DRV8702-Q1 , DRV8702D-Q1 , DRV8703-Q1 , DRV8703D-Q1 , DRV8704 , DRV8711 , DRV8800 , DRV8801 , DRV8801-Q1 , DRV8801A-Q1 , DRV8802 , DRV8802-Q1 , DRV8803 , DRV8804 , DRV8805 , DRV8806 , DRV8811 , DRV8812 , DRV8813 , DRV8814 , DRV8816 , DRV8818 , DRV8821 , DRV8823 , DRV8823-Q1 , DRV8824 , DRV8824-Q1 , DRV8825 , DRV8828 , DRV8829 , DRV8830 , DRV8832 , DRV8832-Q1 , DRV8833 , DRV8833C , DRV8834 , DRV8835 , DRV8836 , DRV8837 , DRV8837C , DRV8838 , DRV8839 , DRV8840 , DRV8841 , DRV8842 , DRV8843 , DRV8844 , DRV8846 , DRV8847 , DRV8848 , DRV8850 , DRV8860 , DRV8870 , DRV8871 , DRV8871-Q1 , DRV8872 , DRV8872-Q1 , DRV8873-Q1 , DRV8880 , DRV8881 , DRV8884 , DRV8885 , DRV8886 , DRV8886AT , DRV8889-Q1
サーマル・パッドは、ダイと PCB 上面のグランド・プレーンの間に低インピーダンスの熱経路を形成しますが、最上層と最下層のグランド・プレーンをつなぐビアの熱的インピーダンスを考慮する必要があります。テキサス・インスツルメンツはサーマル・パッドの直下に直径が 20mil、穴のサイズが 8mil のサーマル・ビアを配置することを推奨します。Equation4 を使って、1.561mm の厚さを持つ FR-4 PCB を貫通する 1 つのサーマル・ビアの熱抵抗を計算します。
サーマル・ビアの直径を小さくするか、穴のサイズを大きくすると、熱抵抗が増加します。推奨される 8mil の穴サイズと 20mil の直径を使うと、サーマル・パッドから底面へのはんだウィッキングを最小限にとどめ、ビアの熱抵抗を最小限に維持できます。図 2-4 に、推奨されるビア配置を示します。