JAJA675B November 2018 – October 2021 DRV10866 , DRV10963 , DRV10964 , DRV10970 , DRV10974 , DRV10975 , DRV10983 , DRV10983-Q1 , DRV10987 , DRV11873 , DRV3205-Q1 , DRV3220-Q1 , DRV3245E-Q1 , DRV3245Q-Q1 , DRV8301 , DRV8302 , DRV8303 , DRV8304 , DRV8305 , DRV8305-Q1 , DRV8306 , DRV8307 , DRV8308 , DRV8312 , DRV8313 , DRV8320 , DRV8320R , DRV8323 , DRV8323R , DRV8332 , DRV8343-Q1 , DRV8350 , DRV8350R , DRV8353 , DRV8353R , DRV8412 , DRV8701 , DRV8702-Q1 , DRV8702D-Q1 , DRV8703-Q1 , DRV8703D-Q1 , DRV8704 , DRV8711 , DRV8800 , DRV8801 , DRV8801-Q1 , DRV8801A-Q1 , DRV8802 , DRV8802-Q1 , DRV8803 , DRV8804 , DRV8805 , DRV8806 , DRV8811 , DRV8812 , DRV8813 , DRV8814 , DRV8816 , DRV8818 , DRV8821 , DRV8823 , DRV8823-Q1 , DRV8824 , DRV8824-Q1 , DRV8825 , DRV8828 , DRV8829 , DRV8830 , DRV8832 , DRV8832-Q1 , DRV8833 , DRV8833C , DRV8834 , DRV8835 , DRV8836 , DRV8837 , DRV8837C , DRV8838 , DRV8839 , DRV8840 , DRV8841 , DRV8842 , DRV8843 , DRV8844 , DRV8846 , DRV8847 , DRV8848 , DRV8850 , DRV8860 , DRV8870 , DRV8871 , DRV8871-Q1 , DRV8872 , DRV8872-Q1 , DRV8873-Q1 , DRV8880 , DRV8881 , DRV8884 , DRV8885 , DRV8886 , DRV8886AT , DRV8889-Q1
ドライバ・ダイで発生した熱を逃がす経路を作るには、サーマル・パッドをベタの銅プレーンに接続することは重要な要件です。デバイスから熱を逃がすには、サーマル・パッドから基板上のその他の領域まで銅プレーンが連続している必要があります。1 つの良い方法は、ドライバ下の銅ベタ・パターンから幅広の大面積プレーンに幅広の出口路を設けることです。これらのプレーンが途切れていると、熱を逃がす経路が妨げられ、熱抵抗が増加します。熱抵抗が増加すると、同じプレーン上のサーマル・パッドと大面積領域との間の温度差が大きくなります。図 2-2 に、ドライバの下のグランド・プレーンが連続的である場合に対して、グランド・プレーンがくびれている場合に温度が上昇する例を示します。
ドライバ下の銅サーマル・パッドが途切れないように保つことは、デバイスを効率的に冷却する上で重要です。面積の大きいプレーンへの幅広の経路を設けることで、ドライバのサーマル・パッドと周囲空気の間の熱抵抗を最小限に抑えることができます。