JAJA675B November 2018 – October 2021 DRV10866 , DRV10963 , DRV10964 , DRV10970 , DRV10974 , DRV10975 , DRV10983 , DRV10983-Q1 , DRV10987 , DRV11873 , DRV3205-Q1 , DRV3220-Q1 , DRV3245E-Q1 , DRV3245Q-Q1 , DRV8301 , DRV8302 , DRV8303 , DRV8304 , DRV8305 , DRV8305-Q1 , DRV8306 , DRV8307 , DRV8308 , DRV8312 , DRV8313 , DRV8320 , DRV8320R , DRV8323 , DRV8323R , DRV8332 , DRV8343-Q1 , DRV8350 , DRV8350R , DRV8353 , DRV8353R , DRV8412 , DRV8701 , DRV8702-Q1 , DRV8702D-Q1 , DRV8703-Q1 , DRV8703D-Q1 , DRV8704 , DRV8711 , DRV8800 , DRV8801 , DRV8801-Q1 , DRV8801A-Q1 , DRV8802 , DRV8802-Q1 , DRV8803 , DRV8804 , DRV8805 , DRV8806 , DRV8811 , DRV8812 , DRV8813 , DRV8814 , DRV8816 , DRV8818 , DRV8821 , DRV8823 , DRV8823-Q1 , DRV8824 , DRV8824-Q1 , DRV8825 , DRV8828 , DRV8829 , DRV8830 , DRV8832 , DRV8832-Q1 , DRV8833 , DRV8833C , DRV8834 , DRV8835 , DRV8836 , DRV8837 , DRV8837C , DRV8838 , DRV8839 , DRV8840 , DRV8841 , DRV8842 , DRV8843 , DRV8844 , DRV8846 , DRV8847 , DRV8848 , DRV8850 , DRV8860 , DRV8870 , DRV8871 , DRV8871-Q1 , DRV8872 , DRV8872-Q1 , DRV8873-Q1 , DRV8880 , DRV8881 , DRV8884 , DRV8885 , DRV8886 , DRV8886AT , DRV8889-Q1
センス抵抗を選択する際、精度と消費電力の間に根本的なトレードオフが存在します。電力段の大電流がセンス抵抗を流れるため、消費電力を最小限に抑えるには、選択する抵抗値を小さくする必要があります。大電流システムの場合、その抵抗値は通常 mΩ 単位です。たとえば、20A の電流を駆動し 1mΩ のセンス抵抗を使用するシステムは、その抵抗によって 400mW を消費します。この条件では、CSA の入力は 20mV の信号を受け取るのみです。抵抗値を増やすと信号対雑音比が改善されますが、消費電力も増加します。
CSA の性能パラメータも考慮する必要があります。システムのワーストケースの電流を設計する際、電流センス入力ピンの電圧が CSA の絶対最大定格を超えないようにシャント抵抗を選択する必要があります。通常動作中、この電圧は差動電圧範囲の規定パラメータの内側に維持する必要があります。センス抵抗を選択するには、デバイスのデータシートを参照してください。
外付けゲイン抵抗を使用する DRV3201-Q1 などのデバイスでは、高精度の部品を選択します。部品のミスマッチは、システム全体の同相ゲインと差動モード・ゲインの両方を大きく変動させます。