DAC11001B
- 20-bit monotonic: 1-LSB DNL (max)
- Integral linearity: 1-LSB INL (max)
- Low noise: 7 nV/√Hz
- Code independent low glitch: 1 nV-s
- Excellent THD: –118 dB at 20-kHz fOUT, 1-MHz fDAC
- Fast settling: 1 µs
- Flexible output ranges: VREFPF to VREFNF
- Integrated, precision feedback resistors
- 50-MHz, 4-wire SPI-compatible interface
- Readback
- Daisy-chain
- Temperature range: –40°C to +125°C
- Package: 48-pin TQFP
The 20-bit DAC11001B is a highly accurate, low-noise, voltage-output, single-channel, digital-to-analog converter (DAC). The DAC11001B is specified monotonic by design, and offers excellent linearity across all output ranges.
The unbuffered voltage output offers low noise performance (7 nV/√Hz) in combination with a fast settling time (1 µs), making this device an excellent choice for low-noise, fast control-loop, and waveform-generation applications. The DAC11001B integrates an enhanced deglitch circuit with code-independent ultra-low glitch (1 nV-s) to enable clean waveform ramps with ultra-low total harmonic distortion (THD).
The DAC11001B device incorporates a power-on-reset (POR) circuit so that the DAC powers on with known values in the registers. With external references, DAC output ranges from VREFPF to VREFNF can be achieved, including asymmetric output ranges.
The DAC11001B uses a versatile 4–wire serial interface that operates at clock rates of up to 50 MHz.
技術文件
| 重要文件 | 類型 | 標題 | 格式選項 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | DAC11001B 20-Bit, Low-Noise, Ultra-Low Harmonic Distortion, Fast-Settling, High-Voltage-Output, Digital-to-Analog Converter (DAC) datasheet | PDF | HTML | 2021年 12月 13日 |
| Circuit design | 來自 +5V 供電電源且用於高電壓資料轉換器的精密、±15V 電 源供應電路 | PDF | HTML | 2025年 12月 9日 | |
| Application note | Demstifying Des Challenges Ultra-Low Noise, High-Fidelity Waveform Genera | PDF | HTML | 2022年 9月 16日 | |
| Application note | Error Calculation for Unbuffered R2R DAC – Example Using DAC11001A (Rev. A) | PDF | HTML | 2022年 8月 24日 |
設計與開發
如需其他條款或必要資源,請按一下下方的任何標題以檢視詳細頁面 (如有)。
BP-DAC11001EVM — DAC11001 20 位元超低雜訊低突波單調 DAC BoosterPack™ 插入式模組
DAC11001 評估模組 (EVM) BoosterPack™ 外卦模組是一個易於使用的平台,用於評估 DAC11001 的功能與性能。DAC11001 是一款 20 位元解析度的單通道緩衝雙極輸出的數位類比轉換器 (DAC)。可提供高達 5V 的單極輸出電壓。
BP-DAC11001EVM 可透過類比評估模組 (EVM)(MSP-EXP432E401Y MCU LaunchPad™ 開發套件)提供 SPI 可程式化介面。
MSP-EXP432E401Y 不包含在 BP-DAC11001EVM 套件中。它可以單獨訂購,也可與 BP-DAC11001EVM 搭售。
ANALOG-ENGINEER-CALC — 類比工程師計算機
除了作為獨立工具使用外,此計算機還與類比工程師口袋參考中描述的概念相得益彰。
ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL — The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.
支援產品和硬體
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 設計與模擬工具
PSpice for TI 設計和模擬環境可讓您使用其內建函式庫來模擬複雜的混合訊號設計。在進行佈局和製造之前,建立完整的終端設備設計和解決方案原型,進而縮短上市時間並降低開發成本。
在 PSpice for TI 設計與模擬工具中,您可以搜尋 TI (...)
TINA-TI — 基於 SPICE 的類比模擬程式
TIDA-010962 — Automated test equipment (ATE) 80V discrete floating VI reference design
TIDA-060031 — 可在高保真應用中實現優質音訊的精密 DAC 參考設計
| 封裝 | 針腳 | CAD 符號、佔位空間與 3D 模型 |
|---|---|---|
| TQFP (PFB) | 48 | Ultra Librarian |
訂購與品質
- RoHS
- REACH
- 產品標記
- 鉛塗層/球物料
- MSL 等級/回焊峰值
- MTBF/FIT 估算值
- 材料內容
- 認證摘要
- 進行中的可靠性監測
- 晶圓廠位置
- 組裝地點
建議產品可能具有與此 TI 產品相關的參數、評估模組或參考設計。