CC3200AUDBOOST

SimpleLink Wi-Fi CC3200 オーディオ・ブースタパック

CC3200AUDBOOST

購入

概要

The SimpleLink™ Wi-Fi® CC3200 Audio BoosterPack enables the evaluation and development with the digital audio peripheral [I2S] present on the SimpleLink™ Wi-Fi® CC3200 device. This BoosterPack can be used along with the SimpleLink™ Wi-Fi® CC3200 LaunchPad™ (CC3200-LAUNCHXL), SimpleLink™ multi-standard CC26x2R wireless MCU LaunchPad™ development kit, or SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy CC2640R2F wireless MCU LaunchPad™ development kit. It contains a Class-D power amplifier to drive the speakers and an ultra-low power audio codec, TLV320AIC3254, which supports programmable audio processing. Speakers, headsets, and microphones are sold separately. Sample application in SDK requires two CC3200 LaunchPads and CC3200AUDBOOST kits. Applications include: Wi-Fi speakers, doorbell, baby monitor, Wi-Fi headsets, Wi-Fi audio streaming, and walkie-talkies.

For more information, please see the following CC3200 Audio BoosterPack examples within the SimpleLink SDK:
Example for CC3220SF LaunchPad
Example for CC26x2 LaunchPad
Example for CC2640R2 LaunchPad

特長
  • 1 Microphone
  • 1 audio 3.5 mono jack
  • 2 audio 3.5 mm stereo jack (in and out)
  • Onboard speaker connector using terminal blocks (stereo)
  • Onboard audio codec (TLV320AIC3254)
  • Onboard class-D audio power amplifier (TPA2012D2)

  • SimpleLink Wi-Fi CC3200 Audio BoosterPack

Wi-Fi 製品
CC3200 2 TLS/SSL と 256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 Wi-Fi® ワイヤレス・マイコン (MCU) CC3200MOD SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 Wi-Fi® と IoT (モノのインターネット) ワイヤレス・モジュール CC3220S セキュア・ブートと 256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 Wi-Fi® ワイヤレス・マイコン (MCU) CC3220SF 1MB フラッシュと 256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 Wi-Fi® ワイヤレス・マイコン (MCU) CC3235SF 1MB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 デュアル・バンド Wi-Fi® ワイヤレス・マイコン (MCU)

 

オーディオ・コーデック
TLV320AIC3254 超低消費電力ステレオ・オーディオ・コーデック、プログラマブル miniDSP 付き

 

スピーカ・アンプ
TPA2012D2 選択可能なゲイン機能搭載、2.1W、ステレオ、アナログ入力 Class-D オーディオ・アンプ

 

低消費電力 2.4GHz 製品
CC2652RB 水晶不使用、BAW 共振器搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F、マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス・マイコン
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

ハードウェア、ソフトウェア、資料のパッケージ詳細

ハードウェアとソフトウェアのパッケージ

Develop with TLV320AIC3254

パッケージの表示
ハードウェアとソフトウェアのパッケージ

Get started developing audio applications with SimpleLink Wi-Fi

パッケージの表示

このハードウェアのみ購入

評価ボード

CC3200AUDBOOST — SimpleLink Wi-Fi CC3200 オーディオ・ブースタパック

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
その他の技術資料 SimpleLink™ Wi-Fi® CC3200 Audio BoosterPack™Quickstart Guide 2022年 6月 3日
証明書 CC3200AUDBOOST EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2019年 1月 2日
ユーザー・ガイド Audio BP User Guide (Rev. A) 2018年 8月 27日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
CC3200-LAUNCHXL SimpleLink Wi-Fi CC3200 LaunchPad LAUNCHXL-CC2640R2 CC2640R2 LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy wireless MCU LAUNCHXL-CC26X2R1 CC26x2R SimpleLink™ マルチスタンダード ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット

ソフトウェア開発

ソフトウェア開発キット (SDK)
CC3200SDK SimpleLink Wi-Fi CC3200 ソフトウェア開発キット(SDK) SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK SimpleLink™ CC13x2 / CC26x2 ソフトウェア開発キット(SDK) SIMPLELINK-CC2640R2-SDK SimpleLink™ CC2640R2 SDK — Bluetooth® Low Energy

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ