TAS2110EVM

TAS2110 11V Class-H 昇圧機能搭載、6.1W デジタル入力 Class-D オーディオ・アンプの評価基板

TAS2110EVM

購入

概要

The TAS2110EVM is designed to demonstration the performance of the TAS2110 digital input class-d audio amplifier in mono configuration. This standalone evaluation module is designed to be the only hardware tool needed to quickly prototype a high performance audio system. No additional learning board or motherboard is required. The EVM uses a USB connection to interface with PurePath Console 3, a modern, easy to use GUI-based development tool that enables direct control over audio playback and device settings.

特長
  • Standalone EVM
  • Mono evaluation
  • PPC3 integration
  • USB input

  • TAS2110 evaluation board
  • PurePath Console 3 software is NOT included

スピーカ・アンプ
TAS2110 11V Class-H 昇圧機能内蔵、6.1W、モノラル、デジタル入力 Class-D スピーカ アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

ハードウェア、ソフトウェア、資料のパッケージ詳細

ハードウェアとソフトウェアのパッケージ

Develop with TAS2110

パッケージの表示

このハードウェアのみ購入

評価ボード

TAS2110EVM — TAS2110 11V Class-H 昇圧機能搭載、6.1W デジタル入力 Class-D オーディオ・アンプの評価基板

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TAS2110EVM User's Guide 2019年 5月 16日
証明書 TAS2110EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 5月 13日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ