TAS2564YBGEVM-DC

TAS2564 I/V センス機能を搭載した 7W スマート・アンプの評価基板 (マザーボードが必要)

TAS2564YBGEVM-DC

購入

概要

Designed to be used in junction with the PPC3-EVM-MB. this daughter card evaluation module provides the designer with the tools to integrate our smart amp portfolio into their application. This EVM provides both mono and stereo solutions with the ability to enable/disable IV Sense. Incorporated with the PurePath Control Console 3, the designer can characterize speakers and tune our speaker protection algorithm appropiately. These features create a tailored SoC performance that fits the designer's end equipment demands.

特長
  • Stereo or mono evaluation
  • USB input
  • Connect multiple boards
  • PPC3 integration

Not Included
  • PurePath Console 3; downloaded separately

スピーカ・アンプ
TAS2564 スピーカ保護向けの I/V センス機能搭載、13V の Class-H 昇圧機能内蔵、7W、デジタル入力スマート・アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

開始する

  1. TAS2564YBGEVM-DC のご注文
  2. PurePath Console 3 (PPC3) 制御 GUI のご請求。お客様が TAS2564YBGEVM-DC を現在使用中であることを示していただく必要があります
  3. スピーカの特性評価については、トレーニング・ビデオ (英語) と Smart amp tuning guide (英語) をご覧ください

購入と開発の開始

ハードウェア、ソフトウェア、資料のパッケージ詳細

ハードウェアとソフトウェアのパッケージ

Develop with TAS2564

パッケージの表示

このハードウェアのみ購入

評価ボード

TAS2564YBGEVM-DC

TAS2564 I/V センス機能を搭載した 7W スマート・アンプの評価基板 (マザーボードが必要)

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド TAS2564YBGEVM-DC User's Guide 2019年 7月 1日
証明書 TAS2564YBGEVM-DC EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 11月 1日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ