DLP3030-Q1
- Automotive qualified
- 0.3-inch diagonal micromirror array
- 7.6-µm micromirror pitch
- ±12° micromirror tilt angle (relative to flat state)
- Side illumination for optimized efficiency
- WVGA (864 × 480) resolution
- Polarization independent spatial light modulator
- Compatible with LED or laser light sources
- Image viewable with polarized glasses
- Low-power consumption: 105-mW (typical)
- Operating temperature range: –40°C to 105°C
- Hermetic package with 2.5°C/W thermal efficiency
- JTAG boundary scan to allow in-system validation
- Compatible with the DLPC120-Q1 automotive DMD controller
- 78-MHz DDR DMD interface
The DLP3030-Q1 Automotive DMD is primarily targeted for automotive head-up display (HUD) applications with very large field of view or augmented reality capability requiring long focal distances. This chipset can be coupled with LEDs or lasers to create deep saturated colors with over 125% NTSC color gamut with support for 24-bit RGB video input. In addition, the chipset enables high brightness (15,000-cd/m2 typical) HUD systems with wide dynamic range, and fast switching speeds that do not vary with temperature. As used in the TI reference design, very high dynamic range over 5000:1 can be achieved to meet the operating range of an automotive HUD system for bright daylight and dark night time driving conditions.
![Information](https://www.ti.com/content/dam/ticom/images/icons/illustrative-icons/resources/information-icon.png)
Request more information
An optical module will be required for you to continue development. View the optical module search tool to select an optical module that works with your DMD. View more information
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 유사한 기능
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DLP3030Q1EVM — DLP3030-Q1 전자 제품 평가 모듈
DLP-OMM-SEARCH — DLP® 제품 광학 모듈 검색 툴
To best meet your design needs and accelerate your time-to-market, DLP® Products works with a variety of third parties to help with everything from optical modules and hardware design to specialty software and other production services. Download one or both search tools listed below to quickly (...)
DLP3030PGUQ1EVM — DLP3030-Q1 PGU(Picture Generation Unit) 평가 모듈
DLP-HUD-LUMEN-CALC — AR HUD Lumen Budget Estimation Calculator
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
외부 조명 및 프로젝션 제품
디스플레이 제품
하드웨어 개발
평가 보드
광학 모듈
DLP-HUD-VOLUME-CALC — AR HUD Volume Estimation Calculator
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
외부 조명 및 프로젝션 제품
디스플레이 제품
하드웨어 개발
평가 보드
광학 모듈
소프트웨어
계산 툴
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
≥ 0.47인치 어레이 제품
≤ 0.47인치 어레이 Pico 제품
자외선 제품(< 400nm)
가시 제품(420~700nm)
분광학 및 광 네트워킹 제품
외부 조명 및 프로젝션 제품
근자외선 제품(400~420nm)
디스플레이 제품
근적외선 제품 (> 700 nm)
멀티 채널 IC(PMIC)
하드웨어 개발
평가 보드
개발 키트
광학 모듈
DLPR072 — Series 450A DMD Mounting and Electrical Interconnect Information
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
외부 조명 및 프로젝션 제품
디스플레이 제품
TIDA-080004 — 증강 현실 헤드업 디스플레이용 전자 제품 및 LED 드라이버 레퍼런스 설계
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
DLP-S450 (FYJ) | 149 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.