DLP3030-Q1
- 車載認証済み
- 対角 0.3 インチのマイクロミラー・アレイ
- マイクロミラー・ピッチ:7.6µm
- マイクロミラー傾斜角:±12° (フラット状態に対して)
- 側面照明による効率の最適化
- WVGA (864 × 480) 解像度
- 偏光無依存の空間光変調器
- LED またはレーザー光源と互換
- 偏光ガラスで画像を表示可能
- 低消費電力:105mW (標準値)
- 動作温度範囲: -40°C~105°C
- 熱効率 2.5℃/W の気密パッケージ
- JTAG バウンダリ・スキャンによりインシステム検証が可能
- DLPC120-Q1 車載用 DMD コントローラと互換
- 78MHz DDR DMD インターフェイス
DLP3030-Q1車載用DMDは、非常に広い視野または拡張現実機能を備え、長い焦点距離を必要とする、車載用ヘッドアップ・ディスプレイ(HUD)アプリケーションを主なターゲットとしています。このチップセットはLEDまたはレーザーとの組み合わせにより、NTSCカラー範囲の125%を超える飽和度の高い色を作成でき、24ビットRGBビデオ入力をサポートします。さらに、このチップセットによりダイナミック・レンジの広い高輝度(標準値15,000cd/m2)のHUDシステムや、温度により変化しない高速なスイッチングが可能になります。TIのリファレンス・デザインで使用されているように、5000:1を超える非常に高いダイナミック・レンジを実現でき、明るい日中と暗い夜間の両方の運転状況に対応できる、動作範囲の広い車載用HUDシステムが可能になります。
詳細リクエスト
開発を継続するには、光学モジュールが必須です。開発中の DMD との組み合わせで動作する光学モジュールを選択するために、光学モジュール検索ツールを表示することができます。詳細情報を表示
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DLP3030Q1EVM — DLP3030-Q1 エレクトロニクス評価モジュール
DLP-OMM-SEARCH — DLP® 製品サードパーティの検索ツール
お客様の設計ニーズを最適な方法で満たし、市場投入までの期間を短縮できるように、DLP® Products は、さまざまなサード・パーティーと連携します。これらのサード・パーティーは、光学モジュールやハードウェアの設計から、専用ソフトウェアやその他の量産サービスまで、あらゆる支援を行っています。以下に示す検索ツールの一方または両方をダウンロードすると、TI のサード・パーティー各社を手早く参照すること、またはお客様のニーズに適した特定の光学モジュールを見つけることができます。掲載されている各種製品、ソフトウェア、サービスの製造と管理を実施しているのは、TI (テキサス・インスツルメンツ) (...)
DLP3030PGUQ1EVM — DLP3030-Q1 画像生成ユニット(PGU) の評価モジュール
DLP-HUD-LUMEN-CALC — AR HUD Lumen Budget Estimation Calculator
サポート対象の製品とハードウェア
製品
車外照明 / 投影製品
ディスプレイ製品
ハードウェア開発
評価ボード
光学モジュール
DLP-HUD-VOLUME-CALC — AR HUD Volume Estimation Calculator
サポート対象の製品とハードウェア
製品
車外照明 / 投影製品
ディスプレイ製品
ハードウェア開発
評価ボード
光学モジュール
ソフトウェア
計算ツール
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
サポート対象の製品とハードウェア
製品
0.47 インチ以上のアレイを使用する製品
0.47 インチ以下のアレイを使用する Pico 製品
紫外線製品 (400nm 未満)
可視光製品 (420 ~ 700nm)
分光器と光学ネットワーク製品
車外照明 / 投影製品
近紫外線製品 (400 ~ 420nm)
ディスプレイ製品
近赤外線製品 (> 700 nm)
マルチチャネル IC (PMIC)
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
光学モジュール
DLPR072 — Series 450A DMD Mounting and Electrical Interconnect Information
サポート対象の製品とハードウェア
製品
車外照明 / 投影製品
ディスプレイ製品
TIDA-080004 — 拡張現実(AR)ヘッド・アップ・ディスプレイ向けエレクトロニクス / LED ドライバのリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DLP-S450 (FYJ) | 149 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。