DLPC3437
- DLP3310 (.33 1080p) DMD 用ディスプレイ・コントローラ
- DLP3310 DMD を駆動する 2 つの DLP3437 コントローラ
- 最大 1080p の入力画像サイズに対応
- インターフェイス・トレーニング付きの低消費電力 DMD インターフェイス
- 最大 120Hz の入力フレーム・レート (1080p 解像度では 60Hz)
- ピクセル・データ処理:
- 画像処理アルゴリズムの IntelliBright™ スイート
- コンテンツ適応型の照明制御 (CAIC)
- 局所的輝度ブースト (LABB)
- 色座標調整
- 逆ガンマ補正をプログラム可能
- 画像のサイズ変更 (スケーリング)
- 色空間の変換
- 画像処理アルゴリズムの IntelliBright™ スイート
- 24 ビットの入力ピクセル・インターフェイスに対応:
- パラレル・インターフェイス・プロトコル
- 最高 155MHz のピクセル・クロック
- 各種入力ピクセル・データ・フォーマットに対応
- デュアル FPD-Link 入力ピクセル・インターフェイスのサポートで、必要な FPGA を利用:
- LVDS インターフェイス
- 最高 155 MHz の実効ピクセル・クロック
- 外付けフラッシュ対応
- 電源オフ時の自動 DMD パーキング
- 組み込みフレーム・メモリ (eDRAM)
- システム機能:
- デバイス構成の I2C 制御
- スプラッシュ・スクリーンをプログラム可能
- LED 電流制御をプログラム可能
- 1 フレーム・レイテンシ
- LED ドライバ内蔵 PMIC (電力管理 IC) DLPA3000 または DLPA3005 と組み合わせ
DLP3310 (.33 1080p) チップセットの一部である DLPC3437 デジタル・コントローラは、DLP3310 デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) の安定した動作をサポートします。DLPC3437 コントローラは、システムの電子回路と DMD の間を接続する、使いやすい多機能インターフェイスとして機能し、小型で低消費電力のフル HD 高解像度ディスプレイの開発を可能にします。
設計を開始する方法については、「TI のDLP Pico™ ディスプレイ・テクノロジーを使用した設計の開始」ページを参照し、「Programmers Guide」 (英語) をご覧ください。
このチップセットには、 設計期間の短縮に役立つ定評あるリソースが用意されており、これにはすぐに量産可能な光モジュール、光モジュール・メーカー、デザインハウスなどが含まれます。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | DLPC3437 ディスプレイ・コントローラ データシート (Rev. D 翻訳版) | 英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2021年 9月 14日 | |
ユーザー・ガイド | DLPC3437 Software Programmer's Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2024年 1月 30日 | |||
アプリケーション・ノート | DLPC34xx Controller Image Calibration | 2020年 1月 8日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DLPDLCR3310EVM — DLPDLCR3310 DLP® LightCrafter™ ディスプレイ向けの評価基板
DLP® LightCrafter Display 3310 EVM (評価基板) は、コンシューマ、エンタープライズ、産業用の各市場向けに多様なコンパクト 1080p ディスプレイ・アプリケーションを想定した、使いやすいプラグ・アンド・プレイ形式の評価プラットフォームです。DLP3310(0.33 インチ 1080p)DMD、DLPC3437 ディスプレイ・コントローラ、DLPA3000 PMIC / LED (...)
DLP-OMM-SEARCH — DLP® 製品サードパーティの検索ツール
お客様の設計ニーズを最適な方法で満たし、市場投入までの期間を短縮できるように、DLP® Products は、さまざまなサード・パーティーと連携します。これらのサード・パーティーは、光学モジュールやハードウェアの設計から、専用ソフトウェアやその他の量産サービスまで、あらゆる支援を行っています。以下に示す検索ツールの一方または両方をダウンロードすると、TI のサード・パーティー各社を手早く参照すること、またはお客様のニーズに適した特定の光学モジュールを見つけることができます。掲載されている各種製品、ソフトウェア、サービスの製造と管理を実施しているのは、TI (テキサス・インスツルメンツ) (...)
DLP-PICO-FW-SEL — DLP® Pico™ Firmware Selector
DLP-PICO-HARDWARE-DIAGNOSTIC-TOOL — DLP Pico Hardware Diagnostic Tool
サポート対象の製品とハードウェア
製品
0.47 インチ以下のアレイを使用する Pico 製品
可視光製品 (420 ~ 700nm)
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
サポート対象の製品とハードウェア
製品
0.47 インチ以上のアレイを使用する製品
0.47 インチ以下のアレイを使用する Pico 製品
紫外線製品 (400nm 未満)
可視光製品 (420 ~ 700nm)
分光器と光学ネットワーク製品
車外照明 / 投影製品
近紫外線製品 (400 ~ 420nm)
ディスプレイ製品
近赤外線製品 (> 700 nm)
マルチチャネル IC (PMIC)
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
光学モジュール
TIDA-080000 — DLP® 0.33 インチ・マイクロミラー・アレイを使用したモバイル 1080p ディスプレイのリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
NFBGA (ZEZ) | 201 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。