DLPA2000

アクティブ

DLP2010 (0.2 インチ WVGA) DMD 向け、DLP® PMIC/LED ドライバ

製品詳細

Component type PMIC/LED Driver Chipset family DLP2010, DLP2010NIR, DLP230GP, DLP230KP, DLP230NP, DLP3010, DLP650LE, DLPA2000, DLPC3430, DLPC3433, DLPC3435, DLPC3438 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -10 to 85
Component type PMIC/LED Driver Chipset family DLP2010, DLP2010NIR, DLP230GP, DLP230KP, DLP230NP, DLP3010, DLP650LE, DLPA2000, DLPC3430, DLPC3433, DLPC3435, DLPC3438 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -10 to 85
DSBGA (YFF) 56 10.7999999999999988 mm² 3 x 3.5999999999999996
  • 高効率のRGB LED/ランプ・ドライバ、昇降圧DC-DCコンバータ、DMD電源、DPPコア電源、1.8V負荷スイッチ、測定システムを小型のチップ・スケール・パッケージに搭載
  • 3つの低インピーダンス(27℃で標準値30mΩ)のMOSFETスイッチによるチャネル選択
  • チャネルごとに独立の10ビット電流制御
  • DLPA2000組み込みアプリケーション用の最大750mAのLED電流
  • オンチップのモータ・ドライバ
  • DMDレギュレータ
    • インダクタ1つだけで動作
    • VOFS: 10V
    • VBIAS: 18V
    • VRST: -14V
    • ディセーブル時にGNDへパッシブ放電
  • DPP 1.1Vコア電源
    • 同期整流降圧コンバータと内蔵スイッチングFET
    • 最大600mAの出力電流をサポート
  • VLED昇降圧コンバータ
    • 軽負荷電流時のパワー・セーブ・モード
  • 低インピーダンスの負荷スイッチ
    • VIN範囲: 1.8V~3.6V
    • 最大200mAの電流をサポート
    • ディセーブル時にGNDへパッシブ放電
  • DMDリセット信号生成および電源シーケンシング
  • 33MHzのシリアル・ペリフェラル・インターフェイス(SPI)
  • マルチプレクサによるアナログ信号の測定
    • バッテリ電圧
    • LED電圧、LED電流
    • 光センサ(ホワイト・ポイント補正用)
    • 内部リファレンス電圧
    • 外部(サーミスタ)温度センサ
  • 監視および保護回路
    • ダイの過熱警告およびサーマル・シャットダウン
    • バッテリ残量警告
    • バッテリ低電圧誤動作防止(UVLO)をプログラム可能
    • 負荷スイッチUVLO
    • 過電流および低電圧保護
  • DLPA2000 DSBGAパッケージ
    • 56ボール、0.4mmピッチ
    • ダイ・サイズ: 3.280mm×3.484mm±0.03 mm
  • 高効率のRGB LED/ランプ・ドライバ、昇降圧DC-DCコンバータ、DMD電源、DPPコア電源、1.8V負荷スイッチ、測定システムを小型のチップ・スケール・パッケージに搭載
  • 3つの低インピーダンス(27℃で標準値30mΩ)のMOSFETスイッチによるチャネル選択
  • チャネルごとに独立の10ビット電流制御
  • DLPA2000組み込みアプリケーション用の最大750mAのLED電流
  • オンチップのモータ・ドライバ
  • DMDレギュレータ
    • インダクタ1つだけで動作
    • VOFS: 10V
    • VBIAS: 18V
    • VRST: -14V
    • ディセーブル時にGNDへパッシブ放電
  • DPP 1.1Vコア電源
    • 同期整流降圧コンバータと内蔵スイッチングFET
    • 最大600mAの出力電流をサポート
  • VLED昇降圧コンバータ
    • 軽負荷電流時のパワー・セーブ・モード
  • 低インピーダンスの負荷スイッチ
    • VIN範囲: 1.8V~3.6V
    • 最大200mAの電流をサポート
    • ディセーブル時にGNDへパッシブ放電
  • DMDリセット信号生成および電源シーケンシング
  • 33MHzのシリアル・ペリフェラル・インターフェイス(SPI)
  • マルチプレクサによるアナログ信号の測定
    • バッテリ電圧
    • LED電圧、LED電流
    • 光センサ(ホワイト・ポイント補正用)
    • 内部リファレンス電圧
    • 外部(サーミスタ)温度センサ
  • 監視および保護回路
    • ダイの過熱警告およびサーマル・シャットダウン
    • バッテリ残量警告
    • バッテリ低電圧誤動作防止(UVLO)をプログラム可能
    • 負荷スイッチUVLO
    • 過電流および低電圧保護
  • DLPA2000 DSBGAパッケージ
    • 56ボール、0.4mmピッチ
    • ダイ・サイズ: 3.280mm×3.484mm±0.03 mm

DLPA2000は、DLP2010およびDLP2010NIRデジタル・マイクロミラー・デバイス(DMD)をDLPC3430、DLPC3435、DLPC150デジタル・コントローラとともに使用する場合の専用PMIC/RGB LED/ランプ・ドライバです。これらのチップセットを高い信頼性で使用するには、DLPA2000の使用が必須です。

DLPA2000は、DLP2010およびDLP2010NIRデジタル・マイクロミラー・デバイス(DMD)をDLPC3430、DLPC3435、DLPC150デジタル・コントローラとともに使用する場合の専用PMIC/RGB LED/ランプ・ドライバです。これらのチップセットを高い信頼性で使用するには、DLPA2000の使用が必須です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
DLPA2005 アクティブ DLP2010 と DLP2010NIR (0.2 インチ WVGA) の各 DMD 向け、DLP® PMIC/LED ドライバ This device provides the same funcionality but has a higher LED drive current

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
13 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DLPA2000 電源管理およびLED/ランプ・ドライバIC データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2018年 5月 18日
アプリケーション・ノート TI の DLP® ディスプレイ・テクノロジーを使用したシステムの開発 (Rev. H 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.H) PDF | HTML 2024年 5月 14日
アプリケーション・ノート TI DLP® 디스플레이 기술 시작하기 (Rev. H) PDF | HTML 2024年 5月 3日
アプリケーション・ノート 開始使用 TI DLP® 顯示技術 (Rev. H) PDF | HTML 2024年 5月 3日
アプリケーション・ノート DLP System Design: Brightness Requirements and Tradeoffs (Rev. C) PDF | HTML 2022年 5月 5日
技術記事 Design ultra-portable 1080p displays thanks to the industry’s smallest full HD mic PDF | HTML 2019年 4月 29日
ホワイト・ペーパー TI DLP® Pico™ Technology for smart home applications (Rev. B) 2019年 2月 8日
アプリケーション・ノート DLPC34xx General System Design Guide Application Note (Rev. A) 2019年 2月 4日
技術記事 Designing smaller mobile projection and display applications with DLP Pico product PDF | HTML 2018年 10月 9日
アプリケーション・ノート DLP Technology for Near Eye Display (NED) (Rev. A) 2017年 8月 4日
ホワイト・ペーパー スマート・ホーム向け TI DLP® Pico™技術 最新英語版 (Rev.B) 2016年 10月 11日
アプリケーション・ノート PCB Design Requirements for TI DLP Pico TRP Digital Micromirror Devices 2016年 8月 19日
アプリケーション・ノート TI DLP® IntelliBright™ Algorithms for the DLPC343x Controller 2014年 12月 8日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

光学モジュール

DLP-OMM-SEARCH — DLP® 製品サードパーティの検索ツール

お客様の設計ニーズを最適な方法で満たし、市場投入までの期間を短縮できるように、DLP® Products は、さまざまなサード・パーティーと連携します。これらのサード・パーティーは、光学モジュールやハードウェアの設計から、専用ソフトウェアやその他の量産サービスまで、あらゆる支援を行っています。以下に示す検索ツールの一方または両方をダウンロードすると、TI のサード・パーティー各社を手早く参照すること、またはお客様のニーズに適した特定の光学モジュールを見つけることができます。掲載されている各種製品、ソフトウェア、サービスの製造と管理を実施しているのは、TI (テキサス・インスツルメンツ) (...)

ファームウェア

DLP-PICO-FW-SEL — DLP® Pico™ Firmware Selector

Firmware selector for various DLPC34xx controllers and configurations.
計算ツール

DLPC094 Throw Ratio Calculator

lock = 輸出許可が必要 (1 分)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
0.47 インチ以下のアレイを使用する Pico 製品
DLP2000 0.20 インチ、nHD (640 x 360)、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)  DLP2010 0.20 インチ、WVGA (800 x 480)、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)  DLP3010 0.30 インチ、720p、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP4710 0.47 インチ、1080p、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLPA2000 DLP2010 (0.2 インチ WVGA) DMD 向け、DLP® PMIC/LED ドライバ DLPA2005 DLP2010 と DLP2010NIR (0.2 インチ WVGA) の各 DMD 向け、DLP® PMIC/LED ドライバ DLPA3000 DLP3010 (0.3 インチ、720p) DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、DLP®、PMIC/LED ドライバ DLPA3005 DLP4710 (0.47 インチ、1080p) DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、DLP®、PMIC/LED ドライバ DLPC2607 DLP2000 (0.2 インチ、nHD) DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ DLPC3430 DLP2010 (0.2 インチ、WVGA) DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ DLPC3433 DLP3010 (0.3 インチ、720p) DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ DLPC3435 DLP2010 (0.2 インチ、WVGA) DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ DLPC3438 DLP3010 (0.3 インチ、720p) DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ DLPC3439 DLP4710 (0.47 インチ、1080p) DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ DLPC6401 高輝度ポータブル ディスプレイ向け、DLP® ディスプレイ コントローラ
マルチチャネル IC (PMIC)
DLPA1000 DLP2000(0.2 nHD)DMD 向け PMIC / LED ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
DLPDLCR2000EVM DLP® LightCrafter™ Display 2000 の評価基板
計算ツール

DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency

This calculator will be used to help customers understand how to model DMD diffraction patterns and efficiency with their specific DMD input parameters and is modeled to the customer’s specific design. Optical modules can also be used with the calculator.
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
0.47 インチ以上のアレイを使用する製品
DLP470NE 0.47 インチ、1080p、2 組の LVDS、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP470TE 0.47 インチ、4K UHD、2 組の LVDS、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP471NE 0.47 インチ、1080p、HSSI (高速シリアル インターフェイス)、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP471TE 0.47 インチ、4K UHD、HSSI (高速シリアル インターフェイス)、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP472NE 0.47 インチ、1080p、高速シリアル インターフェイス (HSSI)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP472TE 0.47-inch 4K UHD HSSI DLP(R) digital micromirror device (DMD) DLP480RE 0.48 インチ、WUXGA (1,920 x 1,200)、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP550HE 0.55 インチ、SVGA、DLP®、デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) DLP550JE 0.55 インチ、XGA (1024 x 768)、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)  DLP650LE 0.65 インチ、WXGA、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP650NE 0.65 インチ、1080p、2 個のLVDS、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP650TE 0.65 インチ、4K UHD、HSSI (高速シリアル インターフェイス)、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP651LE 0.65 インチ、WXGA (1,280 x 1,080)、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP651NE 0.65 インチ、1080p、HSSI、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP660TE 0.66 インチ、4K UHD、2 組の LVDS、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)   DLP670RE 0.67 インチ、WUXGA (1920 x 1200)、DLP®、デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) DLP780NE 0.78 インチ、1080p、DLP®、デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) DLP780TE 0.78 インチ、4K UHD、DLP®、デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) DLP781NE 0.78 インチ、1080p ProAV DLP®、デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) DLP781TE 0.78 インチ、4K UHD ProAV DLP®、デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) DLP800RE 0.80 インチ、WUXGA (1920 x 1200)、DLP®、デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) DLP801RE 0.80 インチ、WUXGA ProAV DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP801XE 0.80 インチ、4K+ ProAV DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLPA100 DLPC4420、DLPC4430、DLPC7540 向け DLP® ドライバ DLPA300 DLP780NE (0.78 インチ、1080p)、DLP780TE (0.78 インチ、4K UHD)、DLP800RE (0.80 インチ、WUXGA) の各 DMD (デジタル マイクロミラー DLPA4000 DMD (デジタル・マイクロミラー・デバイス) 向け、DLP® PMIC/LED ドライバ DLPC4420 4K UHD 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ DLPC4430 1080p と WUXGA の DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ DLPC7530 1080p DMD 向け DLP(R) ディスプレイ コントローラ DLPC7540 4K UHD と 1080p の DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ
0.47 インチ以下のアレイを使用する Pico 製品
DLP160AP 0.16 インチ、QnHD (320 x 180)、DLP®、デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) DLP160CP 0.16 インチ、nHD (640 x 360)、DLP®、デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) DLP2000 0.20 インチ、nHD (640 x 360)、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)  DLP2010 0.20 インチ、WVGA (800 x 480)、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)  DLP230GP 0.23 インチ、qHD (960 x 540)、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)  DLP230KP 0.23 インチ、HD (1280 x 720)、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP230NP 0.23 インチ、1080p、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP3010 0.30 インチ、720p、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP3310 0.33 インチ、1080p、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP4710 0.47 インチ、1080p、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP471TP 0.47 インチ、4K UHD、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP472TP 0.47 インチ、4K、DLP®、デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) DLPA2000 DLP2010 (0.2 インチ WVGA) DMD 向け、DLP® PMIC/LED ドライバ DLPA2005 DLP2010 と DLP2010NIR (0.2 インチ WVGA) の各 DMD 向け、DLP® PMIC/LED ドライバ DLPA3000 DLP3010 (0.3 インチ、720p) DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、DLP®、PMIC/LED ドライバ DLPA3005 DLP4710 (0.47 インチ、1080p) DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、DLP®、PMIC/LED ドライバ DLPA3085 PMIC/LED driver for DLPC8xxx controllers with >6-A LED capability DLPC2607 DLP2000 (0.2 インチ、nHD) DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ DLPC3420 DLP160AP (0.16 インチ、QnHD) DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ DLPC3421 DLP160CP (0.16 インチ、nHD) DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ DLPC3430 DLP2010 (0.2 インチ、WVGA) DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ DLPC3432 DLP230GP (0.23 インチ、qHD) DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ DLPC3433 DLP3010 (0.3 インチ、720p) DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ DLPC3434 DLP230KP (0.23 インチ、HD) DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ DLPC3435 DLP2010 (0.2 インチ、WVGA) DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ DLPC3436 DLP230NP (0.23 インチ、1080p) DMD 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ DLPC3437 DLP3310 (0.33 インチ、1080p) DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ DLPC3438 DLP3010 (0.3 インチ、720p) DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ DLPC3439 DLP4710 (0.47 インチ、1080p) DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ DLPC6401 高輝度ポータブル ディスプレイ向け、DLP® ディスプレイ コントローラ DLPC6540 DLP471TP (0.47 インチ、4K UHD) DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ DLPC8445 DLP display controller for DLP472TP (0.47-inch 4K) DMD
紫外線製品 (400nm 未満)
DLP7000UV DLP®、0.7 インチ、XGA (1,024 x 768)、2 組の LVDS、UV (紫外線)、A タイプ DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) DLP9000XUV DLP® 0.90、高速、WQXGA、UV、A タイプ DMD DLP9500UV DLP®、0.95 インチ、1080p、2 組の LVDS、UV (紫外線)、A タイプ DMD (デジタル マイクロミラー デバイス)
可視光製品 (420 ~ 700nm)
DLP2010LC DLP® 0.2 インチ、WVGA (800 x 480)、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP3010LC DLP® 0.3 インチ、720p、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP4500 DLP® 0.45 WXGA DMD DLP4710LC DLP® 0.47 インチ、1080p、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP500YX DLP®、0.50 インチ、2048 x 1200 アレイ、S410 デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP5500 DLP®、0.55 インチ、XGA、DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) DLP670S DLP® 0.67 インチ、2716 x 1600 アレイ、S610 デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) DLPC200 デジタル・コントローラ、DLP5500 DMD 用 DLPC300 デジタル・コントローラ、DLP3000 DMD 用 DLPC3470 DLP2010LC (0.2 インチ、WVGA) DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、DLP® ディスプレイ / ライト コントローラ DLPC3478 DLP3010LC (0.3 インチ、720p) DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、DLP® ディスプレイ / ライト コントローラ DLPC3479 DLP4710LC (0.47 インチ、1080p) DMD 向け、DLP® ディスプレイ / ライト コントローラ DLPC350 DLP4500 DMD と DLP4500NIR DMD 向けデジタル・コントローラ DLPC964 DLP991UFLV デジタル マイクロミラー デバイス向け、デジタル コントローラ
分光器と光学ネットワーク製品
DLP2010NIR DLP® 0.2 WVGA NIR DMD DLP4500NIR DLP® 0.45 WXGA NIR DMD DLPC150 DLP2010NIR DMD 向け、デジタル コントローラ
車外照明 / 投影製品
DLP2021-Q1 車載対応、0.2 インチ、DLP® デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) DLP3021-Q1 車載対応、DLP® 0.3 インチ デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP4621-Q1 車載対応、車外照明アプリケーション向け、0.46 インチ DLP® DMD (デジタル・マイクロミラー・デバイス) DLP5531-Q1 車載対応、車外照明アプリケーション向け、DLP®、0.55 インチ、DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) DLP5531A-Q1 車載対応、0.55 インチ、DLP® デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) DLP5533A-Q1 車載対応、DLP® 0.55 インチ デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLPC230-Q1 車載対応、DLP553x-Q1 チップセット向け、DLP® デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) コントローラ DLPC231-Q1 車載対応、DLP553x-Q1 と DLP462x-Q1 のチップセット向け、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) コントローラ DLPC231S-Q1 車載対応、機能安全準拠、DLP553x-Q1 と DLP462x-Q1 の各チップセット向け、DLP® DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) コントローラ
近紫外線製品 (400 ~ 420nm)
DLP300S 0.3 インチ、3.6 メガピクセル、近紫外線 (UV)、DLP® デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) DLP301S 0.3 インチ、3.6 メガピクセル、大電力、近紫外線 (UV)、DLP® デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) DLP6500FLQ DLP®、0.65 インチ、1080p、A タイプ DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) DLP6500FYE DLP®、0.65 インチ、1080p、s600、DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) DLP7000 DLP®、0.7 インチ、XGA (1,024 x 768)、2 組の LVDS、A タイプ DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) DLP9000 DLP®、0.90 インチ、WQXGA、A タイプ DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) DLP9000X DLP® 0.90 高速 WQXGA Type A DMD DLP9500 DLP®、0.95 インチ、1080p、2 組の LVDS、A タイプ DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) DLPA200 DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け DLP® ドライバ DLPC1438 DLP300S と DLP301S の各デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) 向け DLP® コントローラ DLPC410 DLP650LNIR、DLP7000/7000UV、DLP9500/DLP9500UV の各デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 向け、デジタル コントローラ DLPC900 DLP6500、DLP670S、DLP500YX、DLP9000 の各デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 向けデジタル コントローラ DLPC910 DLP6500FLQ、DLP6500FYE、DLP9000X/9000XUV の各デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 向け、デジタル コントローラ
ディスプレイ製品
DLP3020-Q1 車載対応、小型 S247 パッケージ封止、0.3 インチ、DLP® デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) DLP3030-Q1 車載対応、DLP® 0.3 インチ デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP3034-Q1 DLP® 車載、0.3 インチ 405nm デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP4620S-Q1 車載対応、車内ディスプレイ・アプリケーション向け、0.46 インチ DLP® DMD (デジタル・マイクロミラー・デバイス) DLP5530-Q1 車載、車内ディスプレイ アプリケーション向け、DLP® 0.55" (0.55 インチ) DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) DLP5530S-Q1 車載、DLP®、機能安全、0.55 インチ デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP5532-Q1 車載対応、車内ディスプレイと透過式ウィンドウ・ディスプレイ向け、0.55 インチ、DLP® デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) DLP5534-Q1 車載、DLP®、0.55 インチ、405nm、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLPC120-Q1 車載対応、DLP3030-Q1 チップセット向け、DLP® デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) コントローラ DLPC230S-Q1 車載対応、DLP553x-Q1 チップセット向け、DLP®、機能安全 DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) コントローラ
近赤外線製品 (> 700 nm)
DLP650LNIR DLP 0.65 NIR WXGA S450 DMD
マルチチャネル IC (PMIC)
DLPA1000 DLP2000(0.2 nHD)DMD 向け PMIC / LED ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
DLP-7970ABP TRF7970A NFC トランシーバ・ブースタパック・プラグイン・モジュール DLP-RF430BP RF430CL330H NFC T4BT プラットフォーム BoosterPack DLP2021AM263Q1EVM DLP2021-Q1 車載プロジェクション向け、AM263x-Q1 マイコン搭載の評価基板 DLP2021LEQ1EVM DLP2021-Q1 ダイナミック地表プロジェクタの評価基板 DLP3010EVM-LC DLP® 3010 ライト・コントロールの評価モジュール DLP3021LEQ1EVM DLP3021-Q1 ダイナミック地表プロジェクタの評価基板 DLP3030Q1EVM DLP3030-Q1 エレクトロニクス評価モジュール DLP4620SQ1EVM DLP4620-Q1 の評価基板 DLP4621Q1EVM DLP4621-Q1 の評価基板 DLP470NEEVM DLP470 evaluation module for 0.47-inch, 1080p digital micromirror device (DMD) DLP470TEEVM DLP470TEEVM 4K UHD デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板 DLP4710EVM-LC DLP® 4710 ライト・コントロールの評価モジュール DLP471TEEVM DLP471TE 4K UHD デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) の評価基板 DLP472NEEVM DLP472NE 1080p、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板 DLP472TEEVM DLP472TE 4K、UHD、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板 DLP480REEVM DLP480REEVM WUXGA (1,920 x 1,200) デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板 DLP550HEEVM DLP550HEEVM SVGA (800 x 600) デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板 DLP550JEEVM DLP550 evaluation module for 0.55-inch, XGA digital micromirror device (DMD) DLP5530Q1EVM DLP5530Q1EVM DLP5531Q1EVM DLP 車載高分解能ヘッドライト・エレクトロニクスの評価モジュール DLP5532PROJHBQ1EVM DLP5532-Q1 高輝度車内プロジェクタの評価基板 DLP5534Q1EVM DLP5534-Q1 0.55 インチ 405nm DMD を採用した電子システムの EVM DLP650LEEVM DLP650LEEVM WXGA (1,280 x 800) デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板 DLP650NEEVM DLP650NEEVM 1080p デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板 DLP650TEEVM DLP650TE 4K UHD デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) の評価基板 DLP660TEEVM DLP660TEEVM 4K UHD デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板 DLP670REEVM DLP670REEVM WUXGA (1,920 x 1,200) デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板 DLP780NEEVM DLP780NEEVM 1080p デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板 DLP780TEEVM DLP780TEEVM 4K UHD デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板 DLP800REEVM DLP800REEVM WUXGA (1,920 x 1,200) デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板 DLPC4420AEVM DLPC4420 Altera FPGA 搭載のデュアル コントローラ構成用の評価基板 DLPC4430EVM DLPC4430EVM シングル コントローラ構成の評価基板 DLPC7540EVM DLPC7540 高解像度ディスプレイ・コントローラの評価基板 DLPDLCR160CPEVM DLP160CP 0.16 インチ nHD の DLP® LightCrafter™ Display の評価基板 DLPDLCR2000EVM DLP® LightCrafter™ Display 2000 の評価基板 DLPDLCR230NPEVM DLP® LightCrafter™ Display 230NP evaluation module DLPDLCR3010EVM-G2 DLP LightCrafter Display 3010EVM-G2 DLPDLCR3310EVM DLPDLCR3310 DLP® LightCrafter™ ディスプレイ向けの評価基板 DLPDLCR4710EVM-G2 フル HD DLP4710 チップセットの評価モジュール DLPDLCR471TPEVM DLP® LightCrafter™ Display 471TP の評価基板 DLPLCR4500EVM DLP® LightCrafter™ 4500 DLPLCR50XEVM DLP® 0.50 インチ、2048 x 1200 アレイ、S410 デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) の評価基板 DLPLCR55EVM DLP5500 0.55 インチ、1024 x 768、S450 DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板 DLPLCR65EVM DLP® 0.65 インチ、1080p、S600 デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) の評価基板 DLPLCR65FLQEVM DLP6500FLQ 0.65 インチ、1080p、Type-A DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板 DLPLCR65NEVM DLP650LNIR DMD の評価モジュール DLPLCR67EVM DLP® 0.67 インチ、2716 x 1600 アレイ、S610 デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) の評価基板 DLPLCR70EVM DLP7000 DMD の評価ボード DLPLCR70UVEVM DLP7000UV DMD の評価ボード DLPLCR90EVM DLP® 0.90 インチ、WQXGA、Type A デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) の評価基板 DLPLCR90XEVM DLP9000X 0.9 インチ、高速、WQXGA、Type-A DLP® DMD の評価基板 DLPLCR90XUVEVM DLP9000XUV 0.9 インチ、高速、WQXGA、UV、Type-A DLP® DMD の評価基板 DLPLCR95EVM DLP9500 DMD の評価ボード DLPLCR95UVEVM DLP9500UV DMD の評価ボード DLPLCR99EVM 0.99 インチ、4K、Type-A DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板 DLPLCRC410EVM DLPLCRC410 の評価モジュール DLPLCRC900DEVM DLP® LightCrafter™ デュアル DLPC900 の評価基板 DLPLCRC900EVM DLP® LightCrafter™ シングル DLPC900 の評価基板 DLPLCRC910EVM DLPC910 DLP® LightCrafter™ コントローラ向けの評価基板 DLPLCRC964EVM DLPC964 DLP® LightCrafter™ の評価基板 DLPM2000EVM DLP2000 光学エンジンの評価基板 DLPNIRNANOEVM Bluetooth 接続のポータブル化学分析用 DLP 超モバイル NIR 分光計 DLPNIRSCANEVM DLP® NIRscan™ 評価モジュール
開発キット
DLP1PICOKIT DLP ピコ・プロジェクタ開発キット
光学モジュール
DLP3030PGUQ1EVM DLP3030-Q1 画像生成ユニット(PGU) の評価モジュール DLP5530PGUQ1EVM DLP5530PGUQ1EVM DLP5530PROJQ1EVM DLP5530PROJQ1EVM DLP5530PROJTGQ1EVM DLP5530PROJTGQ1EVM DLP5531LEQ1EVM DLP5531LEQ1EVM DLP5534PROJQ1EVM DLP5534-Q1 Projector Evaluation Module
リファレンス・デザイン

TIDA-00722 — TI DLP® Pico™ プロジェクタ向けに MSP430 を使用するリアルタイム色管理のリファレンス・デザイン

This reference design enables real-time color management for TI DLP® Pico projection display systems.  The reference design enables automatic color correction in the field for products incorporating TI DLP Pico technology displays using LEDs. Automatic color correction allows (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00325 — 超モバイル、超低消費電力ディスプレイ、リファレンス・デザイン、DLP® テクノロジー使用

TI の DLP2010(0.2 インチ、WVGA)DMD チップセットを採用したディスプレイ用リファレンス・デザインで、システム(スマートフォン、タブレットなど)への組込みや、スタンドアロンのアクセサリ・モジュールの形で使用できます。これにより、超低消費電力のウルトラモバイル・ディスプレイ機器の設計が可能になります。このリファレンス・デザインで使用しているチップセットは、DLP2010(0.2 インチ、WVGA)DMD、DPC3435 ディスプレイ・コントローラ、DLPA2005 PMIC/LED ドライバで構成されています。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YFF) 56 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ