DLPA2005
- High Efficiency RGB LED/Lamp Driver With Buck-
Boost DC-to-DC Converter, DMD Supplies, DPP
Core Supply, 1.8-V Load Switch, and
Measurement System in a Small Chip-Scale
Package - Three Low-Impedance (30 mΩ Typical at 27°C)
MOSFET Switches for Channel Selection - Independent, 10-Bit Current Control per Channel
- 2.4-A Max LED Current for DLPA2005 Embedded
Applications - DMD Regulators
- Requires Only a Single Inductor
- VOFS: 10 V
- VBIAS: 18 V
- VRST: –14 V
- Passive Discharge to GND When Disabled
- DPP 1.1-V Core Supply
- Synchronous Step-Down Converter With
Integrated Switching FETs - Supports up to 600-mA Output Current
- Synchronous Step-Down Converter With
- VLED Buck Boost Converter
- Power Save Mode at Light Load Current
- Low-Impedance Load Switch
- VIN Range from 1.8 to 3.6 V
- Supports up to 200 mA of Current
- Passive Discharge to GND When Disabled
- DMD Reset Signal Generation and Power Supply
Sequencing - 33-MHz Serial Peripheral Interface (SPI)
- Multiplexer for Measuring Analog Signals
- Battery Voltage
- LED Voltage, LED Current
- Light Sensor (for White Point Correction)
- Internal Reference Voltage
- External (Thermistor) Temperature Sensor
- Monitoring and Protection Circuits
- Hot Die Warning and Thermal
- Low-Battery Warning
- Programmable Battery Undervoltage Lockout
(UVLO) - Load Switch UVLO
- Overcurrent and Undervoltage Protection
- DLPA2005 QFN Package
- 48-Pin 0.4-mm Pitch
- Die Size: 6.0 mm × 6.0 mm ± 0.15 mm
DLPA2005 is a dedicated PMIC/RGB LED/Lamp driver for the DLP2010, DLP2010NIR and DLP3010 Digital Micromirror Devices (DMD) when used with a DLPC3430, DLPC3433, DLPC3435, DLCP3438, or DLPC150 digital controller. For reliable operation of these chipsets it is mandatory to use a DLPA2000 or DLPA2005.
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DLP3010EVM-LC — DLP® 3010 ライト・コントロールの評価モジュール
DLPDLCR160CPEVM — DLP160CP 0.16 インチ nHD の DLP® LightCrafter™ Display の評価基板
0.16 インチ nHD の DLP® LightCrafter™ Display の評価基板 (EVM) は、ビデオ プロセッサの必要なしでマイコン (MCU) が生成したグラフィック ディスプレイを実現するための設計を採用しています。この製品は、家電製品、ヒューマン マシン インターフェイス、ロボット、玩具など、産業用とパーソナル エレクトロニクスの各アプリケーションで、低コストの DLP 自由形状オンデマンド ディスプレイを実装するための新しい可能性を切り開きます。この評価基板 (EVM) が搭載しているのは、0.16 インチ nHD (360 x 640) 光学エンジンである (...)
DLPDLCR230NPEVM — DLP® LightCrafter™ Display 230NP evaluation module
DLPNIRNANOEVM — Bluetooth 接続のポータブル化学分析用 DLP 超モバイル NIR 分光計
DLP NIRscan Nano は、携帯型近赤外線分光器ソリューション向けバッテリ動作の小型評価基板 (EVM) です。DLP2010NIR デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) を採用した NIRscan Nano は、Bluetooth Low Energy をサポートしており、ハンドヘルド分光器によるモバイル・ラボ測定を実現できます。この EVM が搭載している DLP2010NIR DMD、回析格子、および単素子検出器は、InGaAs リニア・アレイをベースとする高額な検出器を使用するデザインを置き換えます。TI の Tiva™ TM4C1297NCZAD (...)
DLP-OMM-SEARCH — DLP® 製品サードパーティの検索ツール
お客様の設計ニーズを最適な方法で満たし、市場投入までの期間を短縮できるように、DLP® Products は、さまざまなサード・パーティーと連携します。これらのサード・パーティーは、光学モジュールやハードウェアの設計から、専用ソフトウェアやその他の量産サービスまで、あらゆる支援を行っています。以下に示す検索ツールの一方または両方をダウンロードすると、TI のサード・パーティー各社を手早く参照すること、またはお客様のニーズに適した特定の光学モジュールを見つけることができます。掲載されている各種製品、ソフトウェア、サービスの製造と管理を実施しているのは、TI (テキサス・インスツルメンツ) (...)
INNOS-3P-DLP2010NIRMOD — INNOS-3P-DLP2010NIRMOD
DLP-PICO-FW-SEL — DLP® Pico™ Firmware Selector
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
サポート対象の製品とハードウェア
製品
0.47 インチ以上のアレイを使用する製品
0.47 インチ以下のアレイを使用する Pico 製品
紫外線製品 (400nm 未満)
可視光製品 (420 ~ 700nm)
分光器と光学ネットワーク製品
車外照明 / 投影製品
近紫外線製品 (400 ~ 420nm)
ディスプレイ製品
近赤外線製品 (> 700 nm)
マルチチャネル IC (PMIC)
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
光学モジュール
DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES
サポート対象の製品とハードウェア
製品
近紫外線製品 (400 ~ 420nm)
0.47 インチ以上のアレイを使用する製品
0.47 インチ以下のアレイを使用する Pico 製品
紫外線製品 (400nm 未満)
可視光製品 (420 ~ 700nm)
分光器と光学ネットワーク製品
車外照明 / 投影製品
ディスプレイ製品
近赤外線製品 (> 700 nm)
マルチチャネル IC (PMIC)
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
光学モジュール
TIDA-080003 — DLP® Pico™ 技術を使用したデスクトップ 3D プリンタ向け小型フォーム・ファクタ・ライト・エンジンのリファレンス・デザイン
TIDA-080009 — DLP® テクノロジー採用、ポータブルな 1080p 最小ディスプレイのリファレンス・デザイン
TIDA-080001 — ポータブル 3D スキャナ向け、小フォーム・ファクタの構造化光パターン・ジェネレータのリファレンス・デザイン
TIDA-00554 — Bluetooth 接続のポータブル化学分析用 DLP 超モバイル NIR 分光計
TIDA-00384 — DLP® テクノロジーを使用する、ポータブル、低消費電力 HD プロジェクション・ディスプレイ
TIDA-00722 — TI DLP® Pico™ プロジェクタ向けに MSP430 を使用するリアルタイム色管理のリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RSL) | 48 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。