DLPA3000
- 高効率、大電流 RGB LED ドライバ
- 内蔵の降圧コンバータにより、最大 6A の LED ドライバ電流を供給可能
- 超低オン抵抗のチャネル選択用 RGB MOSFET スイッチ
- チャネルあたり 10 ビットのプログラム可能な電流
- カラー・シーケンシャル RGB LED の選択用入力
- DMD 高電圧電源の生成
- 2 つの 高効率降圧コンバータにより DLPC343x と DMD の電源を生成
- ファン・ドライバ・アプリケーションまたは汎用電源用の 1 つの高効率 8 ビット・プログラマブル降圧コンバータ。汎用 Buck2 (PWR6) が、現在サポートされています。
- 2 つの LDO で補助電圧を供給
- アナログ・マルチプレクサでサーミスタや基準レベルなど内部および外部のノードを測定
- 監視 / 保護:サーマル・シャットダウン、ホット・ダイ、バッテリ低下、低電圧誤動作防止 (UVLO)
DLPA3000 は高集積パワー・マネージメント IC であり、DLP Pico プロジェクタ・システム向けに最適化済みです。このデバイスは、最大数百ルーメンのアクセサリ・アプリケーションを対象としています。
DLPA3000 は、内蔵の高効率降圧コンバータにより、1 LED あたり最大 6 A の LED プロジェクタをサポートしています。さらに、低抵抗 RGB スイッチは、赤色、緑色、青色 LED のシーケンシングに対応しています。DLPA3000 は 5 つの降圧コンバータを内蔵し、そのうちの 2 つは DLPC 低電圧電源専用になっています。もう 1 つの専用レギュレータ電源は、DMD 用の 3 つのタイミング・クリティカルな DC 電源を生成します。V BIAS、V RST、V OFS
DLPA3000 には複数の補助ブロックが含まれており、フレキシブルな方法で使用できます。これにより、カスタマイズされた Pico プロジェクタ・システムを実現できます。1 つの 8 ビット・プログラマブル降圧コンバータを、例えばプロジェクタのファンを駆動したり、補助電源ラインを作成したりするなどの目的で使用することが可能です。汎用 Buck2 (PWR6) が、現在サポートされています。2 つの LDO を使用することで、最大 200mA の低電流電源ができます。これらの LDO は、2.5V および 3.3V に事前定義されています。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DLPDLCR3010EVM-G2 — DLP LightCrafter Display 3010EVM-G2
DLPDLCR3310EVM — DLPDLCR3310 DLP® LightCrafter™ ディスプレイ向けの評価基板
DLP® LightCrafter Display 3310 EVM (評価基板) は、コンシューマ、エンタープライズ、産業用の各市場向けに多様なコンパクト 1080p ディスプレイ・アプリケーションを想定した、使いやすいプラグ・アンド・プレイ形式の評価プラットフォームです。DLP3310(0.33 インチ 1080p)DMD、DLPC3437 ディスプレイ・コントローラ、DLPA3000 PMIC / LED (...)
DLP-OMM-SEARCH — DLP® 製品サードパーティの検索ツール
お客様の設計ニーズを最適な方法で満たし、市場投入までの期間を短縮できるように、DLP® Products は、さまざまなサード・パーティーと連携します。これらのサード・パーティーは、光学モジュールやハードウェアの設計から、専用ソフトウェアやその他の量産サービスまで、あらゆる支援を行っています。以下に示す検索ツールの一方または両方をダウンロードすると、TI のサード・パーティー各社を手早く参照すること、またはお客様のニーズに適した特定の光学モジュールを見つけることができます。掲載されている各種製品、ソフトウェア、サービスの製造と管理を実施しているのは、TI (テキサス・インスツルメンツ) (...)
DLP-PICO-FW-SEL — DLP® Pico™ Firmware Selector
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
サポート対象の製品とハードウェア
製品
0.47 インチ以上のアレイを使用する製品
0.47 インチ以下のアレイを使用する Pico 製品
紫外線製品 (400nm 未満)
可視光製品 (420 ~ 700nm)
分光器と光学ネットワーク製品
車外照明 / 投影製品
近紫外線製品 (400 ~ 420nm)
ディスプレイ製品
近赤外線製品 (> 700 nm)
マルチチャネル IC (PMIC)
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
光学モジュール
TIDA-080002 — ウルトラモバイル低消費電力 DLP® Pico™ qHD ディスプレイのリファレンス・デザイン
TIDA-080000 — DLP® 0.33 インチ・マイクロミラー・アレイを使用したモバイル 1080p ディスプレイのリファレンス・デザイン
TIDA-01571 — DLP® 技術により輝度を向上する低消費電力ポータブル HD ディスプレイのリファレンス・デザイン
PMP40069 — 5 ~ 20Vin 3 セル・バッテリ・チャージャ付きポータブル DLP Pico プロジェクタのリファレンス・デザイン
TIDA-00722 — TI DLP® Pico™ プロジェクタ向けに MSP430 を使用するリアルタイム色管理のリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTQFP (PFD) | 100 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。