DLPNIRSCANEVM

DLP® NIRscan™ 評価基板

DLPNIRSCANEVM

購入

概要

 

DLP NIRscan は、低コストで高性能な近赤外線分光計を設計するための包括的な評価基板(EVM)です。  このツールはフレキシビリティが高く、必要なものがすべて含まれており、DLP ベースの分光計開発の迅速な開始を可能にします。  この評価基板は、近赤外(NIR)光用に最適化されている初の DLP チップセットとなる DLP 0.45 WXGA NIR チップセットが特長です。  DLP テクノロジーにより、食品、製薬、石油/ガス、他の新興産業で使用されている分光器で、ラボ レベルの性能を工場や現場でも実現できるようになります。分光器の詳細をご覧ください。

電源は別売りです。

AC-DC デスクトップ アダプタ、12V、60W

 

 

特長

DLP®NIRscan™ 評価基板は、以下に示す重要な機能を搭載しています。モバイル センシングについては、DLP NIRscan Nano 評価基板をご確認ください。次の表は、その 2 つの評価基板の主な仕様を比較したものです。

高性能 EVMモバイル センシング EVM
主な特長DLP NIRscanDLP NIRscan Nano
評価基板 (EVM) の用途卓上 / ポータブルバッテリ
主なデジタル マイクロミラー デバイスDLP4500NIRDLP2010NIR
マイクロミラー アレイ サイズ (ピクセル数)912 x 1140854 x 480
マイクロミラーのピクセル ピッチ (μm)7.65.4
マイクロミラーの傾斜角 (度)+/-12+/-17
EVM の波長範囲1350 ~ 2490nm900 ~ 1700nm
EVM のスペクトル分解能12nm10nm
EVM の最大スキャン速度 (kHz)42.88
EVM の信号対雑音比30,000:1
(透過性ヘッド)
6,000:1
(反射ヘッド)

DLP NIRscan 評価基盤 AM335x ソフトウェア:このソフトウェア バンドルには、DLP NIRscan 評価基板の組込みプロセッサで実行される AM335x ソフトウェアの実行可能ファイル、ソース ファイル、インストール ファイルが含まれています。このソフトウェアは NIRscan 分光計の機能を実装します。バージョン 2.0 では v1.0 の既存機能に加えてスルー スキャン機能とアダマール機能を使用できるため、バージョン 2.0 がお勧めです。

概要供給状況バージョンバージョン更新日ダウンロード
  Linux 向け DLP NIRscan ソフトウェア バンドル    生産中止品    1.0.0    "2014-04-11    ダウンロード  
  Linux 向け DLP NIRscan ソフトウェア バンドル    アクティブ    2.0.0    "2014-08-15    ダウンロード  
  Windows 向け DLP NIRscan MicroSD イメージ    アクティブ    2.0.0    "2014-08-15    ダウンロード  
  AM335x Sitara Arm SDK    アクティブ    6.0     ダウンロード  

  • DLP4500NIR DMD 搭載の分光計光学式エンジン
  • 単一素子の InGaAs 増幅ディテクタ
  • DLPC350 DMD コントローラ、AM3358 プロセッサ、ADS1255 ADC を搭載したドライバ エレクトロニクス
  • ハロゲン・ランプ付き透光度サンプリング・モジュール
  • 使い捨てキュベット (3)
  • 組込み Linux オペレーティング システムと、BeagleBone Black アーキテクチャ・ベースの Web サーバー
  • 電源は別売りです。

4 ~ 20mA のシグナル・コンディショナ
RCV420 高精度 4mA ~ 20mA 電流ループ・レシーバ XTR101 高精度、低ドリフト、4 ~ 20mA、2 線式トランスミッタ XTR105 センサ励起機能と線形化機能搭載、4 ~ 20mA 電流トランスミッタ XTR106 ブリッジ励起機能 (2.5V または 5V のリファレンス) と線形化機能搭載、4 ~ 20mA 電流トランスミッタ XTR108 4 ~ 20mA、2 ワイヤ・トランスミッタ、「スマート」プログラマブル、シグナル・コンディショニング XTR110 10V のリファレンス搭載、選択可能な入出力範囲、電圧/電流コンバータ / トランスミッタ XTR111 3V ~ 15V のレギュレータ搭載、抵抗で設定可能な I/O 比、電圧/電流コンバータ / トランスミッタ XTR112 センサ励起機能 (2 x 250μA) と線形化機能搭載、4 ~ 20mA 電流トランスミッタ XTR115 2.5V リファレンス搭載、200μA の電力、4 ~ 20mA 電流ループ トランスミッタ XTR116 4.096V リファレンス搭載、200μA の電力、4 ~ 20mA 電流ループ トランスミッタ XTR117 XTR117 4 ~ 20mA 電流ループ・トランスミッタ XTR300 産業用アナログ電流/電圧出力ドライバ

 

LCD / OLED ディスプレイ向けの電源とドライバ
TPS65145 フル統合型の正のチャージ・ポンプと 3.3V LDO コントローラと最小 0.96A の昇圧電流制限機能と障害検出機能搭載、4 チャネル LCD バイアス

 

Precision ADCs
ADS1255 24 ビット、30kSPS、超低ノイズ、デルタ・シグマ ADC

 

シリーズ電圧リファレンス
REF5025 2.5V、3μVpp/V のノイズ、3ppm/℃ のドリフト、高精度、シリーズ電圧リファレンス

 

マルチチャネル IC (PMIC)
TPS65217 3 個の DC/DC と 4 個の LDO とリニア・バッテリ・チャージャと白色 LED ドライバ搭載、パワー・マネージメント IC (PMIC)

 

リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS730 イネーブル搭載、200mA、低ドロップアウト電圧レギュレータ

 

分光器と光学ネットワーク製品
DLP4500NIR 0.45-inch WXGA NIR DLP® digital micromirror device (DMD)

 

可視光製品 (420 ~ 700nm)
DLPC350 DLP® controller for DLP4500 and DLP4500NIR digital micromirror devices (DMDs)

 

計測アンプ
INA330 温度制御用サーミスタ信号アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

開始する

  1. DMD評価基板 (EVM) DLPNIRSCANEVM および対応する電源をご注文いただけます
  2. DLPNIRSCANEVM ユーザー ガイドを読みます
  3. DLPLCR4500EVM-GUIDLPNIRSCANEVM ファームウェアをダウンロードします
  4. DMD 評価基板 (EVM) である DLPNIRSCANEVM-DF の設計ファイルをダウンロードします

購入と開発の開始

評価ボード

DLPNIRSCANEVM — DLP® NIRscan™ 評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
計算ツール

DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0A
リリース日: 28 5 2024

チェックサム
lock = エクスポートの承認が必要 (1 分)
製品
0.47 インチ以上のアレイを使用する製品
DLP470NE 0.47 インチ、1080p、2 組の LVDS、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP470TE 0.47 インチ、4K UHD、2 組の LVDS、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP471NE 0.47 インチ、1080p、HSSI (高速シリアル インターフェイス)、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP471TE 0.47 インチ、4K UHD、HSSI (高速シリアル インターフェイス)、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP472NE 0.47 インチ、1080p、高速シリアル インターフェイス (HSSI)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP472TE 0.47 インチ、4K UHD HSSI (高速シリアル インターフェイス)、DLP(R)、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP480RE 0.48 インチ、WUXGA (1,920 x 1,200)、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP550HE 0.55 インチ、SVGA、DLP®、デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) DLP550JE 0.55 インチ、XGA (1024 x 768)、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)  DLP650LE 0.65 インチ、WXGA、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP650NE 0.65 インチ、1080p、2 個のLVDS、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP650TE 0.65 インチ、4K UHD、HSSI (高速シリアル インターフェイス)、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP651LE 0.65 インチ、WXGA (1,280 x 1,080)、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP651NE 0.65 インチ、1080p、HSSI、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP660TE 0.66 インチ、4K UHD、2 組の LVDS、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)   DLP670RE 0.67-inch WUXGA DLP®  digital micromirror device (DMD) DLP780NE 0.78 インチ、1080p、DLP®、デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) DLP780TE 0.78 インチ、4K UHD、DLP®、デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) DLP781NE 0.78 インチ、1080p ProAV DLP®、デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) DLP781TE 0.78 インチ、4K UHD ProAV DLP®、デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) DLP800RE 0.80 インチ、WUXGA (1920 x 1200)、DLP®、デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) DLP801RE 0.80 インチ、WUXGA ProAV DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP801XE 0.80 インチ、4K+ ProAV DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLPA100 DLPC4420、DLPC4430、DLPC7540 向け DLP® ドライバ DLPA300 DLP780NE (0.78 インチ、1080p)、DLP780TE (0.78 インチ、4K UHD)、DLP800RE (0.80 インチ、WUXGA) の各 DMD (デジタル マイクロミラー DLPA4000 DMD (デジタル・マイクロミラー・デバイス) 向け、DLP® PMIC/LED ドライバ DLPC4420 4K UHD 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ DLPC4430 DLP® controller for DLP780NE, DLP781NE, DLP800RE, and DLP801RE digital micromirror devices (DMDs) DLPC7530 1080p DMD 向け DLP(R) ディスプレイ コントローラ DLPC7540 4K UHD と 1080p の DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ
0.47 インチ以下のアレイを使用する Pico 製品
DLP160AP 0.16 インチ、QnHD (320 x 180)、DLP®、デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) DLP160CP 0.16 インチ、nHD (640 x 360)、DLP®、デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) DLP2000 0.20 インチ、nHD (640 x 360)、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)  DLP2010 0.20 インチ、WVGA (800 x 480)、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)  DLP230GP 0.23 インチ、qHD (960 x 540)、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)  DLP230KP 0.23 インチ、HD、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP230NP 0.23 インチ、1080p、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP3010 0.30 インチ、720p、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP3310 0.33 インチ、1080p、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP4710 0.47 インチ、1080p、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP471TP 0.47 インチ、4K UHD、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP472TP 0.47 インチ、4K、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLPA2000 DLP2010 (0.2 インチ WVGA) DMD 向け、DLP® PMIC/LED ドライバ DLPA2005 DLP2010 と DLP2010NIR (0.2 インチ WVGA) の各 DMD 向け、DLP® PMIC/LED ドライバ DLPA3000 DLP3010 (0.3 インチ、720p) DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、DLP®、PMIC/LED ドライバ DLPA3005 DLP4710 (0.47 インチ、1080p) DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、DLP®、PMIC/LED ドライバ DLPA3082 DLP472TP (0.47 インチ、4K UHD) DMD 向け、DLP® PMIC (パワー マネージメント IC) DLPA3085 6A 超の LED 駆動電流供給能力、DLPC8xxx コントローラ向けの PMIC/LED ドライバ DLPC2607 DLP2000 (0.2 インチ、nHD) DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ DLPC3420 DLP160AP (0.16 インチ、QnHD) DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ DLPC3421 DLP160CP (0.16 インチ、nHD) DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ DLPC3430 DLP2010 (0.2 インチ、WVGA) DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ DLPC3432 DLP230GP (0.23 インチ、qHD) DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ DLPC3433 DLP3010 (0.3 インチ、720p) DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ DLPC3434 DLP230KP (0.23 インチ、HD) DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ DLPC3435 DLP2010 (0.2 インチ、WVGA) DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ DLPC3436 DLP230NP (0.23 インチ、1080p) DMD 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ DLPC3437 DLP3310 (0.33 インチ、1080p) DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ DLPC3438 DLP3010 (0.3 インチ、720p) DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ DLPC3439 DLP4710 (0.47 インチ、1080p) DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ DLPC6401 高輝度ポータブル ディスプレイ向け、DLP® ディスプレイ コントローラ DLPC6540 DLP471TP (0.47 インチ、4K UHD) DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ DLPC8445 DLP472TP (0.47 インチ 4K) DMD 向け、DLP ディスプレイ コントローラ
紫外線製品 (400nm 未満)
DLP7000UV 0.7-inch XGA UV DLP® digital micromirror device (DMD) DLP9000XUV 0.9-inch WQXGA high-speed UV DLP® digital micromirror device (DMD) DLP9500UV 0.96-inch 1080p UV DLP® digital micromirror device (DMD)
可視光製品 (420 ~ 700nm)
DLP2010LC 0.2-inch WVGA DLP® digital micromirror device (DMD) DLP3010LC 0.3-inch 720p DLP® digital micromirror device (DMD) DLP4500 0.45-inch WXGA DLP® digital micromirror device (DMD) DLP4710LC 0.47-inch 1080p DLP® digital micromirror device (DMD) DLP500YX 0.50-inch 2048x1200 DLP® digital micromirror device (DMD) DLP5500 0.55-inch XGA DLP® digital micromirror device (DMD) DLP670S 0.67-inch 2716x1600 DLP® digital micromirror device (DMD) DLPC200 DLP® controller for DLP5500 digital micromirror device (DMD) DLPC300 DLP® controller for DLP3000 digital micromirror device (DMD) DLPC3470 DLP® controller for DLP2010LC digital micromirror device (DMD) DLPC3478 DLP® controller for DLP3010LC digital micromirror device (DMD) DLPC3479 DLP® controller for DLP4710LC digital micromirror device (DMD) DLPC350 DLP® controller for DLP4500 and DLP4500NIR digital micromirror devices (DMDs) DLPC964 DLP® controller for DLP991UFLV digital micromirror device (DMD)
分光器と光学ネットワーク製品
DLP2010NIR 0.2-inch WVGA NIR DLP® digital micromirror device (DMD) DLP4500NIR 0.45-inch WXGA NIR DLP® digital micromirror device (DMD) DLPC150 DLP® controller for DLP2010NIR digital micromirror device (DMD)
車外照明 / 投影製品
DLP2021-Q1 車載対応、0.2 インチ、DLP® デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) DLP3021-Q1 車載、DLP® 0.3 インチ デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP4621-Q1 車載対応、車外照明アプリケーション向け、0.46 インチ DLP® DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) DLP5531-Q1 車載対応、車外照明アプリケーション向け、DLP®、0.55 インチ、DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) DLP5531A-Q1 車載対応、0.55 インチ、DLP® デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) DLP5533A-Q1 車載、DLP® 0.55 インチ デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLPC230-Q1 車載対応、DLP553x-Q1 チップセット向け、DLP® デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) コントローラ DLPC231-Q1 車載対応、DLP553x-Q1 と DLP462x-Q1 のチップセット向け、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) コントローラ DLPC231S-Q1 車載対応、機能安全準拠、DLP553x-Q1 と DLP462x-Q1 の各チップセット向け、DLP® DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) コントローラ
近紫外線製品 (400 ~ 420nm)
DLP300S 0.3-inch WQHD near-UV DLP® digital micromirror device (DMD) DLP301S 0.3-inch WQHD high-power near-UV DLP® digital micromirror device (DMD) DLP6500FLQ 0.65-inch 1080p type A DLP® digital micromirror device (DMD) DLP6500FYE 0.65-inch 1080p s600 DLP® digital micromirror device (DMD) DLP7000 0.7-inch XGA DLP® digital micromirror device (DMD) DLP9000 0.9-inch WQXGA DLP® digital micromirror device (DMD) DLP9000X 0.9-inch WQXGA high-speed DLP® digital micromirror device (DMD) DLP9500 0.95-inch 1080p DLP® digital micromirror device (DMD) DLPA200 Driver for DLP® digital micromirror device (DMD) DLPC1438 DLP® controller for DLP300S and DLP301S digital micromirror devices (DMDs) DLPC410 DLP® controller for DLP650LNIR, DLP7000, and DLP9500 digital micromirror devices (DMDs) DLPC900 DLP® controller for DLP6500, DLP670S, DLP500YX, and DLP9000 digital micromirror devices (DMDs) DLPC910 DLP® controller for DLP6500 and DLP9000 digital micromirror devices (DMDs)
ディスプレイ製品
DLP3020-Q1 車載対応、小型 S247 パッケージ封止、0.3 インチ、DLP® デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) DLP3034-Q1 車載、DLP®、0.3 インチ、405nm、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP4620S-Q1 車載対応、車内ディスプレイ アプリケーション向け、0.46 インチ DLP® DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) DLP5530S-Q1 車載、DLP®、機能安全、0.55 インチ デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP5532-Q1 車載対応、車内ディスプレイと透過式ウィンドウ・ディスプレイ向け、0.55 インチ、DLP® デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) DLP5534-Q1 車載、DLP®、0.55 インチ、405nm、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLPC120-Q1 車載対応、DLP3030-Q1 チップセット向け、DLP® デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) コントローラ DLPC230S-Q1 車載対応、DLP553x-Q1 チップセット向け、DLP®、機能安全 DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) コントローラ
近赤外線製品 (> 700 nm)
DLP650LNIR 0.65-inch WXGA NIR DLP® digital micromirror device (DMD)
マルチチャネル IC (PMIC)
DLPA1000 DLP2000(0.2 nHD)DMD 向け PMIC / LED ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
DLP-7970ABP TRF7970A NFC トランシーバ・ブースタパック・プラグイン・モジュール DLP-RF430BP RF430CL330H NFC T4BT プラットフォーム BoosterPack DLP2021AM263Q1EVM DLP2021-Q1 車載プロジェクション向け、AM263x-Q1 マイコン搭載の評価基板 DLP2021LEQ1EVM DLP2021-Q1 ダイナミック地表プロジェクタの評価基板 DLP3010EVM-LC DLP® 3010 ライト・コントロールの評価モジュール DLP3030Q1EVM DLP3030-Q1 エレクトロニクス評価モジュール DLP4620SQ1EVM DLP4620-Q1 の評価基板 DLP4621Q1EVM DLP4621-Q1 の評価基板 DLP470NEEVM DLP470 0.47 インチ、1080p デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板 DLP470TEEVM DLP470TEEVM 4K UHD デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板 DLP4710EVM-LC DLP® 4710 ライト・コントロールの評価モジュール DLP471TEEVM DLP471TE 4K UHD デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板 DLP480REEVM DLP480REEVM WUXGA デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板 DLP550HEEVM DLP550HEEVM SVGA デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板 DLP550JEEVM DLP550 0.55 インチ、XGA デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板 DLP5530Q1EVM DLP5530Q1EVM DLP5531Q1EVM DLP 車載高分解能ヘッドライト・エレクトロニクスの評価モジュール DLP5532PROJHBQ1EVM DLP5532-Q1 高輝度車内プロジェクタの評価基板 DLP5534Q1EVM DLP5534-Q1 0.55 インチ 405nm DMD を採用した電子システムの EVM DLP650LEEVM DLP650LEEVM WXGA デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板 DLP650NEEVM DLP650NEEVM 1080p デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板 DLP650TEEVM DLP650TE 4K UHD デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板 DLP660TEEVM DLP660TEEVM 4K UHD デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板 DLP670REEVM DLP670REEVM WUXGA デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板 DLP780NEEVM DLP780NEEVM 1080p デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板 DLP780TEEVM DLP780TEEVM 4K UHD デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板 DLP800REEVM DLP800REEVM WUXGA デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板 DLPC4420AEVM DLPC4420 Altera FPGA 搭載のデュアル コントローラ構成用の評価基板 DLPC4430EVM DLPC4430EVM シングル コントローラ構成の評価基板 DLPC7540EVM DLPC7540 高解像度ディスプレイ・コントローラの評価基板 DLPDLCR160CPEVM DLP160CP 0.16 インチ nHD (640 x 360) の DLP® LightCrafter™ Display の評価基板 DLPDLCR2000EVM DLP® LightCrafter™ Display 2000 の評価基板 DLPDLCR230NPEVM DLP® LightCrafter™ Display 230NP evaluation module DLPDLCR3010EVM-G2 DLP LightCrafter Display 3010EVM-G2 DLPDLCR4710EVM-G2 フル HD DLP4710 チップセットの評価モジュール DLPDLCR471TPEVM DLP® LightCrafter™ Display 471TP の評価基板 DLPLCR4500EVM DLP® LightCrafter™ 4500 DLPLCR50XEVM DLP® 0.50 インチ、2048 x 1200 アレイ、S410 デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) の評価基板 DLPLCR55EVM DLP5500 0.55 インチ、1024 x 768、S450 DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板 DLPLCR65EVM DLP® 0.65 インチ、1080p、S600 デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) の評価基板 DLPLCR65FLQEVM DLP6500FLQ 0.65 インチ、1080p、Type-A DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板 DLPLCR65NEVM DLP650LNIR DMD の評価モジュール DLPLCR67EVM DLP® 0.67 インチ、2716 x 1600 アレイ、S610 デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板 DLPLCR70EVM DLP7000 DMD 評価基板 DLPLCR70UVEVM DLP7000UV DMD 評価基板 DLPLCR90EVM DLP® 0.90 インチ、WQXGA、A タイプのデジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板 DLPLCR90XEVM DLP9000X 0.9 インチ、高速、WQXGA、Type-A DLP® DMD の評価基板 DLPLCR90XUVEVM DLP9000XUV 0.9 インチ、高速、WQXGA、UV、Type-A DLP® DMD の評価基板 DLPLCR95EVM DLP9500 DMD 評価基板 DLPLCR95UVEVM DLP9500UV DMD 評価基板 DLPLCR99EVM 0.99 インチ、4K、Type-A DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板 DLPLCRC410EVM DLPLCRC410 評価基板 DLPLCRC900DEVM DLP® LightCrafter™ デュアル DLPC900 の評価基板 DLPLCRC900EVM DLP® LightCrafter™ シングル DLPC900 の評価基板 DLPLCRC910EVM DLPC910 DLP® LightCrafter™ コントローラ向けの評価基板 DLPLCRC964EVM DLPC964 DLP® LightCrafter™ の評価基板 DLPM2000EVM DLP2000 光学エンジンの評価基板 DLPNIRNANOEVM DLP® NIRscan™ ナノ評価基板 DLPNIRSCANEVM DLP® NIRscan™ 評価基板
開発キット
DLP1PICOKIT DLP ピコ・プロジェクタ開発キット
光学モジュール
DLP3030PGUQ1EVM DLP3030-Q1 画像生成ユニット(PGU) の評価モジュール DLP5530PGUQ1EVM DLP5530PGUQ1EVM DLP5530PROJQ1EVM DLP5530PROJQ1EVM DLP5530PROJTGQ1EVM DLP5530-Q1 インテリア プロジェクタ評価基板、トゥルー グリーン LED 付き DLP5531LEQ1EVM DLP5531LEQ1EVM DLP5534PROJQ1EVM DLP5534-Q1 Projector Evaluation Module

リリース情報

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated - http://www.ti.com/        

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Product name: DMD Diffraction Efficiency Calculator

Version: 1.0.0.0

Date:  May 2024

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DESCRIPTION

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The DMD Diffraction Efficiency Calculator is used to help customers understand how to model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency with their specific DMD input parameters and will be modeled to the customers specific design.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REVISION HISTORY

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Initial release

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESTRICTIONS

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Tested on Windows 10.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONTACT US

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

At http://e2e.ti.com/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

設計ツール

DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

DLP-OPTICAL-DESIGN DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0B
リリース日: 29 11 2024

チェックサム
製品
近紫外線製品 (400 ~ 420nm)
DLP300S 0.3-inch WQHD near-UV DLP® digital micromirror device (DMD) DLP301S 0.3-inch WQHD high-power near-UV DLP® digital micromirror device (DMD) DLP6500FLQ 0.65-inch 1080p type A DLP® digital micromirror device (DMD) DLP6500FYE 0.65-inch 1080p s600 DLP® digital micromirror device (DMD) DLP7000 0.7-inch XGA DLP® digital micromirror device (DMD) DLP9000 0.9-inch WQXGA DLP® digital micromirror device (DMD) DLP9000X 0.9-inch WQXGA high-speed DLP® digital micromirror device (DMD) DLP9500 0.95-inch 1080p DLP® digital micromirror device (DMD) DLPA200 Driver for DLP® digital micromirror device (DMD) DLPC1438 DLP® controller for DLP300S and DLP301S digital micromirror devices (DMDs) DLPC410 DLP® controller for DLP650LNIR, DLP7000, and DLP9500 digital micromirror devices (DMDs) DLPC900 DLP® controller for DLP6500, DLP670S, DLP500YX, and DLP9000 digital micromirror devices (DMDs) DLPC910 DLP® controller for DLP6500 and DLP9000 digital micromirror devices (DMDs)
0.47 インチ以上のアレイを使用する製品
DLP470NE 0.47 インチ、1080p、2 組の LVDS、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP470TE 0.47 インチ、4K UHD、2 組の LVDS、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP471NE 0.47 インチ、1080p、HSSI (高速シリアル インターフェイス)、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP471TE 0.47 インチ、4K UHD、HSSI (高速シリアル インターフェイス)、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP472NE 0.47 インチ、1080p、高速シリアル インターフェイス (HSSI)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP472TE 0.47 インチ、4K UHD HSSI (高速シリアル インターフェイス)、DLP(R)、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP480RE 0.48 インチ、WUXGA (1,920 x 1,200)、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP550HE 0.55 インチ、SVGA、DLP®、デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) DLP550JE 0.55 インチ、XGA (1024 x 768)、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)  DLP650LE 0.65 インチ、WXGA、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP650NE 0.65 インチ、1080p、2 個のLVDS、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP650TE 0.65 インチ、4K UHD、HSSI (高速シリアル インターフェイス)、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP651LE 0.65 インチ、WXGA (1,280 x 1,080)、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP651NE 0.65 インチ、1080p、HSSI、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP660TE 0.66 インチ、4K UHD、2 組の LVDS、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)   DLP670RE 0.67-inch WUXGA DLP®  digital micromirror device (DMD) DLP780NE 0.78 インチ、1080p、DLP®、デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) DLP780TE 0.78 インチ、4K UHD、DLP®、デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) DLP781NE 0.78 インチ、1080p ProAV DLP®、デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) DLP781TE 0.78 インチ、4K UHD ProAV DLP®、デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) DLP800RE 0.80 インチ、WUXGA (1920 x 1200)、DLP®、デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) DLP801RE 0.80 インチ、WUXGA ProAV DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP801XE 0.80 インチ、4K+ ProAV DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLPA100 DLPC4420、DLPC4430、DLPC7540 向け DLP® ドライバ DLPA300 DLP780NE (0.78 インチ、1080p)、DLP780TE (0.78 インチ、4K UHD)、DLP800RE (0.80 インチ、WUXGA) の各 DMD (デジタル マイクロミラー DLPA4000 DMD (デジタル・マイクロミラー・デバイス) 向け、DLP® PMIC/LED ドライバ DLPC4420 4K UHD 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ DLPC4430 DLP® controller for DLP780NE, DLP781NE, DLP800RE, and DLP801RE digital micromirror devices (DMDs) DLPC7530 1080p DMD 向け DLP(R) ディスプレイ コントローラ DLPC7540 4K UHD と 1080p の DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ
0.47 インチ以下のアレイを使用する Pico 製品
DLP160AP 0.16 インチ、QnHD (320 x 180)、DLP®、デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) DLP160CP 0.16 インチ、nHD (640 x 360)、DLP®、デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) DLP2000 0.20 インチ、nHD (640 x 360)、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)  DLP2010 0.20 インチ、WVGA (800 x 480)、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)  DLP230GP 0.23 インチ、qHD (960 x 540)、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)  DLP230KP 0.23 インチ、HD、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP230NP 0.23 インチ、1080p、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP3010 0.30 インチ、720p、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP3310 0.33 インチ、1080p、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP4710 0.47 インチ、1080p、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP471TP 0.47 インチ、4K UHD、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP472TP 0.47 インチ、4K、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLPA2000 DLP2010 (0.2 インチ WVGA) DMD 向け、DLP® PMIC/LED ドライバ DLPA2005 DLP2010 と DLP2010NIR (0.2 インチ WVGA) の各 DMD 向け、DLP® PMIC/LED ドライバ DLPA3000 DLP3010 (0.3 インチ、720p) DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、DLP®、PMIC/LED ドライバ DLPA3005 DLP4710 (0.47 インチ、1080p) DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、DLP®、PMIC/LED ドライバ DLPA3082 DLP472TP (0.47 インチ、4K UHD) DMD 向け、DLP® PMIC (パワー マネージメント IC) DLPA3085 6A 超の LED 駆動電流供給能力、DLPC8xxx コントローラ向けの PMIC/LED ドライバ DLPC2607 DLP2000 (0.2 インチ、nHD) DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ DLPC3420 DLP160AP (0.16 インチ、QnHD) DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ DLPC3421 DLP160CP (0.16 インチ、nHD) DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ DLPC3430 DLP2010 (0.2 インチ、WVGA) DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ DLPC3432 DLP230GP (0.23 インチ、qHD) DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ DLPC3433 DLP3010 (0.3 インチ、720p) DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ DLPC3434 DLP230KP (0.23 インチ、HD) DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ DLPC3435 DLP2010 (0.2 インチ、WVGA) DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ DLPC3436 DLP230NP (0.23 インチ、1080p) DMD 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ DLPC3437 DLP3310 (0.33 インチ、1080p) DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ DLPC3438 DLP3010 (0.3 インチ、720p) DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ DLPC3439 DLP4710 (0.47 インチ、1080p) DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ DLPC6401 高輝度ポータブル ディスプレイ向け、DLP® ディスプレイ コントローラ DLPC6540 DLP471TP (0.47 インチ、4K UHD) DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ DLPC8445 DLP472TP (0.47 インチ 4K) DMD 向け、DLP ディスプレイ コントローラ
紫外線製品 (400nm 未満)
DLP7000UV 0.7-inch XGA UV DLP® digital micromirror device (DMD) DLP9000XUV 0.9-inch WQXGA high-speed UV DLP® digital micromirror device (DMD) DLP9500UV 0.96-inch 1080p UV DLP® digital micromirror device (DMD)
可視光製品 (420 ~ 700nm)
DLP2010LC 0.2-inch WVGA DLP® digital micromirror device (DMD) DLP3010LC 0.3-inch 720p DLP® digital micromirror device (DMD) DLP4500 0.45-inch WXGA DLP® digital micromirror device (DMD) DLP4710LC 0.47-inch 1080p DLP® digital micromirror device (DMD) DLP500YX 0.50-inch 2048x1200 DLP® digital micromirror device (DMD) DLP5500 0.55-inch XGA DLP® digital micromirror device (DMD) DLP670S 0.67-inch 2716x1600 DLP® digital micromirror device (DMD) DLPC200 DLP® controller for DLP5500 digital micromirror device (DMD) DLPC300 DLP® controller for DLP3000 digital micromirror device (DMD) DLPC3470 DLP® controller for DLP2010LC digital micromirror device (DMD) DLPC3478 DLP® controller for DLP3010LC digital micromirror device (DMD) DLPC3479 DLP® controller for DLP4710LC digital micromirror device (DMD) DLPC350 DLP® controller for DLP4500 and DLP4500NIR digital micromirror devices (DMDs) DLPC964 DLP® controller for DLP991UFLV digital micromirror device (DMD)
分光器と光学ネットワーク製品
DLP2010NIR 0.2-inch WVGA NIR DLP® digital micromirror device (DMD) DLP4500NIR 0.45-inch WXGA NIR DLP® digital micromirror device (DMD) DLPC150 DLP® controller for DLP2010NIR digital micromirror device (DMD)
車外照明 / 投影製品
DLP2021-Q1 車載対応、0.2 インチ、DLP® デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) DLP3021-Q1 車載、DLP® 0.3 インチ デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP4621-Q1 車載対応、車外照明アプリケーション向け、0.46 インチ DLP® DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) DLP5531-Q1 車載対応、車外照明アプリケーション向け、DLP®、0.55 インチ、DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) DLP5531A-Q1 車載対応、0.55 インチ、DLP® デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) DLP5533A-Q1 車載、DLP® 0.55 インチ デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLPC230-Q1 車載対応、DLP553x-Q1 チップセット向け、DLP® デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) コントローラ DLPC231-Q1 車載対応、DLP553x-Q1 と DLP462x-Q1 のチップセット向け、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) コントローラ DLPC231S-Q1 車載対応、機能安全準拠、DLP553x-Q1 と DLP462x-Q1 の各チップセット向け、DLP® DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) コントローラ
ディスプレイ製品
DLP3020-Q1 車載対応、小型 S247 パッケージ封止、0.3 インチ、DLP® デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) DLP3034-Q1 車載、DLP®、0.3 インチ、405nm、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP4620S-Q1 車載対応、車内ディスプレイ アプリケーション向け、0.46 インチ DLP® DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) DLP5530S-Q1 車載、DLP®、機能安全、0.55 インチ デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP5532-Q1 車載対応、車内ディスプレイと透過式ウィンドウ・ディスプレイ向け、0.55 インチ、DLP® デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) DLP5534-Q1 車載、DLP®、0.55 インチ、405nm、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLPC120-Q1 車載対応、DLP3030-Q1 チップセット向け、DLP® デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) コントローラ DLPC230S-Q1 車載対応、DLP553x-Q1 チップセット向け、DLP®、機能安全 DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) コントローラ
近赤外線製品 (> 700 nm)
DLP650LNIR 0.65-inch WXGA NIR DLP® digital micromirror device (DMD)
マルチチャネル IC (PMIC)
DLPA1000 DLP2000(0.2 nHD)DMD 向け PMIC / LED ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
DLP-7970ABP TRF7970A NFC トランシーバ・ブースタパック・プラグイン・モジュール DLP-RF430BP RF430CL330H NFC T4BT プラットフォーム BoosterPack DLP2021AM263Q1EVM DLP2021-Q1 車載プロジェクション向け、AM263x-Q1 マイコン搭載の評価基板 DLP2021LEQ1EVM DLP2021-Q1 ダイナミック地表プロジェクタの評価基板 DLP3010EVM-LC DLP® 3010 ライト・コントロールの評価モジュール DLP3030Q1EVM DLP3030-Q1 エレクトロニクス評価モジュール DLP4620SQ1EVM DLP4620-Q1 の評価基板 DLP4621Q1EVM DLP4621-Q1 の評価基板 DLP470NEEVM DLP470 0.47 インチ、1080p デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板 DLP470TEEVM DLP470TEEVM 4K UHD デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板 DLP4710EVM-LC DLP® 4710 ライト・コントロールの評価モジュール DLP471TEEVM DLP471TE 4K UHD デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板 DLP480REEVM DLP480REEVM WUXGA デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板 DLP550HEEVM DLP550HEEVM SVGA デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板 DLP550JEEVM DLP550 0.55 インチ、XGA デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板 DLP5530Q1EVM DLP5530Q1EVM DLP5531Q1EVM DLP 車載高分解能ヘッドライト・エレクトロニクスの評価モジュール DLP5532PROJHBQ1EVM DLP5532-Q1 高輝度車内プロジェクタの評価基板 DLP5534Q1EVM DLP5534-Q1 0.55 インチ 405nm DMD を採用した電子システムの EVM DLP650LEEVM DLP650LEEVM WXGA デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板 DLP650NEEVM DLP650NEEVM 1080p デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板 DLP650TEEVM DLP650TE 4K UHD デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板 DLP660TEEVM DLP660TEEVM 4K UHD デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板 DLP670REEVM DLP670REEVM WUXGA デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板 DLP780NEEVM DLP780NEEVM 1080p デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板 DLP780TEEVM DLP780TEEVM 4K UHD デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板 DLP800REEVM DLP800REEVM WUXGA デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板 DLPC4420AEVM DLPC4420 Altera FPGA 搭載のデュアル コントローラ構成用の評価基板 DLPC4430EVM DLPC4430EVM シングル コントローラ構成の評価基板 DLPC7540EVM DLPC7540 高解像度ディスプレイ・コントローラの評価基板 DLPDLCR160CPEVM DLP160CP 0.16 インチ nHD (640 x 360) の DLP® LightCrafter™ Display の評価基板 DLPDLCR2000EVM DLP® LightCrafter™ Display 2000 の評価基板 DLPDLCR230NPEVM DLP® LightCrafter™ Display 230NP evaluation module DLPDLCR3010EVM-G2 DLP LightCrafter Display 3010EVM-G2 DLPDLCR4710EVM-G2 フル HD DLP4710 チップセットの評価モジュール DLPDLCR471TPEVM DLP® LightCrafter™ Display 471TP の評価基板 DLPLCR4500EVM DLP® LightCrafter™ 4500 DLPLCR50XEVM DLP® 0.50 インチ、2048 x 1200 アレイ、S410 デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) の評価基板 DLPLCR55EVM DLP5500 0.55 インチ、1024 x 768、S450 DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板 DLPLCR65EVM DLP® 0.65 インチ、1080p、S600 デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) の評価基板 DLPLCR65FLQEVM DLP6500FLQ 0.65 インチ、1080p、Type-A DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板 DLPLCR65NEVM DLP650LNIR DMD の評価モジュール DLPLCR67EVM DLP® 0.67 インチ、2716 x 1600 アレイ、S610 デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板 DLPLCR70EVM DLP7000 DMD 評価基板 DLPLCR70UVEVM DLP7000UV DMD 評価基板 DLPLCR90EVM DLP® 0.90 インチ、WQXGA、A タイプのデジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板 DLPLCR90XEVM DLP9000X 0.9 インチ、高速、WQXGA、Type-A DLP® DMD の評価基板 DLPLCR90XUVEVM DLP9000XUV 0.9 インチ、高速、WQXGA、UV、Type-A DLP® DMD の評価基板 DLPLCR95EVM DLP9500 DMD 評価基板 DLPLCR95UVEVM DLP9500UV DMD 評価基板 DLPLCR99EVM 0.99 インチ、4K、Type-A DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板 DLPLCRC410EVM DLPLCRC410 評価基板 DLPLCRC900DEVM DLP® LightCrafter™ デュアル DLPC900 の評価基板 DLPLCRC900EVM DLP® LightCrafter™ シングル DLPC900 の評価基板 DLPLCRC910EVM DLPC910 DLP® LightCrafter™ コントローラ向けの評価基板 DLPLCRC964EVM DLPC964 DLP® LightCrafter™ の評価基板 DLPM2000EVM DLP2000 光学エンジンの評価基板 DLPNIRNANOEVM DLP® NIRscan™ ナノ評価基板 DLPNIRSCANEVM DLP® NIRscan™ 評価基板
開発キット
DLP1PICOKIT DLP ピコ・プロジェクタ開発キット
光学モジュール
DLP3030PGUQ1EVM DLP3030-Q1 画像生成ユニット(PGU) の評価モジュール DLP5530PGUQ1EVM DLP5530PGUQ1EVM DLP5530PROJQ1EVM DLP5530PROJQ1EVM DLP5530PROJTGQ1EVM DLP5530-Q1 インテリア プロジェクタ評価基板、トゥルー グリーン LED 付き DLP5531LEQ1EVM DLP5531LEQ1EVM DLP5534PROJQ1EVM DLP5534-Q1 Projector Evaluation Module

リリース情報

The DLP optical design guidelines presentation provides a comprehensive overview of the guidelines specific to designing an optical system with DLP Products and will help enable customers in their design process.

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 8
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DLP® NIRscan™ EVM User's Guide (Rev. C) 2018年 11月 1日
* アプリケーション・ノート Optimizing the DLP® Spectrometer Signal Chain 2016年 9月 14日
* アプリケーション・ノート Flexible Trade-offs in Maximizing SNR and Res. in TI DLP® Tech. Based Spec. Sys. 2016年 8月 1日
証明書 DLPNIRSCANEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
ソリューション・ガイド TI DLP® Technology for Spectroscopy (Rev. B) 2016年 4月 8日
アプリケーション・ノート DLP® NIRscan™ Nano Optical Design Considerations 2016年 1月 14日
ホワイト・ペーパー DLP Technology for Spectroscopy (Rev. A) 2015年 8月 15日
アプリケーション・ノート DLP Spectrometer Design Considerations 2014年 8月 21日

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

ファームウェア
DLPR350 DLPC350 構成およびサポート・ファームウェア

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00155 DLP® 近赤外分光計、液体と固体の光学的分析用

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ