DLP3030-Q1
DLP® Digital Micromirror Device (DMD) für die Automobilindustrie, 0,3 Zoll, 405 nm
DLP3030-Q1
- Automotive qualified
- 0.3-inch diagonal micromirror array
- 7.6-µm micromirror pitch
- ±12° micromirror tilt angle (relative to flat state)
- Side illumination for optimized efficiency
- WVGA (864 × 480) resolution
- Polarization independent spatial light modulator
- Compatible with LED or laser light sources
- Image viewable with polarized glasses
- Low-power consumption: 105-mW (typical)
- Operating temperature range: –40°C to 105°C
- Hermetic package with 2.5°C/W thermal efficiency
- JTAG boundary scan to allow in-system validation
- Compatible with the DLPC120-Q1 automotive DMD controller
- 78-MHz DDR DMD interface
The DLP3030-Q1 Automotive DMD is primarily targeted for automotive head-up display (HUD) applications with very large field of view or augmented reality capability requiring long focal distances. This chipset can be coupled with LEDs or lasers to create deep saturated colors with over 125% NTSC color gamut with support for 24-bit RGB video input. In addition, the chipset enables high brightness (15,000-cd/m2 typical) HUD systems with wide dynamic range, and fast switching speeds that do not vary with temperature. As used in the TI reference design, very high dynamic range over 5000:1 can be achieved to meet the operating range of an automotive HUD system for bright daylight and dark night time driving conditions.
![Information](https://www.ti.com/content/dam/ticom/images/icons/illustrative-icons/resources/information-icon.png)
Request more information
An optical module will be required for you to continue development. View the optical module search tool to select an optical module that works with your DMD. View more information
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Ähnliche Funktionalität wie verglichener Baustein
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
DLP3030Q1EVM — Elektronik-Evaluierungsmodul DLP3030-Q1
DLP-OMM-SEARCH — Suchtool für optische Module von DLP®-Produkten
To best meet your design needs and accelerate your time-to-market, DLP® Products works with a variety of third parties to help with everything from optical modules and hardware design to specialty software and other production services. Download one or both search tools listed below to quickly (...)
DLP3030PGUQ1EVM — DLP3030-Q1 Bilderzeugungseinheit (PGU) – Evaluierungsmodul
DLP-HUD-LUMEN-CALC — AR HUD Lumen Budget Estimation Calculator
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Außenbeleuchtungs- und Projektionsprodukte
Display-Produkte
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
Optisches Modul
DLP-HUD-VOLUME-CALC — AR HUD Volume Estimation Calculator
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Außenbeleuchtungs- und Projektionsprodukte
Display-Produkte
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
Optisches Modul
Software
Berechnungstool
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Pico-Produkte mit Array ≥ 0,47 Zoll
Pico-Produkte mit Array ≤ 0,47 Zoll
UV-Produkte (< 400 nm)
Produkte für sichtbares Licht (420 bis 700 nm)
Produkte für Spektroskopie & optische Netzwerke
Außenbeleuchtungs- und Projektionsprodukte
Nah-UV Produkte (400 bis 420 mm)
Display-Produkte
Nahinfrarot Produkte (>700 mm)
Mehrkanal-ICs (PMICs)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
Entwicklungskit
Optisches Modul
DLPR072 — Series 450A DMD Mounting and Electrical Interconnect Information
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Außenbeleuchtungs- und Projektionsprodukte
Display-Produkte
TIDA-080004 — Referenzdesign für Elektronik- und LED-Treiber für Head-Up-Displays mit Augmented Reality-Funktionen
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
DLP-S450 (FYJ) | 149 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.