ADS8353-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
- 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
- デバイス HBM ESD 分類レベル 2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
- 機能安全対応
- 16 ビット分解能
- 2 チャネルの同時サンプリング
- シングルエンドおよび擬似差動入力をサポート
- 2 つのユニポーラ入力範囲をソフトウェアで選択可能
- (0V~VREF) または (0V~2×VREF)
- 最高 600kSPS のサンプリング速度
- 非常に優れた DC 性能
- DNL:±0.6LSB
- INL:±1LSB
- ゲイン誤差:±0.05%
- 非常に優れた AC 性能
- SNR:89dB
- THD:-100dB
- デュアル、低ドリフト (10ppm/℃)、プログラム可能な 2.5V の内部基準電圧
ADS8353-Q1 は 16 ビット、デュアル・チャネル、高速、同時サンプリングのアナログ/デジタル・コンバータ (ADC) で、シングル・エンドと擬似差動のアナログ入力に対応しています。
ADS8353-Q1 には 2 つの基準電圧源があり、独立してプログラム可能で、システム・レベルのゲイン較正に使用できます。また、広い電源電圧範囲で動作可能な、柔軟性の高いシリアル・インターフェイスにより、多くの種類のホスト・コントローラと簡単に通信できます。デバイスが 2 つの低消費電力モードをサポートしているため、与えられたスループットについて消費電力を最適化できます。ADS8353-Q1 は、-40℃~+125℃の温度範囲で完全に動作が規定されており、16 ピンの TSSOP パッケージで供給されます。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | ADS8353-Q1 車載用、16 ビット、2 チャネル同時サンプリング、600kSPS のアナログ/デジタル・コンバータ データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 7月 21日 |
機能安全情報 | ADS8353-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2021年 5月 20日 | |||
証明書 | ADS8353Q1EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020年 7月 2日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | ADS8353Q1EVM-PDK User's Guide | 2019年 1月 14日 | ||||
アプリケーション・ノート | 高速データ変換 | 英語版 | 2009年 12月 11日 | |||
アプリケーション・ノート | データ収集と A/D 変換の原理 | 最新英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2009年 8月 5日 | ||
アプリケーション・ノート | データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす | 2009年 4月 22日 | ||||
アプリケーション・ノート | アナログ・デジタルの仕様とパフォーマンス特性の用語集 (Rev. A 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.B) | 2008年 1月 18日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ADS8353Q1EVM-PDK — ADS8353-Q1 16 ビット、600kSPS、2 チャネル同時サンプリング、SAR ADC のパフォーマンス・デモ・キット(PDK)
The ADS8353-Q1 evaluation module (EVM) performance demonstration kit (PDK) is a platform for evaluating the performance of the ADS8353-Q1, which is a 16-bit, 2-channel, simultaneous-sampling, successive-approximation register (SAR) analog-to-digital converter (ADC) with SPI interface.
(...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
汎用オペアンプ
オーディオ・オペアンプ
トランスインピーダンス・アンプ
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
パワー・オペアンプ
ビデオ・アンプ
ライン・ドライバ
トランスコンダクタンス・アンプとレーザー・ドライバ
完全差動アンプ
高精度 ADC
バイオセンシング AFE
高速 ADC(≧10 MSPS)
レシーバ
タッチスクリーン・コントローラ
差動アンプ
計測アンプ
オーディオ・ライン・レシーバ
アナログ電流センス・アンプ
デジタル電力モニタ
シャント抵抗を内蔵したアナログ電流センス・アンプ
シャント抵抗を内蔵したデジタル電力モニタ
ダイ / ウェハー・サービス
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。